Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Sončna plošča, polnjenje EV in namestitev toplotne črpalke

Preberite več o električni varnosti in zaščiti pri namestitvi stenske škatle, sončnih panelov ali toplotne črpalke v novogradnji, modernizacijskem projektu ali kot del prehoda na elektromobilnost. Če ste zavezani k obnovljivi energiji, boste tukaj našli tisto, kar morate vedeti.

Namestite in zaščitite stensko škatlo

S kompaktnim stenskim sistemom AC lahko v lastni garaži varno dosežete hitrost polnjenja brez dovoljenja do 11 kW. Ponudba SENTRON ponuja vse zaščitne komponente, potrebne za izvajanje stenskih naprav, skladnih s standardi, in njihovo zaščito pred preostalimi tokovi, streli in prenapetostjo.

Strela nad stanovanjsko sosesko

Velikost in zaščita napajalnega omrežja

Velikost kabla je odvisna od moči polnjenja:

  • 11 kW (3-fazni, 16 A): Najmanjši prerez 5x2,5 mm²: Morda mora biti večji
  • 22 kW (3-fazni, 32 A): Najmanjši prerez 5x6 mm²

Za pritrditev napajalnega omrežja Wallbox:

  • Zaščita vezja: CENTER 5SL6 (3-polna, 16 A ali 32 A, B ali C značilnost)
  • Zaščita preostalega toka: CENTER 5SV3 Tip A/F + 6 mA DC odklopnik preostalega toka
  • CENTER 5SV3 Tip B za največjo varnost

Če je nameščen v ločenem razdelilnem polju:

  • ALFA SIMBOX WP stenska razdelilna omarica (8GB1) za namestitev, skladno s standardi
  • Zaščitite napajalni vod z CENTER 5SU1 RCBO (4-polni, tip A, 16 A ali 32 A).

Siemens tip: Za skladnost s standardi VDE je treba zagotoviti tudi odklopno napravo, npr. z glavnim odklopnikom CENTER 5SP3 (SHU).

Prenapetostna zaščita

Če želite namestiti in priključiti stensko škatlo, je zelo priporočljiva prenapetostna zaščita.

Siemens priporoča uporabo naslednjega za zaščito pred prenapetostjo in prenapetostno zaščito stenske škatle:

Siemens tip: Mnogi omrežni operaterji zahtevajo namestitev prenapetostne zaščite za varnost stenske škatle takoj, ko je stenska škatla registrirana.

PV varnost med namestitvijo

Vrsta sončnih kolektorjev na zeleni trati.

RCD-ji za PV zaščito med namestitvijo

Naprava za preostali tok (RCD) tipa B je potrebna za električno zaščito na strani AC fotonapetostnega sistema, ker lahko pretvorniki ustvarjajo gladke enosmerne napake, ki jih klasična naprava za preostali tok tipa A (RCD) ne zazna.

Siemens priporoča SENTRON 5SV3 Odklopnik preostalega toka tipa B (RCCB) za PV zaščito med namestitvijo, saj:

  • Zazna sinusoidne izmenične in pulzirajoče enosmerne napačne tokove in gladke enosmerne napačne tokove
  • Ponuja zanesljivo zaščitno napravo za osebno varnost

Prenapetostne zaščite za zaščito PV sistemov pred poškodbami

V skladu z DIN EN 62305-3 Dodatek 5 je za PV namestitev potreben ukrep prenapetostne zaščite, če:

  • zunanja zaščita pred strelo ni prisotna
  • PV sistem vsebuje občutljive pretvornike ali druge elektronske komponente

Siemens ponuja CENTER 5SD7 prenapetostni odvodniki za PV zaščito:

  • za zaščito sončnih modulov in enosmerne napeljave (enosmerna stran)
  • za izmenične naprave (AC stran)

Te naprave zmanjšujejo škodo zaradi udarcev strele in motenj omrežja ter podaljšajo življenjsko dobo PV sistema.

RCD-ji in odklopniki

Izbirajte med različnimi zanesljivimi napravami za zaščito stenske škatle, vključno z možnostmi za zaščito pred preostalim tokom (RCD) in odklopniki.

Siemens tip: Če ima stenska škatla vtičnico ali priključek za vozilo, so potrebni dodatni zaščitni ukrepi pred enosmernimi preostalimi tokovi. Naprava za preostali tok SENTRON tipa A/F z zaznavanjem 6 mA enosmernega toka je optimalna izbira.

Zahteve za zaščito linij PV sistemov

Fotovoltaični sistemi morajo biti zaščiteni pred prekomernim tokom in kratkim stikom v skladu z DIN VDE 0100-712. Pravilen odklopnik (MCB) je ključnega pomena za zaščito PV.

Enosmerna stran (PV generator — pretvornik):

  • CENTER 3VA15 kompaktni odklopnik (do 1.000 V DC) za visoke enosmerne nazivne tokove
  • 3NW7 DC CENTER varovalka kot alternativa za posamezne strune

AC stran (pretvornik — mrežni priključek):

  • CENTER 5SL6 miniaturni odklopnik z ustreznimi lastnostmi za AC stran
  • Glavni odklopnik CENTER 5SP3 (SHU) za selektivno zaščito PV priključka

Ti zaščitni ukrepi zagotavljajo varno in skladno PV zaščito ter preprečujejo poškodbe zaradi preobremenitve ali kratkega stika.

Namestitev in pritrditev toplotnih črpalk

Toplotne črpalke igrajo ključno vlogo pri energetskem prehodu. V kombinaciji s sončnimi celicami zagotavljajo učinkovito rešitev za trajnostno in stroškovno učinkovito energijo. Naučite se, kaj morate vedeti, da se pravilno odločite in zaščitite svojo toplotno črpalko pred namestitvijo.

Sistem sončnih plošč, nameščen na stanovanjski stavbi.

Potrebni odklopniki preostalega toka

Toplotne črpalke z invertersko tehnologijo lahko ustvarijo gladke preostale tokove enosmernega toka, ki jih običajna naprava za preostali tok tipa A (RCD) ne more zanesljivo zaznati. Zato DIN EN 62423 (VDE 0664-40) nalaga uporabo RCD tipa B za zaznavanje sinusoidnega izmeničnega toka, pulzirajočega enosmernega toka in gladkih enosmernih preostalih tokov.

Če se za zaščito toplotne črpalke namesto RCD tipa B uporablja naprava za preostali tok (RCD) tipa A, lahko enosmerni napaki blokirajo ali odložijo zaščitno funkcijo RCD v primeru okvare.

To lahko privede do nevarnih situacij, še posebej, če napaki niso zanesljivo prekinjeni. Nepravilna zaščita lahko krši tudi veljavne standarde in ogrozi zavarovalno kritje.

Zaščita toplotne črpalke

Zaščita toplotne črpalke se izvaja v skladu z naslednjimi specifikacijami:

• Grelni elementi: 3-polni odklopnik (MCB) B16
• Notranja enota: 1-polni LS B16
• Zunanja enota: 1-polni LS B16

Poleg tega, a selektivni glavni odklopnik (SHU) je priporočljiv za varen odklop omrežja pri namestitvi toplotne črpalke.

Energetski prehod: izzivi in priložnosti

Toplotne črpalke in stenske škatle postavljajo nove zahteve glede tehnologije električne zaščite. Preberite več o izzivih in priložnostih, ki jih energetski prehod prinaša ne le za proizvodnjo električne energije, temveč tudi za električno inštalacijo in trgovino z električno energijo.

Oseba, ki nosi zaščitno opremo, deluje na električni škatli.

Začnite svojo pot