Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Kmetija sončnih plošč z več vrstami sončnih kolektorjev pod jasnim modrim nebom.

Odklopniki SION za energetski prehod na Poljskem

Poljska si intenzivno prizadeva za diverzifikacijo proizvodnje energije in zmanjšanje odvisnosti od premoga - sončna energija pa igra pomembno vlogo pri teh prizadevanjih. Zanesljiva srednjenapetostna tehnologija podjetja Siemens je bistvenega pomena za delovanje velikih poljskih fotovoltaičnih elektrarn.

Hitra širitev sončne energije

Hitra širitev sončne energije

Poljska vlada želi povečati skupno zmogljivost obnovljivih virov energije v državi do leta 2030 na med 23 in 25 gigavatov (GW). (1) Prizadevanja hitro napredujejo: električna moč fotoelektričnih elektrarn je skočila z manj kot 0,3 GW leta 2018 na približno 15 GW leta 2023. (2) Vladne subvencije podpirajo ta prizadevanja.

  1. Vlada Poljska
  2. Evropski energetski prehod
A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

Hitro zagon vodilnega podjetja

20

Le 20 tednov med naročilom in zagonom.

700

Lamel trenutno proizvede in prodaja okoli 700 plošč na leto.

300

Od leta 2018 je Lamel namestil več kot 300 Siemens stranskih odklopnikov.

Odklopniki SION v akciji

A Siemens power plant with a large electrical transformer and a metal structure.

Podpostaje za omrežne povezave

Leta 2023 je vlagatelj zgradil dve fotonapetostni polji na severu države Gdansk: eno z vgrajeno električno močjo 2 megavata, drugo s 4 megavati.

Oba polja napajata svojo električno energijo v javno omrežje, da bi gospodinjstva in podjetja na tem območju pomagala oskrbeti s podnebno nevtralno električno energijo. Vsako od obeh polj ima svojo podpostajo s transformatorji za pretvorbo in napajanje proizvedene električne energije v javno omrežje. Odklopniki v podpostajah ščitijo povezavo med omrežjem in transformatorji in jih izklopijo v primeru okvare ali za vzdrževanje.

30 let izkušenj s prenosom električne energije

Investitor je naročil Lamelu, družinskemu podjetju, ki je specializirano za inženiring in gradnjo srednjenapetostnih sistemov, za izgradnjo podpostaj. Lamel, ustanovljen leta 1992, zaposluje približno 170 ljudi in ima sedež v Pępowu. Poleg proizvodnje srednjenapetostnih stikalnih naprav Lamel gradi tudi nizkonapetostne stikalne plošče in podpostaje. Podjetje prodaja približno 700 plošč na leto.

Med naročilom in zagonom je bilo potrebnih le 20 tednov. Podpostaje so bile dokončane maja 2023 tik preden so fotovoltaična polja začela komercialno obratovati.

»Kombinacija našega strokovnega znanja na področju elektrotehniških rešitev s preizkušenim Siemensovim izdelkom je prepričala naše stranke,« pravi Sławomir Plichta, podpredsednik podjetja Lamel.

A Siemens electrical switch with a label
Siemens power plant substation with electrical equipment and transformers.

Preizkušena tehnologija iz Berlina

Pri izbiri odklopnikov za podpostaje je Lamel izbral mednarodno priznano in vodilno serijo modelov SION podjetja Siemens. Vsi vakuumski odklopniki 3AE6 prihajajo iz Siemensove srednje napetostne tovarne v Berlinu. Odklopniki so nameščeni zgoraj od transformatorja z izhodom 2 MVA.

Od začetka partnerstva s Siemens leta 2018 je Lamel namestil več kot 300 Siemensovih stranskih odklopnikov. Zahvaljujoč kompaktnim dimenzijam enote SION lahko Lamel oblikuje tudi bolj kompaktne plošče, s čimer prihrani dragocen prostor. Poleg kompaktne zasnove odklopnike SION odlikuje visoka zanesljivost in delovanje brez vzdrževanja skozi desetletja ter inovativna vakuumska tehnologija.

Odločilni dejavnik so bili kratki dobavni roki in dejstvo, da smo lahko zagotovili prilagojeno rešitev. Ključni dejavnik uspeha je bila tudi naša sposobnost kombiniranja poljskega sistema s preverjeno srednjenapetostno tehnologijo podjetja Siemens v Nemčiji.
Sławomir Plichta, Podpredsednik, Lamel

Začnite svojo pot