Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Naprave za zaznavanje napak pri loku SENTRON podjetja Siemens

Razumevanje stikala AFDD — preprosto in učinkovito

Napake električnega loka predstavljajo resno nevarnost požara. Raziščite tehnologijo zaščite pred okvarami obloka, ustrezne varnostne standarde in kako SENTRON Arc Fault Detection Devices (AFDD) odpravljajo temeljni vzrok električnih požarov z zaznavanjem nevarnih lokov in takojšnjim prekinitvijo toka.

Kaj so okvare loka?

Do okvare loka pride, ko električni tok skoči skozi zrak, kar ustvarja nevarnost požara z lahkim vžigom bližnjih vnetljivih materialov.

Vzrokov je več:

Napake serijskega loka se pojavijo, ko pride do prekinitve ene žice zaradi poškodovane izolacije, stisnjenih žic ali ohlapnih kontaktov - pogosto brez prekomernega toka ali napačnega toka.

Napake vzporednega loka nastanejo, ko sosednji vodniki, kot sta fazni in nevtralni, pridejo v stik zaradi stisnjenih kablov.

The image shows a modern building with a sleek design, possibly a Siemens Evaluation and Testing Center.

Odkrivanje in prekinjanje okvar loka z AFDD

Zaščitni mehanizmi v praksi

V električnih instalacijah kratki stiki, preostali tokovi in okvare obloka ustvarjajo več tveganj. Za neprekinjeno zaščito kablov, osebno varnost in preventivno zaznavanje požara potrebujete več zaščitnih komponent, ki delujejo skupaj:

  • Naprave za preostali tok (RCD) neprekinjeno spremljajo tok, ki teče v živih in nevtralnih žicah. Če zaznajo celo majhno razliko, takoj zmanjšajo moč
  • Miniaturni odklopniki (MCB) nudijo zaščito pred preobremenitvijo in kratkimi stiki
  • AFDD zaznavajo okvare loka in pomagajo zaščititi pred nastalimi požari

AFDD iz portfelja SENTRON zagotavljajo zanesljivo odkrivanje serijskih in vzporednih ločnih napak. Takoj prekinejo tok toka - tudi v primerih, ko običajne zaščitne naprave ne uspejo.

A diagram showing different types of protective enclosures for electrical equipment.
A Siemens advertisement featuring a person in a blue shirt and a blue background with text.

Namestitev AFDD-jev, ki varčuje s prostorom

V sodobnih električnih instalacijah je razpoložljivi prostor v glavnih razdelilnih ploščah, poddistribucijskih ploščah in sklopih stikalnih naprav pogosto omejen zaradi naraščajočega povpraševanja po nadzorni, komunikacijski in varnostni tehnologiji. Vendar pa vam zaradi kompaktne zasnove Siemensovih AFDD zaradi pomanjkanja prostora ni treba žrtvovati preventivne požarne zaščite.

Siemens je razvil posebno različico AFDD, ki je idealna tudi za naknadno namestitev naprave za zaznavanje okvar v obstoječih instalacijah: SENTRON 5SV6 AVDD. Lahko preprosto nadomesti obstoječi miniaturni odklopnik, saj ima že integriran MCB. Poleg tega lahko obdržite obstoječi sistem vodila za zatiče.

SENTRON AFDDs prilagodljiva aplikacija

SENTRON 5SV6 združuje zaščito AFDD in vezja v samo eni modularni širini (MW), kar je idealno tako za nove instalacije kot za naknadno vgradnjo. To pomeni, da je razširitev, skladna s standardi, mogoča brez dodatnega prostora.

S portfeljem SENTRON lahko izvedete popolno zaščito v samo 2 MW:

AFDD (SENTRON 5SM6) za požarno zaščito

RCBO SENTRON 5SV1 za osebno in kabelsko zaščito

Funkcija RCD je na voljo s 30 mA ali 300 mA, medtem ko je funkcija MCB na voljo z značilnostmi izklopa B ali C.

SENTRON 5SV6 je idealen za prilagodljive primere uporabe, kot so starejše stanovanjske stavbe, vrtci, ustanove za oskrbo ali pisarne z visoko porazdelitvijo obremenitve, ki so še posebej dovzetne za električne požare.

Two Bosch vacuum cleaners, one blue and one white, standing upright on a light background
Grafik-Gebaude-Brandrisiko-640x480

Standardi in odgovornosti AFDD

DIN VDE 0100-420:2019-10 opredeljuje zahteve za požarno zaščito za električne instalacije v stavbah, vključno s sistemi za distribucijo električne energije. Priporoča uporabo AFDD v končnih vezjih na naslednjih mestih:

  • Prostori in lokacije z gorljivimi gradbenimi materiali (razred požarne odpornosti pod F30)
  • Sobe s spalno nastanitvijo (ne glede na gradbene materiale)
  • Sobe in lokacije s tveganjem za nenadomestljivo premoženje
  • Prostori ali lokacije s posebno nevarnostjo požara v skladu z vzorčnim gradbenim zakonom (MBO § 2.19)

Če na teh lokacijah ni nameščen AFDD, standard zahteva dokumentirano oceno tveganja in varnosti, ki je lahko zapletena in dolgotrajna. Uporaba AFDD iz portfelja SENTRON je enostavnejša in varnejša rešitev.

Odkrijte portfelj SENTRON

Oglejte si, kako vam lahko izdelki Siemens pomagajo zaščititi vaše električne sisteme.

Naprava za zaznavanje napak pri loku SENTRON

Naprave za zaznavanje napak pri loku SENTRON (AFDD)

Z AFDD-ji iz portfelja SENTRON zaznajte vse vrste okvar obloka. Preberite več o tem, zakaj so SENTRON AFDD ključnega pomena za zaščito vaše stavbe pred požari.

SENTRON miniaturni odklopnik

SENTRON miniaturni odklopniki (MCB)

MCB-ji iz portfelja SENTRON, ki so enostavni za namestitev in prilagodljivi za široko paleto aplikacij, lahko pomagajo zaščititi vaš električni sistem pred preobremenitvijo in kratkimi stiki.

Siemensov powerpoint diapozitiv z vizualnim prikazom elektroenergetskega sistema in diagramom napajalnega sistema.

SENTRON zaščitne naprave za preostali tok (RCD)

RCD-ji iz portfelja SENTRON so kompaktna rešitev za zaščito preostalega toka in linije, ki takoj in varno prekinejo tok v primeru okvare loka.

Začnite svojo pot