Poslovne nepremičnine se hitro spreminjajo. Naraščajoči stroški energije, strožja pričakovanja glede ogljika in naraščajoči pritisk za zagotavljanje boljših vsakodnevnih izkušenj so izziv za stavbe, da naredijo več kot le preprosto upravljanje. Nastopati morajo, prilagoditi se in ostati pomembni za ljudi, ki jih uporabljajo. Nakupovalni center Sello na Finskem prikazuje, kako lahko izgleda ta prihodnost. Več kot nakupovalni center je živ del skupnosti - sprejme približno 24 milijonov obiskovalcev na leto, združuje več kot 170 trgovin in uporablja digitalno preobrazbo za izboljšanje udobja, zmanjšanje emisij, zmanjšanje stroškov in celo pomoč pri stabilizaciji finskega električnega omrežja.
Od nakupovalnega centra do inteligentnega središča skupnosti
Kaj Sello sprejme prav
40% Zmanjšanje porabe energije
od leta 2010
549 K EUR letnih prihrankov od celotne rešitve
640 MWh letno proizvedenih iz lastne strehe PV
4.157 ton zmanjšanja emisij CO2
Več kot nakupovalni center: mestno središče za vse
Poleg svoje funkcije nakupovalnega središča je Sello dom koncertne dvorane, knjižnice, hotela, zabavnih znamenitosti in stanovanjskega bloka. To je kraj, kjer ljudje ne kupujejo le, se srečujejo, sprostijo, berejo, ustvarjajo glasbo in preživijo dan, zaradi česar je Sello pravo središče skupnosti.

Udobje, zasnovano za vsak obisk
Osvetlitev, HVAC in kakovost zraka se samodejno prilagajajo glede na to, koliko ljudi je v stavbi in kakšno vreme počne zunaj. Eden od vrhuncev: senzorji, vremenski podatki in infrardeče kamere zaznajo ledene razmere zunaj nakupovalnega središča in sprožijo samodejno taljenje snega, s čimer obiskovalce varujejo na poti vstopa in izhoda.
Od prvega dne do več kot 20 let neprekinjenih inovacij
Siemens že več kot 20 let spodbuja stalne inovacije v podjetju Sello, od avtomatizacije stavb do HVAC, varnosti in digitalnih storitev, ki se zagotavljajo na kraju samem in na daljavo. Dva certifikata LEED EB in dve industrijski nagradi kasneje Sello deluje z ničelnimi neto emisijami ogljika od leta 2019.
Sodelujemo s Siemensom, da bi našim strankam ustvarili popoln prostor za nakupovanje, preživljanje časa, odhod v kino, obisk restavracije in večerjo.
Povezovanje podatkov in tehnologije v eno pametno rešitev
Siemens v podjetju Sello združuje na tisoče podatkovnih točk stavb, od zasedenosti in vremena do potrebe po energiji in omrežnih razmer, v enem povezanem, inteligentnem sistemu. Rešitev, ki je dostavljena prek Siemens Xceleratorja in nadzorovana prek Navigatorja, vključuje avtomatizacijo in nadzor stavb, upravljanje z energijo, varnost in varnost ter platforme v oblaku s storitvami, ki podpirajo umetno inteligenco.
S povezovanjem teh tehnologij prek odprtega in interoperabilnega ecosystem Siemens pomaga podjetju Sello preiti iz razdrobljenih operacij na pametnejše in bolj razširljivo upravljanje stavb. Rezultat je zgradba, ki uporablja podatke za izboljšanje učinkovitosti, podpiranje boljših odločitev in ustvarjanje merljive vrednosti sredstev. To je pred kratkim poudarila univerza Aalto, ki je Sellu podelila 92-odstotni kazalnik pametne pripravljenosti.