Priporočilo za konfiguracijo
Majhen programirljivi krmilnik SIMATIC S7-1200 v celoti izpolnjuje sistemske zahteve majhne in srednje velike avtomatizacije. Med razvojnim procesom je bila v celoti upoštevana brezhibna integracija in učinkovita koordinacija sistema, krmilnika, vmesnika človek-stroj in programske opreme. Predstavitev serije SIMATIC S7-1200 označuje Siemensovo širitev ponudbe izdelkov na podlagi prvotne linije izdelkov, ki predstavlja prihodnjo razvojno smer majhnih programirljivih krmilnikov, Siemens pa bo kot vedno še naprej inoviral in vodil trend avtomatizacije.
Seznam konfiguracije sistema:
CPU1214C Paket za usposabljanje DC/DC/DC
Paket usposabljanja KTP 600
24V napetostni stabilizator
Software STEP 7 BASIC V10.5
Digitalni, analogni, specifični ali komunikacijski - Osnovne funkcije, ki jih ponuja pet različnih procesorjev, omogočajo razširljivost neodvisnih modulov. Programiranje temelji na enostavni inženirski programski opremi STEP7 Micro/WIN. Zato je mikro PLC SIMATIC S7-200 zanesljiv, hiter in prilagodljiv krmilnik na področju mikro avtomatizacije.
Seznam konfiguracije sistema:
SITOP (24-voltno napajanje)
S7-200 CPU224 (procesor)
CP243-1 (Industrial Ethernet modul)
EM277 (razširitveni suženjski modul DP)
EM231RTD 2A (modul termoelementov)
TD400C (operacijska plošča)
Micro/Win programska oprema V4 (programska oprema za konfiguracijo programiranja)
SIMOVERT MASTERDRIVES se dosledno držijo istih načel oblikovanja. Za vse naprave (frekvenčni pretvorniki, pretvorniki) in sistemske komponente (usmerniške enote, zavorne enote) v celotnem območju moči obstaja enotna zasnova in enaka načela ožičenja. Lahko jih kombiniramo na kakršen koli način in jih je mogoče vzporedno namestiti, da izpolnjujejo različne zahteve prenosnega sistema. V kombinaciji s PLC S7300 se lahko široko uporabljajo v različnih panogah.
Seznam konfiguracije sistema:
SITOP (24-voltno napajanje)
S7300F Varnostno zanesljiv izobraževalni paket
Industrijski izobraževalni paket z barvnim zaslonom na dotik TP177B
6ES70 enota za nadzor hitrosti s spremenljivo frekvenco
Daljinski I/O Ethernet komunikacijski izobraževalni paket ET200S PN
X005 Industrial Ethernet stikalo RFID
KORAK 7 Profesionalni izobraževalni paket programske opreme V11
Izobraževalni paket programske opreme WinCC
Programska oprema za programiranje WINCC FLEXIBLE 2008
SIMOVERT MASTERDRIVES se dosledno držijo istih načel oblikovanja. Za vse naprave (frekvenčni pretvorniki, pretvorniki) in sistemske komponente (usmerniške enote, zavorne enote) v celotnem območju moči obstaja enotna zasnova in enaka načela ožičenja. Lahko jih kombiniramo na kakršen koli način in jih je mogoče vzporedno namestiti, da izpolnjujejo različne zahteve prenosnega sistema. V kombinaciji s PLC S7300 se lahko široko uporabljajo v različnih panogah.
Seznam konfiguracije sistema:
SITOP (24-voltno napajanje)
S7300F Varnostno zanesljiv izobraževalni paket
Industrijski izobraževalni paket z barvnim zaslonom na dotik TP177B
Varnostno zanesljiv CPU je primeren za scenarije z izjemno visokimi varnostnimi zahtevami, kar omogoča, da varnostno zanesljiv krmilnik SIMATIC takoj vstopi v varno stanje ali ostane v varnem načinu v primeru napake ali okvare.
Seznam konfiguracije sistema
SITOP (24-voltno napajanje)
S7300F Varnostno zanesljiv izobraževalni paket
Industrijski izobraževalni paket z barvnim zaslonom na dotik TP177B
G120 enota za nadzor hitrosti spremenljive frekvence
X005 industrijsko Ethernet stikalo
KORAK 7 PROFESIONALNI izobraževalni paket Software opreme V11
Izobraževalni paket Software opreme WinCC
Software za programiranje WINCC FLEXIBLE 2008
Integracija T-CPU in pogonskega sistema S120 odlično dokazuje napredno tehnologijo Siemensa za nadzor gibanja.
Seznam konfiguracije sistema:
SITOP (24-voltno napajanje)
Izobraževalni paket za nadzor gibanja
Industrijski izobraževalni paket z barvnim zaslonom na dotik TP177B
Napredni izobraževalni paket za industrijsko Ethernet komunikacijo
Krmilna enota pogona S120
X005 industrijsko Ethernet stikalo
KORAK 7 Profesionalni izobraževalni paket Software opreme V11
Izobraževalni paket Software opreme WinCC
Software za programiranje WINCC FLEXIBLE 2008
SIMATIC S7-400 je programirljiv krmilnik, primeren za srednje in višje razpise zmogljivosti. S svojo modularno zasnovo brez ventilatorja je robusten in trpežen, enostaven za razširitev in ima obsežne komunikacijske zmogljivosti. Zaradi enostavne porazdeljene strukture in uporabniku prijaznega delovanja je SIMATIC S7-400 idealna in prednostna rešitev na področju nadzora zmogljivosti srednjega in višjega cenovnega razreda.
Seznam konfiguracije sistema: S7 CPU412-1
CP443-1 Ethernet modul CP443-5
ET200M
POVEZAVA DP/PA
Instrument PA
SIMATIC PCS 7 (programska oprema)
Na številnih področjih avtomatizacije se uporaba sistemov avtomatizacije z odpornostjo na napake in visoko zanesljivostjo povečuje. Zlasti na nekaterih območjih lahko izpadi povzročijo velike gospodarske izgube. V takih primerih lahko le odvečni sistemi izpolnjujejo zahteve visoke zanesljivosti. Visoko zanesljiv SIMATIC S7-400H lahko v celoti izpolnjuje te zahteve. Lahko deluje neprekinjeno in nanj ne vpliva, tudi če nekatere komponente krmilnika odpovejo zaradi ene ali več napak.
Seznam konfiguracije sistema: AS 414-4-2H
Moduli vodila ET200M
Y-POVEZAVA
CP443-1
TP177B
SIMATIC PCS 7 (Software)
- SIMATIC TDC PROCESOR551
- SUBRACK UR5213(5213)
- SIGNALNI MODUL SM500
- KOMUNIKACIJSKI MODUL CP50M0
- KOMUNIKACIJSKI MODUL CP51M1
- SIMATIC D7-ES V6.2()
SIMATIC S7 je integriran v računalnik kot programski PLC. Hkrati je krmilnik, ki temelji na računalniku, konfiguriran in programiran s pomočjo STEP 7, na enak način kot pri običajnem krmilniku S7. Vse komponente za avtomatizacijo so integrirane v industrijski računalnik, da se doseže popolna in stroškovno učinkovita rešitev.
Diagram konfiguracije sistema
Seznam konfiguracije sistema: WINAC STATION
ET200S
WINCC V6.0 +SP2 RC128 (Software)
Procesni krmilnik gibanja SIMATIC S7-317T izpolnjuje zahtevne zahteve industrije za nadzor gibanja. Ta sistem je zelo zmogljiv in temelji na uporabniku prijaznem inženiringu in konfiguraciji, zaradi česar je izvedba enostavna in hitra ter lahko zadovolji različne edinstvene potrebe uporabnikov.
Seznam konfiguracije sistema: CPU 317T-2DP
Simulatorski modul
CP343-1
Krmilna enota CU320 - Glavni krmilni modul
Aktivni linijski modul - napajalni modul
Dvojni motorni modul - dvoosni motorni modul Sinhroni servo motor (napajalni motor)
SIMATIC STEP 7 Različica 5.4 (Software)
Enostaven nadzor gibanja (Software)
Procesni krmilnik gibanja SIMATIC S7-317T izpolnjuje zahtevne zahteve industrije za nadzor gibanja. Ta sistem je zelo zmogljiv in temelji na uporabniku prijaznem inženiringu in konfiguraciji, zaradi česar je izvedba enostavna in hitra ter lahko zadovolji različne edinstvene potrebe uporabnikov.
Seznam konfiguracije sistema: CPU 317T-2DP
Simulatorski modul
CP343-1
Glavni krmilni modul CU320 numeričnega krmilnega sistema SINUMERIK 828D je izjemna izvedba Siemensovih inovativnih tehnologij in naprednih konceptov na področju numeričnega krmiljenja. Z različnimi nastavitvami sistema se lahko uporablja za različne tehnike obdelave in krmilne tehnologije, kot so struženje, rezkanje, vrtanje in brušenje na kompleksnih delovnih ploščadih.
Seznam konfiguracije sistema: 828D SL T/M Pro
Digitalni vhodno-izhodni modul
SINAMICS nenastavljiv napajalni modul
SINAMIC enoosni motorni modul
SINAMIC dvoosni motorni modul
1PH7 motorji (indukcijski motorji)
Elektronsko ročno kolo
Sinhroni servo motor (sinhroni servo motor)
Sistemska programska oprema PCU210.3 (programska oprema)
Procesni krmilnik gibanja SIMATIC S7-317T izpolnjuje zahtevne zahteve industrije za nadzor gibanja. Ta sistem je zelo zmogljiv in temelji na uporabniku prijaznem inženiringu in konfiguraciji, zaradi česar je izvedba enostavna in hitra ter lahko zadovolji različne edinstvene potrebe uporabnikov.
Seznam konfiguracije sistema: CPU 317T-2DP
Simulatorski modul
CP343-1
Krmilna enota CU320 - Glavni krmilni modul
Aktivni linijski modul - napajalni modul
Dvojni motorni modul - dvoosni motorni modul Sinhroni servo motor (napajalni motor)
SIMATIC STEP 7 Različica 5.4 (Software)
Enostaven nadzor gibanja (Software)
Odlikuje se z bitno modularizacijo in visoko razširljivostjo, podpira vročo zamenjavo in je sposoben povezovati zaganjalnike motorja, frekvenčne pretvornike in pnevmatske zagonske elemente. Tako omogoča konfiguracijo porazdeljenega pogona.
Seznam konfiguracije sistema
IE/PB-POVEZAVA
ESM
ET200S
SIMATIC PCS 7; STIKALO ZA ZAGON MOTORJA (Software)
SIMATIC PCS 7 združuje svojo edinstveno razširljivo arhitekturo z zmogljivimi orodji za inženirsko konfiguracijo in številnimi dodatnimi funkcijami, kot so upravljanje alarmov, varnost procesov in upravljanje sredstev. Vse to je mogoče brezhibno vključiti v vaše obstoječe okolje.
Seznam konfiguracije sistema
SIMATIC KOSOV7 ŠKATLA
Porazdeljeni I/O sistem ET200M
DP/PA LINK in DP BUS
PA avtobus
SIMATIC PCS 7 (Software)
Sistem SINAUT omogoča učinkovito, prilagodljivo in oddaljeno izvajanje avtomatskih nadzornih in krmilnih sistemov z glavne kontrolne postaje. Napredne funkcije, ki jih ponuja ta sistem, so natančno zasnovane tako, da izpolnjujejo vse zahtevnejše zahteve glede prilagodljivosti in učinkovitosti.
Seznam konfiguracije sistema:
Komplet za ure GPS
MC45 GSM komplet
DCF 77 Notranja antena
SINAUT ST7 Standardni programski paket (Software)
ST 7 CC S 6STATION (Software)
SIMOTION je popolnoma nov Siemensov sistem za nadzor gibanja. Je prvi krmilni sistem na svetu, posebej zasnovan za proizvodne stroje, ki združuje funkcije nadzora gibanja, logičnega nadzora in nadzora procesov v eno, kar zagotavlja popolno rešitev za proizvodne stroje.
Seznam konfiguracije sistema:
SIMOTION pogonska krmilna enota D425
Inteligentni usmerniški modul
Dvoosni motorni modul
induktor
Sinhroni servo motor
TP177B
Programska oprema SIMOTION IT V4.0
Programska oprema SCOUT V4.2, POLNA LICENCA
KORAK 7 Profesionalni izobraževalni paket Software opreme V11
Izobraževalni paket Software opreme WinCC