Vodnik SCE in seznam SCE za izobraževalne pakete usposabljanja sta bila široko posodobljena.
poudarek
- Simulacijska platforma SIMIT s programskim ključem V10.0 (vključno s knjižnicami SIMIT S&CTE, FLOW NET, CONTEC)
- Paket usposabljanja za kompaktni CPU 1215C V15.1, vključno z vrstami DC/DC/DC, AC/DC/releja in DC/DC/relejev
- SIMATIC ET 200SP odprti krmilnik CPU 1515SP PC2F V15.1 z vključenim WinCC RT Advanced 512 PT
- SIMATIC WinCC V7.5 z izbirnim sistemom SCADA in azijsko različico
- Vključuje programsko opremo »SINEMA RC Basis« za izobraževalne pakete za industrijska Ethernet stikala za stikala XC208, usmerjevalnik S615 LN in S615
- Optični čitalnik SIMATIC MV540 HR in RFID sistem SIMATIC RF600, ki temelji na PROFINET
- Operacijska programska oprema SinuTrain SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5 osnovna različica, na voljo za brezplačen prenos: siemens.com/sinutrain-downloads
- Paket usposabljanja SinuTrain za operacijsko programsko opremo SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5
Uporaba paketov usposabljanja strojne in programske opreme je omejena na javne in zasebne poklicne šole, srednje poklicne šole, šole in univerze za spodbujanje izobraževanja ali oddelkov za notranje poklicno usposabljanje, pa tudi na nekomercialne raziskovalne in nekomercialne institucije/subjekte za usposabljanje. Poleg tega se ti paketi usposabljanja lahko uporabljajo tudi za ukrepe nadaljnjega usposabljanja v notranjih oddelkih za poklicno usposabljanje in komercialnih podjetjih/subjektih za začetno usposabljanje. Za nakup paketa usposabljanja je treba podpisati dodaten sporazum, ki ga lahko dobite pri lokalnem regionalnem prodajnem uradu.
Naročite pakete izobraževanja in usposabljanja SCE neposredno prek povezave Siemens Industry Mall.
- Uporabite logotip! Osnovno programiranje logičnih krmilnikov in SIMATIC IOT2000 za jezike visoke ravni
- Inženirska programska oprema (SIMATIC STEP 7/TIA Portal)
- PLC inženirska in varnostna tehnologija, ki temelji na strojni opremi SIMATIC S7 ET 200SP, S7-1500, S7-1200
- Uporabite SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500 za nadzor in nadzor delovanja
- SIMATIC NET industrijsko omrežje in varna industrijska komunikacija s SINEMA in SCALANCE
- Senzorski sistem, vključno s strojnim vidom, RFID in SIWAREX
- Porazdeljeni IO z uporabo razširitvenega modula ET 200SP
- SIRIUS Industrijski nadzor
- Simulacija, ki temelji na simulacijskem okviru SIMIT SCE
- SIMATIC PCS 7 Procesna avtomatizacija
- SINAMICS/SMOTION omrežna tehnologija vožnje in nadzora gibanja
- Uporaba SinuTrain za CNC programiranje