Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Velika elektrarna RWE

Zvok sproži alarm v veliki elektrarni RWE

V elektrarni na lignit Niederaussem lahko energetski strokovnjaki zdaj delajo še bolj varno — zahvaljujoč sistemu glasovnega alarma Novigo in javnega naslova podjetja Siemens.

Kristalno čisto opozorilo v veliki elektrarni

Štiri preostale elektrarne RWE-jeve elektrarne Niederaussem na lignit oskrbujejo 2.495 megavatov električne energije — reaktor s svojo izjemno 43-odstotno učinkovitostjo drži tudi svetovni rekord. Malo pred zadnjim remontom v elektrarni K, v kateri so vzdrževani sistemi in turbine, je njegov alarmni sistem propadel. Potrebna je bila hitra in gladka zamenjava.

Referenca RWE Niederaußem Novigo

Jasno opozorilo

Med remontom v kotlovnici, ki je visoka do 167 metrov, polna visoko zmogljive tehnologije, dela do 2.000 zaposlenih. Nekateri so v elektrarni le enkrat letno in se ne zavedajo poti. Zato se morajo ves čas zanašati na alarmni sistem. Vendar popolna posodobitev sistema in njegovih zunanjih naprav, kot so zvočniki, v danem času ne bi bila mogoča. Rešitev: zmogljiv alarmni sistem, ki še naprej uporablja obstoječe, še vedno funkcionalne zunanje naprave.

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

Optimalna uporaba za obstoječe zunanje naprave

Sistem glasovnega alarma in javnega nagovora Novigo prepriča RWE — lahko ga namestite neposredno na obstoječe periferne naprave in ga hitro začnete uporabljati.

Kabli in zvočniki bodo ohranjeni

Približno 70 zvočnikov in več kilometrov cevi v elektrarnem bloku K še vedno deluje odlično in jih je mogoče enostavno vključiti v nov sistem glasovnega alarma in javnega nagovora. Strokovnjaki podjetja Siemens opremili zvočnike z ustreznimi moduli na koncu linije, ki nenehno preverjajo celovitost kablov in samodejno poročajo o morebitnih napakah. To prihrani trud, čas in s tem denar. Poleg tega novi sistem izpolnjuje zahteve standardov DIN VDE 0833-4 in DIN EN 54-16 za zanesljivost. Ekipa Siemensovih tehnikov bo sistem namestila med remontom in tako zagotovila ta obsežen postopek in normalno delovanje v veliki elektrarni.

Kristalno čisto opozorilo

Približno 2.000 zaposlenih, ki so med ponavljajočimi se inšpekcijskimi pregledi v elektrarni K, se mora ves čas zanašati na alarmni sistem. Zvočne informacije morate odlično slišati na vsaki točki stavbe in jih prepoznati kot alarm. Poleg alarmnih tonov sistem ponuja tudi možnost predvajanja določenih glasovnih obvestil ali prenosa obvestil v živo. Zahvaljujoč zmogljivi konfiguracijski programski opremi je Novigo enostavno konfigurirati tako, da ustreza prihodnjim potrebam - tudi brez ponovnega zagona.

Kkljukica znotraj polja, ki verjetno označuje dokončano ali preverjeno opravilo.

70 zvočnikov

je mogoče brezhibno ponovno uporabiti z Novigo

Kkljukica znotraj polja, ki verjetno označuje dokončano ali preverjeno opravilo.

Resnični (prihodnji) dokaz

Novigo lahko po potrebi prilagodite in konfigurirate

Kkljukica znotraj polja, ki verjetno označuje dokončano ali preverjeno opravilo.

Nedvosmno

zvok alarma se sliši v vseh delih stavbe

Celovita varnost — zdaj in v prihodnosti

Popravilo alarmnega sistema v veliki elektrarni RWE v Niederaussemu s sistemom glasovnega alarma Novigo in sistemom javnega naslova podjetja Siemens prinaša številne prednosti tako za operaterje kot za zaposlene. Jasno opozorilo in hitra evakuacija elektrarne v nujnih primerih ne zagotavlja le ponavljajočega se pregleda, temveč tudi normalno delovanje elektrarne. Hkrati je modularni sistem mogoče hitro integrirati v obstoječe zunanje naprave in zaradi preproste konfiguracije prihrani veliko truda. Novigo pa je odporen na prihodnost: v prihodnjih letih bodo rezervni deli na voljo za vse uporabljene komponente, ki jih Siemens dobavlja v okviru pogodbe o vzdrževanju in servisu — pravi plus in trajnostna naložba v varnost stavb.