Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Cybersecurity v rešitvah za avtomatizacijo za industrijo

NTO Automation je med gradnjo nove tovarne za velikega industrijskega naročnika predstavil dodatno plastno varnostno rešitev med IT in OT omrežjem. Večja osredotočenost na kibernetsko varnost v industrijski avtomatizaciji pomaga odpraviti dostop iz OT do IT sloja.

Security je glavna prednostna naloga

Security je bila eden ključnih parametrov, ko je bila rešitev za avtomatizacijo nove tovarne za veliko dansko industrijsko podjetje pripravljena na razpis. Podatki iz avtomatizacije so osnova za finančne transakcije s strankami podjetja, zato je prav tako pomembno zaščititi omrežje OT pred notranjimi napadi kot zaščito pred hekerskimi napadi in virusi od zunaj. NTO Automation iz Ikasta je zmagal na razpisu.

»Večina oddelkov za IT ne meni, da bi lahko ta oseba, ko sede programer in programira PLC, od tam vdrla v IT sistem. To možnost smo zaprli z načinom oblikovanja tega sistema, »pravi Kurt Nordholt, vodja ključnih računov pri NTO Automation.

Na vrhu se pojavita dva prenosnika, prisotna sta tudi strežniška oprema in računalniški monitorji.
Jann Storm Jensen, programski inženir pri NTO Automation

Jann Storm Jensen, programski inženir pri NTO Automation

Ostra ločitev med OT in IT

Sistem je zasnovan z zelo strogim ločenjem med strankovimi OT in IT omrežji. Rešitev je zgrajena v treh plasteh, s plastjo, vstavljeno med IT in OT sisteme, znano kot sloj DMZ. DMZ se nanaša na vojaški izraz »demilitarizirano območje« in vsaka zahteva po rešitvi za avtomatizacijo stranke mora iti skozi skočno postajo, ki se nahaja v območju DMZ. Od tam zahteva gre prek VPN-ja v plast OT, kjer je vsak PLC dodatno zaščiten s požarnim zidom.

Rešitev je zgrajena v skladu z mednarodnim varnostnim standardom IEC 62443, eden od načinov, kako je NTO blokiral nenamerni promet, je tako imenovano utrjevanje.

« Uporabili smo utrjevanje na vseh stikalih, kar pomeni, da je vse, kar ni potrebno, izklopljeno. Privzeto je vse na črnem seznamu. Če mora stranka kdaj povezati novo komponento, moramo najprej aktivirati protokole. Tako ne morete samo priti in povezati lastne opreme v omrežje kjerkoli, »pravi programski inženir Jann Storm Jensen iz podjetja NTO Automation.

Siemens je najboljši za industrijo

NTO Automation je zgradil celoten sistem s komponentami Siemens. Komunikacijo upravlja SIMATIC Soft PLC, ves nadzor pa poteka na decentraliziranem PROFINETU. Celotno omrežje od DMZ do OT je odvečno, plast OT pa je zgrajena iz več redundantnih obročev, kjer lahko podatkovni promet preklopi smer v manj kot 200 milisekundah.

»Izbrali smo Siemens, ker imajo najboljšo opremo za industrijo. Zagotavljajo industrijske izdelke, primerne za industrijsko okolje, in lahko ponudijo celoten varnostni paket z požarnimi zidi. Medtem ko drugi razmišljajo o prodaji nekaterih stikal ali komponent, je Siemens edini, ki nam je predstavil ta način izgradnje varnega omrežja OT, »pravi Kurt Nordholt.

Kurt Nordholt, vodja ključnih računov pri NTO Automation.

Kurt Nordholt, vodja ključnih računov pri NTO Automation.

Odmeva s Siemensovim upraviteljem računov

To izjavo z veseljem in priznanjem sprejme Lars Henrik Jensen, vodja računa pri Siemensu.

»Pri Siemens se močno osredotočamo na kibernetsko varnost znotraj OT. V zadnjih letih smo videli nekaj groznih primerov, kaj lahko hekerski napadi pomenijo za finance velikih podjetij, zlasti v starejših instalacijah pa obstaja tveganje, da proizvodni sistemi niso dobro zaščiteni. Če to združimo s celotnim razvojem v industriji 4.0, kjer morajo podatki o proizvodnji in administraciji preteči bolj svobodno, je izjemno pomembno imeti nadzor nad varnostjo v operativni tehnologiji, »pravi.

Lars Henrik Jensen je prav tako vesel, da je prispeval k razvoju izjemno varne instalacije.

»Siemensova vloga v varnostnem delu je bila predvsem kot svetovalec, kjer smo pomagali pri pripravi rešitve v skladu z varnostnim standardom IEC 62443. Vedno je veselje pomagati premikati meje varnosti skupaj z nadarjenimi ljudmi, »pravi.

NTO tudi ni edini dobavitelj nove tovarne. V različne podsisteme v tovarni so bili vključeni tudi drugi dobavitelji. Vse njihove enote so zdaj tudi kapsulirane za PLC s požarnim zidom.

Lars Henrik Jensen, vodja računa pri Siemens

Lars Henrik Jensen, vodja računa pri Siemens

« Tudi drugi dobavitelji morajo iti skozi našo skočno postajo za dostop do svojih komponent. Vendar nam je to dobro uspelo in dobro smo sodelovali tudi z oddelkom za IT stranke, »pravi Kurt Nordholt. Poleg varnosti je bilo za stranko pomembno tudi to, da lahko administrativno osebje prosto zbira podatke, ki jih potrebujejo za statistiko in optimizacijo, rešitev pa tega ne preprečuje.

Štiri tablete za dve nadstropji

Nova tovarna stranke je v dveh nadstropjih, med premikanjem po tovarni pa boste videli tovornjake brez voznika, AGV, ki jih nadzorujejo brezžično omrežje Siemensovih usmerjevalnikov.

Številne komponente sistema avtomatizacije lahko upravljate prek štirih tablic, nameščenih po vsej tovarni, kar pomeni, da lahko operacije upravljata le dve osebi. Vzdrževanje omrežja in SCADA izvaja NTO prek pogodbe o storitvah, saj končna stranka raje prepusti varnostno vzdrževanje strokovnjakom.

DI webinar Veliko besedilo

Raziščite našo serijo spletnih seminarjev o industrijski Security

Vse spletne seminarje si lahko ogledate na zahtevo, kadar koli vam to ustreza.