Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
ŠTUDIJA PRIMERA

Uravnoteženje IAQ in energetske učinkovitosti v mestu Maine

Okrožje 207 se je soočilo z izzivom posodobitve sistemov in nadzora HVAC v treh velikih srednjih šolah, ki so bile zgrajene desetletja narazen. Implementacija Siemensovih rešitev je izboljšala kakovost zraka in zmanjšala stroške energije v celotnem okrožju.

Okrožni pristop za omogočanje najboljšega učenja učencev

Šolsko okrožje 207 v severozahodnem predmestju Chicaga si je prizadevalo izboljšati kakovost zraka v zaprtih prostorih in energetsko učinkovitost z zamenjavo starajočih sistemov HVAC in nadzora v treh stavbah z različno infrastrukturo. Soočeno s tem izzivom se je okrožje obrnilo na Siemens, da bi jih vodil na poti.

Uspeh s standardizacijo

Standardizacija tipov opreme z uporabo prefinjenega nadzornega sistema zmanjšuje stroške vzdrževanja in energije za najboljšo optimizacijo prihrankov energije za okrožje.

Standardizacija sistema je ključnega pomena

Najpomembnejši cilj je bil standardizirati vso opremo - tipe sistemov, krmilno opremo, strešne enote in ventilatorske tuljave - za boljše spremljanje IAQ in zmanjšanje stroškov. Ta misija je bila predstavljena skupnosti in po dokazovanju vrednosti je bila prenesena obveznica v vrednosti 195 milijonov dolarjev. Okrožje se je lotilo za izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje porabe energije za 6.200 študentov ter 850 profesorjev in zaposlenih.

Uravnoteženje IAQ in energetske učinkovitosti

Raziščite, kako je standardizacija povečala kakovost zraka v zaprtih prostorih in zmanjšala stroške s prihrankom energije s pomočjo Siemensovih rešitev.

Izboljšanje kakovosti zraka, povečanje učinkovitosti

Okrožje se je preselilo v sistem s 100% zunanjim zrakom, ki temelji na povezavi med zdravim zrakom v zaprtih prostorih in učenjem. Zunanji zrak zdaj kroži skozi stavbe v rekordnem času.

Siemensovi krmilniki so bili uporabljeni za avtomatizacijo sistema HVAC, za zmanjšanje stroškov dela in povečanje energetske učinkovitosti so bili nameščeni tlačni neodvisni regulacijski ventili (PICV).

PICV od blizu na srednji šoli Maine East

Spletni seminar: 3 načini, kako PICV-ji zmanjšajo stroške in optimizirajo delovanje sistema HVAC

Oglejte si naš najnovejši spletni seminar, če želite izvedeti, kako PICV-ji izboljšajo zmogljivost sistema HVAC in prinesejo znatne prihranke pri stroških in energiji. Iz prve roke poslušajte, zakaj je Dan Reynolds, predsednik podjetja Everest Controls & Technologies, izbral PICV in koliko je prihranil pri prvih stroških. Siemensovi strokovnjaki delijo tudi ustrezne informacije o izdelkih ter možnosti financiranja in financiranja.

Impresivni poudarki projekta

Maine Township revidira sistem HVAC v celotnem okrožju

Ustvarjanje popolnega ravnovesja med energetsko učinkovitostjo in kakovostjo zraka v zaprtih prostorih za bolj zdrave šole.

Nadgradnje HVAC v treh srednjih šolah mesta Maine:

  • 2.500 PICV-jev
  • 1.300 DXR2 krmilnikov
  • 800 senzorjev sobne enote
  • 500 pogoni blažilnikov
  • 100 pogonov s spremenljivo frekvenco
  • 50 TC krmilniki
  • 10 PX krmilniki
Zunanjost stavbe srednje šole Maine Township.
Sprva smo ocenili 75.000 dolarjev prihrankov pri prvih stroških, vendar bi lahko po uporabi Siemensovih samouravnoteženih PICV-jev dejanski prihranki zlahka podvojili ta znesek.
Dan Reynolds, Predsednik, Energetske in nadzorne tehnologije Everest

Izboljšanje kakovosti zraka za zdrave šole

Najvišja kakovost zraka v zaprtih prostorih ustvarja optimalno učno okolje. Oglejte si, kako je bil ustvarjen učinkovitejši sistem, hkrati pa je prinesel najboljši možni zrak v zaprtih prostorih.

Pomen svežega zraka

Good IAQ vključuje uvedbo zunanjega zraka, ki lahko šolam pomaga doseči njihov primarni cilj izobraževanja otrok z zagotavljanjem ugodnega okolja za študente, poroča ameriška agencija za varstvo okolja (EPA). Izboljšanje IAQ lahko zmanjša tudi stopnjo odsotnosti, kar je povezano z višjimi povprečji ocen in akademskimi dosežki, poroča nacionalni laboratorij Lawrence Berkeley.

V te šole prinašamo veliko zunanjega zraka. Upamo, da smo zmanjšali energijo po celotnem okrožju in izjemno povečali kakovost zraka v zaprtih prostorih.
Bob Sveta Marija, Višji inženir, Elara Energy Services, Inc.

Popolno ravnovesje med IAQ in energetsko učinkovitostjo

Spoznajte vlogo, ki jo je imel Siemens pri ustvarjanju bolj zdravega okolja za študente in profesorje.