Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Objekt za načrtovanje sončne opreme M10
Fotovoltaična proizvodnja

Simulacija namesto poskusa in napake

M10 Solar Equipment povečuje proizvodnjo modulov sončnih celic z uporabo Surface, svojega inovativnega stroja za celične trakove. Uporabljali so Siemens programska oprema za simulacijo rastlin za pomoč pri ustvarjanju Surface. Programska oprema igra tudi vlogo pri določanju, kateri procesi so najbolj primerni za obsežno proizvodnjo.

M10 Solar Equipment s sedežem v Freiburgu v Nemčiji ne želi storiti nič drugega, kot da fotovoltaično proizvodnjo vrne na evropske obale. Za to vizijo in za zagotovitev hitrega in stroškovno učinkovitega začetka projektov podjetje računa na lastno prelomno inovacijo skupaj s Simensovo simulacijsko programsko Siemens.

Prelomna inovacija podjetja je tehnologija matriksa iz skodlastnih celic, ki sta jo skupaj razvila M10 Industries in Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE. Temu razvoju je konec leta 2021 hitro sledila ustanovitev M10 Solar Equipment GmbH, skupnega podjetja med M10 Industries in dobaviteljem opreme za avtomatizacijo Zahoransky. Cilj: začeti proizvajati Surface, stroj, ki so ga podjetja izumila in ki lahko proizvaja fotovoltaiko s tehnologijo matriksa iz skodrtih celic.

Simulacija nadomešča poskuse in napake

V fazi razvoja stroja se je ekipa podjetja M10 Solar Equipment vprašala, ali bi stroj dejansko zmogel obdelati 12.000 celičnih trakov na uro v realnem delovanju, glede na njegovo zasnovo.

Philipp Zahn in Marco Saladin, izvršna direktorja novega M10 Solar Equipment GmbH, sta bila še posebej zainteresirana za pridobitev odgovorov, ki so jih na koncu dobili z Plant Simulation Tecnomatix programska oprema. Programska oprema simulira zapletene proizvodne sisteme in procese v lahko razumljivih računalniških modelih, uporablja pa se lahko za simulacijo, vizualizacijo, analizo in optimizacijo proizvodnih in logističnih procesov.

Najboljše od vsega je, da je soustanovitelj Zahoransky že leta sodeloval s simulacijsko programsko opremo podjetja Siemens. »Simulacije smo začeli že pred približno desetimi leti,« se spominja Marco Saladin, ki je prej delal za Zahoranskega. Namesto da bi leta zapravljali za izračune tabel ali zanke poskusov in napak, so se že zgodaj zanašali na simulacijske programe za strojne koncepte. On in Philipp Zahn menita, da sta zaradi simulacij v celotnem poteku projekta prihranila približno 30 odstotkov časa.

Hitreje sprejemajte odločitve

»Na zgodnji točki razvojne faze Surface smo lahko sprejeli hitre in zanesljive odločitve ter ocenili različne scenarije. Simulacija nam je pomagala oblikovati postavitev, nadzorno logiko in dimenzioniranje virov, »pravi Marco Saladin. »S Tecnomatix Plant Simulation bi lahko hitro našli najboljšo zasnovo za naš sistem medsebojnih povezav in dosegli tudi največjo prepustnost,« dodaja Philipp Zahn. To je tako skrajšalo začetno fazo proizvodnje in odpravilo dolgotrajne in drage korektivne ukrepe pozneje v proizvodnem procesu.

Na poti do gigafaktorij

S Surface želi M10 igrati ključno vlogo pri vrnitvi obsežne proizvodnje sončnih celic v Evropo. »Če želimo znatno prispevati k energetski prehodu v Evropi, moramo oživiti fotovoltaično proizvodnjo tukaj doma. Naše raziskovalno znanje, inovacije izdelkov in zgodovinsko močan strojništvo so lahko v veliko pomoč, »pravi Marco Saladin.

To pomeni gigafaktorije. »Za to lestvico so simulacije nepogrešljive. Postanejo najpomembnejše orodje za hiter začetek z realnimi stroški, »dodaja Marco Saladin.

Tudi tukaj je Tecnomatix Plant Simulation izbrana programska oprema. Pogosto se uporablja v konceptih celotnih linij za optimizacijo pretoka, odpravo ozkih grl in zmanjšanje zalog. Za analizo učinkov različnih proizvodnih različic simulacijski modeli upoštevajo notranje in zunanje dobavne verige, proizvodne vire in poslovne procese. Hkrati lahko M10 oceni različne strategije nadzora linij in sinhronizira glavne in pomožne linije. Poleg tega lahko Tecnomatix Plant Simulation pomaga podjetju M10 opredeliti kompleksna pravila pretoka materiala in spremljati njihov vpliv na delovanje linije.

Two gentlemen dressed in suits looking at the camera sitting on the staircase

Marco Saladin (levo) in Philipp Zahn sta odgovorna za bogastvo M10 Solar Equipment GmbH kot direktorja. (Avtorske pravice: M10 Solar Equipment)

Inside the M10 solar facility, Surface MO

SURFACE, proizvodni obrat za proizvodnjo sončnih modulov iz skodrene matrike, je serijsko proizvodnjo dosegel samo po sedmih mesecih razvoja. (Avtorske pravice: M10 Solar Equipment)

Diagram of surface solar panel production facility

Preden se je začela serijska proizvodnja sončnih modulov z matrico iz skodle, je M10 Solar Equipment uporabila programsko opremo za simulacijo rastlin Tecnomatix za načrtovanje postavitve, nadzorne logike in dimenzioniranja virov. (Avtorske pravice: M10 Solar Equipment)

Diagram of surface solar module production line

Tecnomatix Plant Simulation se lahko uporablja tudi za simulacijo celotne proizvodne linije modulov. (Avtorske pravice: M10 Solar Equipment)

»Sustainability zahteva večjo energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije in nove tehnične rešitve. Naučiti se moramo učinkoviteje uporabljati obnovljivo energijo in optimizirati procese.«
Philipp Zahn, Generalni direktor podjetja M10 Solar Equipment GmbH
»V Siemensu smo našli ekipnega igralca, s katerim lahko sodelujemo, da bi sončno industrijo dvignili na najvišjo tehnološko raven.«
Philipp Zahn in Marco Saladin, Generalni direktorji podjetja M10 Solar Equipment GmbH

Začnite svojo pot