Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Kakšno povezavo ima varčevanje z energijo z zdravljenjem

Klinika Bremerhaven-Reinkenheide je skupaj s Siemensom posodobila tehnologijo stavb in obratov, ki se financira s pogodbami o energetski učinkovitosti, s čimer se naložbe izravnajo s prihranki.

Veliko zdravilnih uspehov z malo porabe energije

Zdravniki, zdravstveno osebje in medicinska tehnologija odločilno prispevajo k uspehu zdravljenja. Tudi gradbena in rastlinska tehnologija. Ker pomeni varno oskrbo in prijetne pogoje za paciente in osebje. Tako je tudi v bolnišnici Bremerhaven. Občinska bolnišnica za akutno oskrbo maksimalne oskrbe ima 14 klinik, inštitut in zdravstveni center. V 723-posteljni bolnišnici dela okoli 1.900 zaposlenih. Upravljavec klinike ima koristi od pogodbenega projekta energetske učinkovitosti s podjetjem Siemens.

Izziv

Po skoraj 30 letih delovanja tehnični sistemi iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja niso več ustrezali trenutnemu stanju tehnike. Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH se je na primer odločila posodobiti energetsko učinkovitost podjetja v kombinaciji s pogodbo za varčevanje z energijo. Vrhunec: Naložbeni stroški se refinancirajo v dvanajstletni fazi glavne storitve s prihrankom energije. Siemens to zagotavlja in hkrati zagotavlja, da so sistemi nenehno optimizirani.

Rešitev

Po celoviti analizi potreb je Siemens med drugim posodobil ali obnovil sisteme ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije, sistem upravljanja stavb, varno oskrbo z električno energijo ter sterilno in kuhinjsko tehnologijo. Skupno je bilo izvedenih okoli 120 posameznih ukrepov in vzpostavljen je bil sistem za upravljanje energetskih podatkov z več kot 100 metri. Številne inovativne ideje so prispevale k uspešnemu varčevanju z energijo. Primer: Sistem upravljanja obremenitve sistema za upravljanje stavb Desigo premakne vrhove obremenitve za električno energijo na čas zunaj vrha.

Korist

Več kot devet milijonov evrov začetnih naložb v ukrepe za varčevanje z energijo je bilo refinanciranih s prihranki stroškov energije, ki jih je pogodbeno zagotovil Siemens. Skupno je občinska bolnišnica v glavni servisni fazi prihranila približno 12,5 milijona evrov stroškov energije. V ta namen so se emisije ogljikovega dioksida zmanjšale za več kot 42.400 ton. Ugoden stranski učinek: Podelitev BUND s pečatom odobritve »Varčna bolnišnica« - in bolj zadovoljni zaposleni in pacienti.

Doseženi prihranki so daleč presegli pričakovanja in napovedi. Zahvaljujoč nenehni optimizaciji v okviru pogodb o energetski učinkovitosti zdaj prihranimo 40 odstotkov več energije v primerjavi s časom posodobitve.
Jürgen Breuer, Vodja tehnologije in gradbeništva na Kliniki

Pogodbe z energijsko učinkovitostjo: vaša pot do prihrankov

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Razpoložljivost-Deep-Blue-640x360

Refinanciranje naložbenih stroškov

Posodobitev je stala več kot devet milijonov evrov - v 12 letih glavne faze dela so jih v celoti refinancirali.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Razpoložljivost-Deep-Blue-640x360

Obnova celotne tehnologije

Obnovljeni so bili ogrevalni, prezračevalni in klimatski sistemi, sistem upravljanja stavb, napajanje ter sterilna in kuhinjska tehnologija.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Razpoložljivost-Deep-Blue-640x360

Stalna podpora in optimizacija

Pogodba o energetski učinkovitosti vključuje neprekinjen pregled in prilagajanje sistemov tako, da delujejo optimalno in učinkovito.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Razpoložljivost-Deep-Blue-640x360

Trajnostni prihranki energije

V glavni fazi servisa je bilo prihranjenih 12,5 milijona evrov stroškov energije. Emisije CO2 so se zmanjšale za več kot 42.400 ton.