Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Samo toliko zraka, kolikor je potrebno

Specializirana klinika Johannesbad v Bad Füssingu se je odločila za inovativni sistem za nadzor pretoka zraka v kuhinji podjetja Siemens za svoj novi kuhinjski prezračevalni sistem in s tem prihranila veliko energije in denarja.

Uživajte v čistem zraku in hkrati prihranite energijo

Zdravje in dobro počutje gostov sta cilja skupine Johannesbad, ki je bila ustanovljena leta 1960. Družinsko podjetje na devetih lokacijah v Nemčiji in Avstriji upravlja sodobne klinike, zdravstvene centre, hotele in tehnične šole z več kot 2000 zaposlenimi. Skupina se zavzema za trajnostno rabo virov in zdaj želi izkoristiti gospodarske prednosti optimizacije energije svojih številnih lastnosti.

Izziv

Če radi pečete, cvrtite in pečete, boste cenili dobro prezračevanje. To še toliko bolj velja za komercialne kuhinje z velikim prometom zraka. Na specialistični kliniki Johannesbad v Bad Füssingu je prezračevanje potekalo ves dan, čeprav dejansko ni potrebno ves čas. Neprekinjeno delovanje ustvarja ogromne stroške za elektriko, ogrevanje in hlajenje. Nov sistem za nadzor prezračevanja, usmerjen v povpraševanje, je namenjen povečanju energetske učinkovitosti — brez ogrožanja izmenjave zraka.

Rešitev

Novi kuhinjski prezračevalni sistem je nadzorovan s Siemens Kitchen Air Flow. Inovativni nadzor prezračevanja prilagaja pretok zraka trenutnim razmeram v kuhinji. Bolj ko deluje, močneje deluje sistem — učinkovito in v skladu s povpraševanjem. Načelo je preprosto: kuhanje proizvaja različne delce, na primer iz maščobe. Zmogljiv senzor meri koncentracijo teh delcev v zraku in kot neprekinjen signal prenaša merilni rezultat v krmilni sistem. Uravnava prezračevalno zmogljivost na enak način kot dejansko delovanje kuhinje.

Korist

Kitchen Air Flow omogoča, da je kuhinjski prezračevalni sistem na specializirani kliniki Johannesbad v Bad Füssingu bistveno bolj energetsko učinkovit in ekonomičen — brez ogrožanja zmogljivosti. Da bi to dosegli, Kichen Air Flow združuje inovativno merilno tehnologijo s sodobno tehnologijo krmiljenja in zmanjša porabo energije za več kot 60 odstotkov. To pomeni, da se sistem po enem letu plača.

S to optimizacijo smo lahko zmanjšali porabo električne energije za več kot 60 odstotkov.
Josef Wimmer, Vodja upravljanja objektov in energetike, Johannesbad

Novi nadzor prezračevanja znatno zmanjša porabo energije

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Razpoložljivost-Deep-Blue-640x360

Optimalna integracija v obstoječe sisteme

Kitchen Air Flow je vgrajen v obstoječi prezračevalni sistem, povečuje energetsko učinkovitost in znatno zmanjša emisije CO2.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Razpoložljivost-Deep-Blue-640x360

Senzor zazna gostoto delcev

Zmogljiv senzor meri gostoto delcev v zraku, ki nastanejo med kuhanjem, in rezultate neprekinjeno prenaša na krmilnik.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Razpoložljivost-Deep-Blue-640x360

Pretok zraka v kuhinji: prezračevanje pod nadzorom povpraševanja

Odvisno od delovanja kuhinje sistem za nadzor pretoka zraka v kuhinji uravnava pretok volumna zraka in zmanjša porabo energije za več kot 60 odstotkov.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Razpoložljivost-Deep-Blue-640x360

Tanki stroški namesto debelega zraka

Novi sistem nadzora sistema, ki temelji na potrebah, prispeva k konceptu trajnostnega delovanja in se plača v enem letu.

Morda vas zanima tudi

25f59683-d4e1-469b-a299-b42491f1b37f-stavbno-storitve-640x360

Building Services

Gradbene storitve vam pomagajo, da iz svoje stavbe izvlečete več. Podatki o stavbah vam omogočajo izboljšanje delovanja stavb.

FE19d68a-bca4-4b52-b1d4-17b202448b80-ključ-vizualno-požarno-varnost-digitalne storitve-640x360

Požarna zaščita

Zaščita ljudi, premoženja in zgradb — 24 ur na dan, 365 dni v letu. S tehnologijami v oblaku in našimi dolgoletnimi izkušnjami na področju požarne zaščite.

B1FB841F-085D-4422-9B3A-5CE9A0F7CC9E-BuildingX-kartica-640x360

Security

Varnostne rešitve ne pomagajo le zaščititi vaše stavbe in njene uporabnike, ampak tudi ustvarjajo dodano vrednost za vaše podjetje.

fe8e86f32d633b53339511337963f3ecb4852128-ba-apollo-640x360

Avtomatizacija in nadzor stavb

Naš celovit portfelj sistemov za avtomatizacijo stavb nam omogoča, da rešitve prilagodimo specifičnim zahtevam vsakega projekta. Odprtost in prilagodljivost sta temeljna načela vseh naših sistemov.