Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Napredek gojenja celic z inovacijami

»Pretresen, ne mešan« je eden najbolj znanih citatov v filmski zgodovini. Kar je standardno za Jamesa Bonda, velja tudi pri podjetju Adolf Kühner AG v Birsfeldenu. Za vodilnega proizvajalca stresalnih strojev za mednarodni trg pa poudarek ni na martini, temveč na gojenju mikrobov, pa tudi živalskih, človeških, žuželk in rastlinskih celic. Stroji za tresenje se uporabljajo na najrazličnejših znanstvenih in industrijskih področjih in se pogosto uporabljajo v čistih prostorih. Njihova paleta uporabe je široka, od živilske tehnologije in medicine do industrijske biotehnologije. Stroji za tresenje so odvisni od uporabe in potreb kupcev različnih velikosti — od namiznih stresalnikov in inkubacijskih stresalnikov, ki jih je mogoče zložiti, do tako imenovanih orbitalno stresanih bioreaktorjev. V slednjem - preprosto povedano - se ustvarijo in spremljajo optimalni pogoji za gojenje celičnih kultur, pri čemer se uravnavajo parametri, kot so temperatura, pH in oskrba s kisikom.

Enostavno rokovanje zaradi vrečk za enkratno uporabo

Orbitalno pretresani bioreaktorski sistemi Adolfa Kühnerja so idealni za gojenje vseh vrst celičnih kultur in so na voljo v štirih velikostih za različne delovne prostornine od 1,5 do 2500 litrov. Tako se poravnajo z lestvico mikrotitrnih plošč in pretresenih bučk ter predstavljajo ključno komponento v tako imenovanem postopku razširjanja od laboratorija do pilotnega do velikega industrijskega obsega. Glavna prednost kombiniranja mikrotitrskih plošč, pretresenih bučk in pretresenih bioreaktorjev je v dosledni hidrodinamiki, ki povezuje te pretresene sisteme. To zagotavlja ponovljive pogoje gojenja skozi celoten postopek skaliranja in ga poenostavlja.

Gojenje celic je zahteven proces. Jasno strukturirana nadzorna plošča omogoča spremljanje trenutnega stanja celic kadarkoli.

Gojenje celic je zahteven proces. Jasno strukturirana nadzorna plošča omogoča spremljanje trenutnega stanja celic kadarkoli.

Vrednost vsebine bioreaktorja lahko zlahka znaša nekaj sto tisoč švicarskih frankov. Odvečni nadzorni sistem zagotavlja uspešno izvedbo večdnevnega procesa gojenja.

Vrednost vsebine bioreaktorja lahko zlahka znaša nekaj sto tisoč švicarskih frankov. Odvečni nadzorni sistem zagotavlja uspešno izvedbo večdnevnega procesa gojenja.

Dolgoročno razpoložljiva kakovost

Siemens pomeni dolgoročno zanesljivo kakovost, ki je usklajena z vrednostmi Adolfa Kühnerja. Zaradi tega in ker kupci večkrat zahtevajo stroje s komponentami Siemens, Adolf Kühner že vrsto let uporablja izdelke Siemens. Doslej so bile Siemensove plošče predvsem integrirane, saj je bila elektronika strojev običajno notranji razvoj.

Za velik sistem, kot je bioreaktor SB2500-Z, ki lahko ob popolni naloženosti tehta več kot pet ton, se je podjetje odločilo, da se bo za celoten inženirski postopek zanašalo na standardne Siemensove komponente. Siemens komponente so dobro uveljavljene in priljubljene v zahtevni farmacevtski in živilski industriji, zahvaljujoč TIA Portal pa so na voljo tudi znotraj brezhibnega celotnega ecosystem.

Tehnični pregled

Redundantni krmilni sistem SIMATIC S7, ki ga dopolnjujejo prilagodljivi periferni moduli Remote IO ET200SP, zagotavlja neprekinjen proces. S programom SIMATIC WinCC OA je možno prilagojeno, od proizvajalca in platforme neodvisno delovanje in spremljanje tehničnih sistemov, zlasti za aplikacije z visokimi zahtevami prilagajanja, specifičnim za stranke. To omogoča WinCC OA, da v celoti pokaže svoje prednosti tudi v strojih Adolf Kühner AG v industrijskem okolju.