Katalog industrijskih kontrol 2025
Katalog industrijskih kontrol 2025 je en sam interaktivni PDF z najnovejšimi SIRIUS in izdelki za nadzor splošne namene. S povezavami, zaznamki in iskanjem vam pomaga hitro najti, izbrati in pregledati podrobnosti o izdelku.
Kataloški oddelki
Uporabite spodnje ločene razdelke za hitrejši odpiralni čas pri gledanju na spletu. Če je v oklepajih datum, ima razdelek posodobitve, ki niso vključene v celoten zgornji katalog.
Oddelek 0 kot interaktivni PDF (0/1 - 0/8) - vključuje kazalo vsebine kataloga, razlago navigacije po katalogu in pregled izdelka po razdelkih.
Oddelek 1 kot interaktivni PDF (1/1 - 1/54) - vključuje MSP SIRIUS 3RV, odklopnike in dovodni sistem.
Oddelek 2 kot interaktivni PDF (2/1 - 2/228) - vključuje kontaktorje SIRIUS 3RT, krmilne releje 3RH in releje za spremljanje toka 3RR ter kontaktorje 3TB, 3TC in 3TF68.
Oddelek 3 kot interaktivni PDF (3/1 - 3/86) - vključuje toplotne in 3RB polprevodniške releje za preobremenitev SIRIUS 3RU ter sistem upravljanja motorjev SIMOCODE pro 3UF7.
Opomba: Glej razdelek 2 strani 2/86 - 2/94 za releje za nadzor toka SIRIUS 3RR
Oddelek 4 kot interaktivni PDF (4/1 - 4/90) - vključuje kombinirane zaganjalnike SIRIUS 3RA2, kompaktne zaganjalnike 3RA6 in zaprte kontaktorje in zaganjalnike s HP 3RE4.
Oddelek 5 kot interaktivni PDF (5/1 - 5/22) - vključuje sklope FB in komponente 8US za sistem Siemens Fast Bus.
Oddelek 6 kot interaktivni PDF (6/1 - 6/68) - vključuje odprte motorne zaganjalnike SIRIUS 3RM & ET 200SP ter priložene motorne zaganjalnike ET 200pro in M200D.
Oddelek 7 kot interaktivni PDF (7/1 - 7/134) - vključuje mehke zaganjalnike SIRIUS 3RW in pogone SINAMICS G120X.
Oddelek 8 kot interaktivni PDF (8/1 - 8/74) - vključuje SIRIUS 3RF polprevodniške releje in Contactors.
Oddelek 9 kot interaktivni PDF (9/1 - 9/174) - vključuje ročne zaganjalnike in stikala, kontaktorje NEMA, zaganjalnike in releje za preobremenitev, kontaktorje določenega namena, črpalne plošče, svetlobne kontaktorje in krmilne transformatorje moči.
Oddelek 10 kot interaktivni PDF (10/2 - 10/220) - vključuje gumbe, izbirna stikala, pilotne luči in postaje v napravah SIRIUS ACT 3SU 22 mm in v napravah razreda 52 30 mm. Vključuje tudi 16mm pilotne naprave 3SB2, nožna stikala 3SE in signalne stolpce 8WD.
Oddelek 11 kot interaktivni PDF (11/1 - 11/166) - vključuje 3RN termistorsko zaščito motorja, časovnike 3RP in 7PV, releje za spremljanje temperature 3RS, pretvornike 3RS, spojne releje 3RQ, nadzorne releje 3UG, releje moči 3TG in vtične releje 3TX71 in LZS.
Oddelek 12 kot interaktivni PDF (12/1 - 12/4).
Oddelek 13 kot interaktivni PDF (13/1 - 13/164) - vključuje končna stikala 3SE5 (IEC) in 3SE03 (NEMA), tečajna in blokirna stikala 3SE5, 3SE6 RFID in magnetna stikala, 3SE7 kabelska stikala, 3SB3 dvosmerne krmilne postaje, varnostne releje 3SK in 3TK28 ter modularni varnostni sistem 3RK3.
Oddelek 14 kot interaktivni PDF (14/1 - 14/108) - vključuje pregled in izbiro Siemensovih rešitev AS-vmesnika in IO-Link.
Oddelek 15 kot interaktivni PDF (15/1 - 15/98) - vključuje napajalnike SITOP PSU, neupravljana stikala SCALANCE XB 6GK in LOGO! 6ED Progamabilni releji.
Oddelek 16 kot interaktivni PDF (16/1 - 16/30) - vključuje zaščitne vezjne veje 5SJ, dodatne zaščite 5SP in 5SY ter cilindrične nosilce varovalk 3NW.
Oddelek 17 kot interaktivni PDF (17/1 - 17/188) - vključuje družine odklopnikov BQ, QR, CQD, GG, Sentron, VL in naše novo 3VA.
Oddelek 18 kot interaktivni PDF (18/1 - 18/32) - vključuje zaprta varnostna stikala za težke obremenitve HF in HNF, krmilna stikala ECS dvigala in odprta odklopna stikala 3LD, CFS, CNFS, MCS in VB.
Oddelek 19 kot interaktivni PDF (19/1 - 19/20) - vključuje številke datotek in vodnikov UL in CSA, spletne reference, splošne informacije, pregled vzmetnih terminalov in seznam hitrih referenc ICE.
Več informacij
Tu boste našli dokumente o naši ponudbi in dodatne informacije.