Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Revolucija industrijske proizvodnje toplote

Guangzhou Nengyin Toplotna črpalka Technology Co., Ltd.

Guangzhou Nengyin Toplotna črpalka Technology Co., Ltd

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. se nahaja v provinci Guangdong, je vodilno podjetje na področju inovacij visokotemperaturnih toplotnih črpalk. Nengyin je iz svoje baze v mestu Foshan namenjen razvoju učinkovitih, visoko zmogljivih ogrevalnih tehnologij. Siemens je že več kot desetletje ključni partner in se zavezuje Nengyininemu poslanstvu, da z revolucionarnimi rešitvami revolucionira sektor visokotemperaturnih toplotnih črpalk. Skupaj premikamo meje industrijskega ogrevanja, postavljamo nove industrijske standarde in vodimo pot pri trajnostnih rešitvah.

Izzivi

V prizadevanju za vodenje segmenta visokotemperaturnih toplotnih črpalk se je Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. soočal z nekaterimi izzivi. Primarna bolečina je bila potreba po tehnoloških inovacijah, ki bi zagotovile največjo učinkovitost in zanesljivost pri uporabi toplotnih črpalk, zlasti pri razvoju zanesljivih rešitev za delovanje pri visokih temperaturah, hkrati pa optimizirale zasnovo sistema za varnost in učinkovitost.

Velika, zeleno-bela industrijska toplotna črpalka stoji vidno v prostornem tovarniškem okolju. Enota ima zapletene bele rešetke nad modrimi hladilnimi plavuti. V ozadju so pod visokim stropom z izpostavljenimi tramovi vidna druga tovarniška oprema in rumene delovne mize
Slika izdelka siemens: Hladilni ventil MVL702 in gonilnik

Rešitev

Kot odgovor na izzive je Siemens začel tesno sodelovati s podjetjem Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd., pri čemer je izdelal prilagojeno rešitev za njihove posebne potrebe. Namesto pristopa, ki ustreza vsem, je Siemens razvil celovito rešitev po meri, ki vključuje naslednje komponente:

  • Magnetni ekspanzijski ventil MVL702: višja meja delovne temperature (največ 130 ℃), natančen nadzor pretoka, hitrost in natančnost ventila za varčevanje z energijo s prilagajanjem pregrevanja na najnižjo raven, a stabilno delovno točko.
  • Krmilnik Climatix C400: izostri natančnost pri upravljanju sistema.
  • Aplikacija za nadzor po meri: prilagojena programska oprema, ki se brezhibno integrira z obstoječimi tehnologijami, usklajena tako, da ustreza edinstveni nadzorni logiki Guangzhou Nengyin in posebnim operativnim zahtevam.
  • Senzorji tlaka in temperature pare.

Ta prilagojeni pristop ne le izpolnjuje, ampak tudi presega stroge zahtevane standarde, kar zagotavlja optimalno delovanje in zanesljivost.

Kako je rešitev pomagala rešiti izzive strank

V transformativnih pilotnih testih v najsodobnejšem laboratoriju Nengyin je Siemensova prilagojena rešitev zaznamovala pomemben preskok v zmogljivosti.

Posnetek zaslona spletnega vmesnika Climatix IC, ki prikazuje graf trendov 'ComprTio'. Graf prikazuje dve črti, rdečo in zeleno, ki nihata med približno 5.00 in 9.00 na osi Y v časovnem oknu od 17:00 do 20:00 29. septembra 2024. Pod glavnim grafom je graf z zeleno napolnjenimi površinami prikazuje »Unit1.dispstatus.comPratio2« v istem obdobju. Vmesnik prikazuje tudi možnosti navigacije, kot so »Nadzorna plošča za rastline«, »Podatkovne točke« in »Alarmi

180% Visok COP (koeficient učinkovitosti)

Impresivno 18-odstotno povečanje COP med fazami ogrevanja, ki presega merila konkurentov.

130°C Operacije

Zmogljivost povišane temperature, ki omogoča delovanje 130° C, pozicioniranje kupcev kot vodilnih.

20 min Nadzor pregrevanja praznjenja

Prelomni pospešek pri doseganju ciljnega pregrevanja, 3-krat hitrejši — 20 minut namesto 60.

7.1 Kompresijsko razmerje

Vrhunska učinkovitost, ki kaže znatno nižje kompresijsko razmerje 7,1 v primerjavi s konkurenčnim 7,5.

Prednosti za stranke

Nengyin dosega konkurenčno prednost z naprednim sistemom Siemens, s čimer industrijsko ogrevanje presega 130° C, hkrati pa ohranja energetsko učinkovitost. To ima za posledico znatne prihranke stroškov energije in krepi Nengyinovo predanost okoljski trajnosti.

Ikona termometra za plavo, ki prikazuje »130« v svoji žarnici, poleg puščice, usmerjene navzgor, vse na črnem ozadju. To kaže na povečano temperaturno sposobnost.

Zmogljivost povišane temperature

Omogoča delovanje nad 130° C, s čimer stranke pozicionira kot vodilne v aplikacijah pri visokih temperaturah

Ikona vtiča z vrvico, ki kroži okoli lista, ilustracija energetske učinkovitosti

Energetska učinkovitost s povečanjem COP za 18%

Naša tehnologija znatno zmanjša obratovalne stroške in okoljski odtis za končne uporabnike.

Postavitev trajnostnih ciljev in infografika s časovnimi načrti z zelenim ozadjem ter različnimi ikonami in besedilom.

Strateško partnerstvo

Omogoča našim strankam, da dosežejo svoj cilj prevlade v industriji z naprednimi, energetsko učinkovitimi rešitvami toplotnih črpalk.

Rezultati preskusov so potrdili oprijemljive koristi rešitve pri izboljšanju splošne učinkovitosti visokotemperaturnih toplotnih črpalk. V celoti izpolnjuje stroge zahteve za tako visoko zmogljive aplikacije toplotnih črpalk.
G. Lin Chunwen, Generalna direktorica, Guangzhou Nengyi

Začnite svojo pot