Raziščite strokovne bele knjige za spodbujanje vaše digitalne transformacije.
Ta članek raziskuje prednosti digitalnih podpostaj s procesnim vodilom v primerjavi s konvencionalno podpostajo brez procesnega vodila.
Prispevek vsebuje primerjalni pregled standardov IEC 61850-9-2 in IEC 61869-9, ki so ključnega pomena pri načrtovanju in izvajanju tehnologije procesnega vodila.
Cilj tega prispevka je razpravljati o izvajanju tehnologije IEC-61869 v komunalnih podpostajah za konsolidacijo terenskih meritev in njihovo prenos na centraliziran zaščitni rele.
Ta članek obravnava algoritem analize trenutne valovne oblike (CWA), predstavljen za diferencialne aplikacije transformatorjev.
Funkcija preklopa točka-na val se uporablja za zmanjšanje povečanih elektrodinamičnih in dielektričnih obremenitev, ki jih povzroča neoptimalno preklapljanje odklopnikov v omrežju.
Ta članek predstavlja načelo sledenja frekvenci vzorčenja, ki deluje od 10 Hz do 90 Hz.
Prispevek predstavlja zaščito na osnovi impedance (21C) kot potencialno izboljšanje v primerjavi s tradicionalno napetostno diferencialno zaščito (87V) za banke šantnih kondenzatorjev.