Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Posebna zaščita za poseben zaklad

Siemensov podatkovni center EAGLE v Münchnu v Nemčiji vsebuje šest petabajtov podatkov, kar je velik del »zlatega zaklada« podjetja. To zahteva vrhunsko zaščito.

Neprimerljiva zaščita nenadomestljivih podatkov

Zelo poseben zaklad je shranjen v Siemensovih štirih nemških podatkovnih centrih EAGLE: podatki iz operativnih procesov in številnih strank. Šest od trenutnih osmih petabajtov (8.000 terabajtov) obsega podatkov je shranjenih na strežnikih neopazne stavbe v Münchnu. Podatkovni center s presenetljivo nizko porabo energije. Razlog za to je koncept Totally Integrated Power podjetja Siemens Smart Infrastructure. Stavba ima certifikat LEED Gold s strani ameriškega sveta za zeleno gradnjo.

Izziv

Zaščita pred vlomi in nadzor dostopa sta zahtevala popolnoma zanesljivo vsestransko varnostno rešitev z najsodobnejšo tehnologijo zaščite pred vlomi. Obstaja še eno varnostno tveganje za podatkovne centre: požar. Visoka energetska obremenitev, številni kabli in vnetljivi materiali ter stalni prepih hladilnega sistema povečujejo nevarnost požara. Tu je bila potrebna posebna in celovita rešitev protipožarne zaščite.

Rešitev

Inovativni sistem nadzora dostopa temelji na modularnem sistemu Siport. Ponuja na primer bralnike brezkontaktnih osebnih izkaznic, ključne oznake, biometrične bralnike ali celo mobilne naprave s komunikacijsko tehnologijo bližnjega polja (NFC). Če želite iti na strežnike podatkovnega centra EAGLE, morate najprej držati posebno oznako do bralnika, nato pa skenirate dlan roke. Za požarno zaščito poseben sistem za zaznavanje dima (VESDA) zazna požare v zgodnji fazi. V primeru požarnega alarma se plin dovaja v stavbo. Plin, ki je neškodljiv za ljudi, odstrani kisik iz ognja in ga takoj ugasni. Hkrati je opozorjena gasilska enota.

Korist

Rešitev za nadzor dostopa in protipožarno zaščito sta ključnega pomena za razpoložljivost podatkovnih centrov in varnost podatkov. Dokazalo se je, da je vredno: od odprtja Münchenski podatkovni center EAGLE deluje zanesljivo in neprekinjeno. To zagotavlja tudi redundanca različnih komponent sistema, od klimatskih sistemov do oskrbe z energijo.

Zaščita podatkov je verjetno ena najpomembnejših nalog v današnjem svetu in vključuje cilje, kot so zaupnost, integriteta in razpoložljivost.
Ralf von der Burg iz podatkovnega centra EAGLE

Inovativni koncept varnosti in zaščite

Podatki zaščiteni pred nepooblaščenimi

Sistem nadzora dostopa nepooblaščenim osebam preprečuje dostop do varnostno pomembnih območij. Občutljiva območja so še posebej zaščitena.

Koncept zmanjšuje nevarnost požara

Koncept požarne zaščite je posebej zasnovan za prostore s povečanim tveganjem požara in delovanjem strežnika. Gašenje poteka z neškodljivim plinom.

Varno delovanje 24 ur na dan

Vsi sistemi so zasnovani tako, da so varni pred okvarami - vključno s tehnologijo gradnje. To zagotavlja neprekinjeno 24-urno delovanje.

Povezani in centralno nadzorovani

Rešitev varnosti in protipožarne zaščite medsebojno nadgrajuje na modularni način in sta med seboj povezana. Lahko ga centralno nadzorujemo in nadzorujemo.

Morda vas zanima tudi

Building Services

Gradbene storitve vam pomagajo, da iz svoje stavbe izvlečete več. Podatki o stavbah vam omogočajo izboljšanje delovanja stavb.

Požarna zaščita

Zaščita ljudi, premoženja in zgradb — 24 ur na dan, 365 dni v letu. S tehnologijami v oblaku in našimi dolgoletnimi izkušnjami na področju požarne zaščite.

Varnost

Varnostne rešitve ne pomagajo le zaščititi vaše stavbe in njene uporabnike, ampak tudi ustvarjajo dodano vrednost za vaše podjetje.

Avtomatizacija in nadzor stavb

Naš celovit portfelj sistemov za avtomatizacijo stavb nam omogoča, da rešitve prilagodimo specifičnim zahtevam vsakega projekta. Odprtost in prilagodljivost sta temeljna načela vseh naših sistemov.