Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Oglas za digitalne storitve podjetja z modro-belim dizajnom, ki poudarja inovacije in vrhunske tehnološke rešitve.

Poiščite EMC in centre za testiranje tipa

Odkrijte zaupanja vredno testiranje elektromagnetne združljivosti (EMC) v Siemens testnih centrih, ki so na voljo tako notranjim kot zunanjim strankam. Akreditirani smo s strani Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) in certificirani s strani DEKRA in UL, zato so naša poročila o testih priznana po vsem svetu.

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

Testiranje in certificiranje, ki jim lahko zaupate

Testiranje EMC je bistvenega pomena za izdelke, ki proizvajajo elektromagnetno energijo. Siemens EMC testni centri lahko izvajajo:

  • Preskušanje elektromagnetnih in sevalnih emisij
  • Okoljsko testiranje podnebnih obremenitev, vključno z vročino, mrazom, vlago in morjem
  • Okoljsko testiranje mehanskih obremenitev, kot so vibracije, udarci, hrup in padec embalaže
  • Merjenje magnetnih in električnih polj
  • Testiranje in certificiranje standardov CE in UL

EMC-seminarji; Prijava seminarja

Elektromagnetna združljivost (EMC)

Poiščite EMC testiranje na:

  • EMC center Erlangen
  • Preskusni center tipa Karlsruhe

Varnost opreme in testiranje podnebnih obremenitev

Preizkusite varnost električne opreme in opravite klimatsko okoljsko preskušanje na:

  • Preskusni center tipa Karlsruhe

Mehansko testiranje napetosti

Opravite okoljsko testiranje mehanskih obremenitev pri:

  • Preskusni center tipa Karlsruhe
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

EMC-Center Erlangen: Laboratorij

Naslov:

Günther Scharowsky-Str. 21

91058 Erlangen

O nas: Smo akreditiran laboratorij za testiranje DakKs v skladu z DIN EN ISO/IEC 17025.

Naše storitve:

  • Meritve in preskusi EMC:

    • IEC in EN standardi za oznako CE
    • FCC za odobritev v ZDA
    • Standardi KS C za odobritev v Koreji
    • Pomorska odobritev

  • Meritve in preskusi EMC na kraju samem ter odpravljanje težav za sisteme strank
  • Meritve in preskusi v laboratoriju ali na kraju samem v skladu z MIL-STD in VG
  • Radijske meritve na izdelkih z že odobrenim radijskim modulom (kombinirana oprema) za RED

Člen 3.2

  • Podpora merjenju in načrtovanju testov do priprave načrta preskusov
  • Svetovanje o težavah EMC
  • Podpora pri izboljšanju EMC izdelkov in sistemov, tudi v fazi razvoja
  • EMC seminarji

EMC-Center Erlangen: Inženiring

Naslov:

Günther Scharowsky-Str. 21

91058 Erlangen

O nas: Smo akreditiran laboratorij za testiranje DAkKS v skladu z DIN EN ISO/IEC 17025. Specializirani smo za preskuse EMC/EMF za železniška vozila in železniško infrastrukturo.

Kot akreditiran laboratorij za testiranje ponujamo celovito testiranje v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi za železniška vozila, železniško infrastrukturo in komponente po vsem svetu.

Naše storitve testiranja železnice:

  • Preiskava združljivosti vozil s sistemi za zaznavanje prostih prostorov na tiri z beleženjem povratnih informacij sistema (motenski tokovi, v skladu s TR-EMV02, EN 50238)
  • Preiskava združljivosti vozil s sistemi na progi (števci osi in senzorji) z merjenjem magnetnih polj na območju tira (v skladu s TR-EMV03, EN 50592, EN 50238)
  • Merjenje elektromagnetnih emisij iz sistemov in vozil glede radijske združljivosti (EN 50121-3-1, EMV 06, železniški radio ÖBB v skladu s 50.02.01)
  • Merjenje magnetnih in električnih polj glede na izpostavljenost oseb (v skladu s standardom EN 50500)

Ponujamo vam tudi naslednje storitve:

  • Svetovanje o odobritvi strokovnjakov, ki jih priznajo EBA
  • Inšpekcijske dejavnosti (DEBO/NOBO) z našimi sodelovalnimi partnerji
  • Priprava preskusnih načrtov
  • Odpravljanje težav in ocena EMC
  • Svetovanje o vseh temah EMC v železniškem sektorju
  • EMC seminarji
  • Priprava načrtov EMC

EMC/EMF energetskih naprav:

Za energetske sisteme vnaprej izvajamo simulacije ter meritve za EMC in osebno zaščito po namestitvi sistemov. Naša področja dela vključujejo:

  • Simulacija magnetnih in električnih polj glede izpostavljenosti oseb
  • Simulacija visokofrekvenčne emisije energetskih sistemov (HVDC, FACTS) glede ocene radijske združljivosti
  • Merjenje magnetnih in električnih polj glede na izpostavljenost oseb
  • Merjenje elektromagnetnih emisij iz energetskih sistemov na lokaciji
  • Svetovanje o vseh temah EMC na področju energetskih sistemov
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

Preskusni center tipa Karlsruhe

Naslov:

East Rheinbrückenstr. 50

76187 Karlsruhe

O nas: Smo akreditiran laboratorij za testiranje DAkKS v skladu z DIN EN ISO/IEC 17025. Imamo naslednje certifikate: UL, FM, IEC/CB shema, ATEX, IECEx, UKEX, CCC-ex, marine.

Naše storitve:

  • Preskusi za oznako CE industrijske elektronike v skladu z direktivami EMC in nizkonapetostnimi direktivami
  • Kvalifikacija izdelkov za ostre okoljske razmere
  • Preskus tipa, certificiranje, preskusi med razvojem

Varnost električne opreme in certificiranje:

  • Preskusi v skladu s standardi IEC/EN za oznako CE v skladu z Direktivo o nizki napetosti in kot laboratorij SMT v shemi CB (prek UL/DEMKO)
  • Testi v skladu s standardi UL za UL certifikate za ZDA in Kanado
  • Certifikati ex cone II: UL-Hazloc, FM, IECEx, ATEX, UKEX, CCC-ex certifikat (UL, DEKRA, FM)
  • Področje uporabe: IT naprave (UL/IEC/EN 62368-1), električne merilne, krmilne in laboratorijske naprave (UL/IEC/EN 61010)

Elektromagnetna združljivost (EMC):

  • Meritve in preskusi EMC v laboratoriju:

    • IEC in EN standardi za oznako CE
    • Pomorska odobritev
  • Polanehna komora: merilna in preskusna razdalja 3 m

    • Merjenje sevane emisije v frekvenčnem območju od 150 kHz do 6 GHz
    • Sevalna odpornost v frekvenčnem območju 80 MHz do 6 GHz (20 V/m do 1 GHz, 10 V/m do 6 GHz)
  • 2 zaščiteni kabini: za preskuse odpornosti

    • IEC/EN 61000-4-2
    • IEC/EN 61000-4-4
    • IEC/EN 61000-4-5
    • IEC/EN 61000-4-6
  • Simulacije omrežja na preskusnem mestu in motnje omrežja: enofazne

    • Utripanje
    • Harmonike
    • Prekinitve in spremembe napajanja
    • Vhodni tok

Okoljsko testiranje (mehanska obremenitev):

  • Preskusi v skladu s standardi IEC/EN: vibracije, udarci, hrup, test padca paketa
  • Operativni in transportni preskusi, preskusi za pomorsko homologacijo
  • 2 sistema za testiranje vibracij z največ 35 kN, pospešek maks. 100 g
  • Stroj za natančno padanje za preskuse padca ročnih in pakiranih naprav

Okoljsko testiranje (podnebni stres):

  • Preskusi v skladu s standardi IEC/EN: toplota, mraz, vlažnost
  • Preskusi delovanja in skladiščenja, preskusi za homologacijo na morju
  • Okoljske preskusne komore od 600 litrov do 1500 litrov, temperatura -70° C do+180° C, relativna vlažnost 10% do 98%

Začnite svoje potovanje