Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
601d2184-5feb-44ca-b16a-e2d5aac4d550-razvojno-farmacevtska v schopfheim-shero-2560x1440

Preseganje visokih pričakovanj

Ko gre za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov, je dovolj dobro le najboljše — obsežen paket tehnologij za avtomatizacijo stavb, požarno zaščito in varnostno tehnologijo podjetja Siemens je impresiven.

Vse iz enega vira — Desigo CC

Vsakdo, ki proizvaja farmacevtske izdelke, se sooča z visoko stopnjo odgovornosti glede kakovosti in zanesljivosti. Tako kot Develco Pharma GmbH. Proizvaja farmacevtske izdelke za zdravljenje hude bolečine (opiate) za evropske in severnoameriške trge. Develco Pharma Schweiz AG je bil ustanovljen leta 2006 in ima sedaj sedež v Prattelnu. Od leta 2017 se zdravila proti bolečinam in zdravila za pomanjkanje pozornosti (ADHD) proizvajajo v novi proizvodni hali na lokaciji Schopfheim v Nemčiji.

fe9b3811-9b4b-442e-9482-d5fad610cafb-develco-pharma-in-schopfheim-2-1280x720

Izziv

Za gradnjo nove proizvodne hale v Schopfheimu je Develco Pharma iskal dosledno celovito rešitev za posebne zahteve. Navsezadnje mora vsak, ki proizvaja zelo močna zdravila proti bolečinam, ponuditi visoko raven varnosti, celovito protipožarno zaščito in posebno rešitev za avtomatizacijo stavb za laboratorije. Rešitve bi moralo biti mogoče spremljati in upravljati s sistemom upravljanja višje ravni.

Rešitev

Odločilna sta bila dva vidika: zanesljiva rešitev iz enega vira in platforma za upravljanje vseh poslov. Vse trgovine z gradbenimi tehnologijami prihajajo iz Siemens. Naša platforma za upravljanje Desigo CC spremlja in nadzoruje avtomatizacijske postaje in upravljalne naprave podjetja Desigo PX, pa tudi laboratorijsko rešitev, sistem za vdor, sistem za nadzor dostopa, sistem za video nadzor in nadzorno ploščo za požarno signalizacijo, združljivo z omrežjem. Za laboratorije se uporabljajo posebne rešitve, kot so strukturni detektorji zvoka in gibanja ali beleženje prostorskih razmer, kot so tlak, temperatura in vlažnost.

Korist

Celoten paket za varnost, požarno zaščito in avtomatizacijo stavb prilagodimo natančno zahtevam. V celoti ustreza visokim zahtevam naših strank in uradnim zahtevam. Z Desigo CC so vsi poslovi v stavbi centralno nadzorovani in optimizirani. Za kupca vse iz našega vira pomeni: visoko zanesljivost proizvodnje, največjo učinkovitost in celovito storitev. To ustvarja popolno lokacijo za prefinjeno visokotehnološko proizvodnjo zdravil.

Vsestranska gradbena tehnološka rešitev za najvišje

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Razpoložljivost-Deep-Blue-640x360

Odporen za prihodnost z Desigo CC

Vse sisteme je mogoče centralno nadzorovati, nadzorovati in nadzorovati s platformo za upravljanje stavb.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Razpoložljivost-Deep-Blue-640x360

Tehnologija za posebne zahteve

Vse zahteve so izpolnjene s sistemom za avtomatizacijo stavb Desigo PX, sistemom za avtomatizacijo laboratorijev CET in nadzornim sistemom CMT.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Razpoložljivost-Deep-Blue-640x360

Rešitev protipožarne zaščite zajema vse primere

Nadzorna plošča požarnega alarma Sinteso FC 2040 skupaj z večmerilnimi detektorji in sistemom za odvajanje dima FDA241 zagotavlja optimalno požarno zaščito.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Razpoložljivost-Deep-Blue-640x360

Varnostna rešitev nudi vsestransko zaščito

Security zagotavlja alarmni sistem Transliner CIC2010 z nadzorom dostopa Sipass, obdelavo časa MyTMA in video nadzorom SinVR.

Morda vas zanima tudi

25f59683-d4e1-469b-a299-b42491f1b37f-stavbno-storitve-640x360

Building Services

Gradbene storitve vam pomagajo, da iz svoje stavbe izvlečete več. Podatki o stavbah vam omogočajo izboljšanje delovanja stavb.

FE19d68a-bca4-4b52-b1d4-17b202448b80-ključ-vizualno-požarno-varnost-digitalne storitve-640x360

Požarna zaščita

Zaščita ljudi, premoženja in zgradb — 24 ur na dan, 365 dni v letu. S tehnologijami v oblaku in našimi dolgoletnimi izkušnjami na področju požarne zaščite.

B1FB841F-085D-4422-9B3A-5CE9A0F7CC9E-BuildingX-kartica-640x360

Varnost

Varnostne rešitve ne pomagajo le zaščititi vaše stavbe in njene uporabnike, ampak tudi ustvarjajo dodano vrednost za vaše podjetje.

fe8e86f32d633b53339511337963f3ecb4852128-ba-apollo-640x360

Avtomatizacija in nadzor stavb

Naš celovit portfelj sistemov za avtomatizacijo stavb nam omogoča, da rešitve prilagodimo specifičnim zahtevam vsakega projekta. Odprtost in prilagodljivost sta temeljna načela vseh naših sistemov.