Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Indijske železnice

Na varni poti: preobrazba, narejena v Indiji

Siemensova tehnologija neposredne vožnje za avtomatsko signalizacijo blokov na novo opredeljuje varnost in učinkovitost za indijske železnice.

Označevanje povečanja varnosti in zanesljivosti

Vsak dan po vsej Indiji več kot 13.500 potniških vlakov prepelje milijone potnikov, ki prečkajo dolžino in širino države po omrežju, ki sega na 68.500 km železniških tirov. To je približno 50% več kot obseg Zemlje.

To so indijske železnice, ki upravljajo četrto največje in eno najbolj zapletenih železniških omrežij na svetu, s tiri, ki segajo po nekaterih najvišjih nadmorskih višinah in najbolj oddaljenih lokacijah. Ni pretiravanje, če rečemo, da so indijske železnice prometna in logistična hrbtenica države, ki vsako leto prevaža neverjetnih 7 milijard potnikov in več kot 1,2 milijarde ton tovora.

Zagotavljanje varnosti in zanesljivosti je glavna prednostna naloga indijskih železnic. Za to je potreben robusten sistem za signalizacijo tirnic, ki je zasnovan za popolno natančnost. Siemens je ponosen, da je partner na tej poti in s svojo prelomno tehnologijo ABS (Direct Driving Auto Block Signaling — Direct Driving Auto Block Signaling — Direct Driving Auto Block Signaling) poganja digitalno preobrazbo indijskih železnic. Rešitev naslednje generacije na novo opredeljuje, kako Indija pristopa k varnosti, zanesljivosti in učinkovitosti delovanja na svojih železniških koridorjih visoke gostote.

Siemensova inteligentna signalna rešitev označuje premik paradigme od običajnega signalnega sistema, odvisnega od releja, ki ga uporabljajo indijske železnice. Stari sistem vključuje velike relejne prostore z drago opremo, obsežno bakreno kabliranje in težka civilna dela. Ena napaka lahko zaustavi promet, kar zahteva veliko časa za odkrivanje in odpravljanje napak.

Rešitev naslednje generacije za Indijo

Nasprotno pa je Direct Driving ABS zgrajen na vitki, modularni in prihodnosti pripravljeni arhitekturi. Kompaktne, odporne proti nedovoljenim posegom in modularne omare s stopnjo IP54 so nameščene tik ob stezah, ki nadomeščajo obsežne kablove in zmanjšujejo odvisnost od relejnih prostorov. Prilagodljiva modularna struktura pospešuje uvajanje. Neposredna vožnja zagotavlja vrhunsko varnost in hitrejšo diagnostično zmogljivost. Rezultat je robusten, storitvam prijazen signalni ecosystem.

Preboj za indijske železnice

Siemens je že dolgo pripravljen partner za indijske železnice. Le nekaj svetovnih proizvajalcev originalne opreme ima rešitev Direct Driving za ABS tega trga. Trenutno Siemens izvaja rešitev na ogromnih odsekih 3200+ blokov KM. Februarja 2026 je divizija WCR-Bhopal naročila 33-kilometrski odsek Bina — Bhopal z dvema blokovnima odsekoma med Kurwai Kethoro in Kalkhari z uporabo rešitve neposredne vožnje, kar je še okrepilo napredek pri uvajanju v zahodni osrednji regiji. Cestni sistemi so že bili naročeni v Nishatpuri in Makardhokdi na osrednji železnici, kar utrjuje pot uvedbi po vsej državi.

Nova signalizacijska tehnologija bo podprla pohod železnice k sodobnemu omrežju z izpolnjevanjem ciljev varnosti, optimizacije zmogljivosti in digitalne preobrazbe. Poleg varnosti je povečanje zmogljivosti tira brez polaganja novih prog velika prednostna naloga. Za razliko od starejšega signalizacijskega sistema z dvojno oddaljenostjo Direct Driving ABS omogoča varno vožnjo več vlakov po isti progi, kar izboljša zanesljivost, točnost in učinkovitost omrežja.

S približevanjem avtomatizacije, integrirane diagnostike in pametnega vzdrževanja na terenu se nova tehnologija uskladi z indijsko vizijo digitalnega železniškega omrežja svetovnega razreda.

Pametna tehnologija, merljivi rezultati

Sistem Direct Driving ABS je zastarelo logiko, ki temelji na relejih, nadomestil z inteligentnimi modularnimi sistemi, ki zagotavljajo več operativnih učinkovitosti:

Plug-and-play, integrirana zasnova

omogoča hitrejšo namestitev z nižjimi stroški civilnih, kabelskih in relejnih stroškov

Visoka zanesljivost in varnost

z nižjimi stopnjami okvar in hitrejšim odkrivanjem in obnovitvijo napak

Pametna diagnostika ob poti

podpira napovedno vzdrževanje in izboljšanje zmogljivosti omrežja

Trajnostno in energetsko učinkovito

operacije z uporabo sončne energije in ugodnostmi podaljšanega življenjskega cikla

Sistem naslednje generacije zagotavlja varnejša potovanja, pravočasne prihode in zanesljivost storitev za potnike. Za železnice bo okrepil delovanje omrežja z zagotavljanjem večje varnostne celovitosti, največje izkoriščenosti zmogljivosti in signalizacije, pripravljene za prihodnost na najbolj prometnih progah v Indiji.

Izdelano za Indijo, izdelano v Indiji

Preizkušene inovacijske zmogljivosti podjetja Siemens in inženirska odličnost, osredotočena na Indijo, podpirajo njegovo trajno partnerstvo z indijskimi železnicami. Sistem Direct Driving ABS ni zasnovan samo za Indijo, ampak je tudi »izdelan v Indiji«. Njegova energetsko učinkovita arhitektura, prilagojena indijskim železniškim standardom, je usklajena z indijsko misijo Zelene železnice.

Ker Indija še naprej posodablja svojo železniško infrastrukturo, Siemensova rešitev Direct Driving ABS postavlja temelje za digitalno in trajnostno železniško mobilnost. Siemens s pretvorbo časa izpadov v čas delovanja in preoblikovanjem zapuščene signalizacije v sistem, ki je pripravljen za prihodnost, pomaga oblikovati varnejši in pametnejši jutri za indijske železnice.