Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Inovativnost in trajnost pri testiranju

Inovativne testne mize z digitalno učinkovitostjo

Optimizirajte procese testiranja s prilagodljivimi in trajnostnimi rešitvami. S tehnologijo Siemens Aliauto preoblikuje testne klopi v inteligentne sisteme, ki lahko zmanjšajo porabo energije in zagotavljajo vrhunsko zmogljivost v popolni varnosti.

Prihodnost testiranja: moč in prihranki

Prihodnost testiranja: moč in prihranki

V sektorju hidravličnih komponent je glavni izziv uravnoteženje visoke preskusne moči in obratovalne trajnosti. Aliauto Italija se je odzvala z razvojem svojih testnih klopi v digitalne in »zelene« modele. Cilj je bil povečati zmogljivost, hkrati pa drastično zmanjšati vpliv na energijo in zagotoviti preprosto upravljanje z najsodobnejšimi HMI vmesniki in razširljive arhitekture, ki so odporne na prihodnost.

Oprijemljivi rezultati in tehnološke inovacije

Graf, ki prikazuje ogljični odtis dobavne verige z različnimi ikonami in podatkovnimi točkami.

Zmanjšajte porabo energije

Sprejem pogonov SINAMICS S120 s skupnim enosmernim vodilom omogoča pridobivanje energije, kar zmanjša dejansko porabo na desetino nameščene moči.

Graf, ki prikazuje ogljični odtis dobavne verige s simboli, ki predstavljajo preverljive rezultate.

Zagotovite čisto električno omrežje

Zahvaljujoč napajalniku Active Line sistem odpravlja harmonike in reaktivno energijo ter ščiti električno infrastrukturo stranke.

Ikona, ki predstavlja zbiranje podatkov o ogljičnem odtisu v dobavni verigi z nadzorom nad podatki.

Izvedite vmesnike, odporne na prihodnost

Spletni sistem HMI poenostavlja spremljanje in omogoča pripravo sistema za soočanje z izzivi digitalizacije.

Aliauto: Moč, nadzor in neprekinjenost delovanja

Aliauto - image 2

Povečajte učinkovitost s sistemom pogonskega sklopa

To sodelovanje je privedlo do ustanovitve Power Trade, ekskluzivnega menjalnega stroja s štirikolesnim pogonom. Vključevanje SINAMICS S120 pogoni in motorji 1PH8 omogočajo upravljanje moči do 600 kW z izjemno učinkovitostjo. Ta prilagodljiva arhitektura omogoča prilagajanje različnim preskusnim potrebam ob ohranjanju popolnega nadzora nad dinamiko hidravličnih in mehanskih komponent.

Integrirana zaščita in nadzor s SIMATIC

Varnost in zanesljivost sta temeljna stebra rešitve. Z uporabo SIMATIC S7-1500 krmilniki in CENTER Električni zaščitni sistemi, Aliauto zagotavlja vrhunske standarde kakovosti. Ta napredna tehnologija ščiti celovitost podatkov in procesov, pospešuje inženiring in olajša vzdrževanje diagnostike na daljavo z integriranimi digitalnimi platformami.

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

K kulturi trajnostnega testiranja

Poleg tehničnih prednosti partnerstvo med Siemens in Aliauto spodbuja novo vizijo industrijskega testiranja. Sposobnost vizualizacije podatkov v realnem času in optimizacije energetskih tokov ne le zmanjšuje stroške, ampak aktivno podpira trajnostne cilje strank. Aliauto skupaj s podjetjem Siemens Italy postavlja nove standarde za testne klopi, ki so hkrati zmogljivejše, pametnejše in okolju prijaznejše.

Sodelovanje s Siemens je rodilo Power Trade: ekskluzivni in inovativen menjalnik s štirikolesnim pogonom. Je med največjimi in najmočnejšimi kdajkoli izdelanimi, Siemens pa je igral temeljno vlogo pri njegovem uspehu.
Matteo Pinca, CEO, Aliauto

Začnite svojo pot