Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Storitve digitalnih podjetij, Japonska

Politike servisa, garancije in zahteve za nadomestne dele

Preberite več o storitvenih pogodbah, garancijskem kritju in plačilnih pogojih. Ne glede na to, ali potrebujete nujna popravila, nadomestne dele, tehnično pomoč ali podporo za izdelke na Japonskem, Siemens zagotavlja strokovno storitev, ki vam pomaga ohraniti učinkovito delovanje vašega delovanja.

Obvestila o servisu, garancijske politike in storitve rezervnih delov

Ta stran ponuja dostop do ključnih servisnih dokumentov Siemens Digital Industries za stranke na Japonskem, vključno s pogoji popravila na kraju samem (pogodba o servisiranju s časom in materiali), garancijsko politiko servisa, garancijsko politiko za dele, programom zamenjave, pogoji servisa na daljavo in informacijami o zahtevi za ponudbo rezervnih delov. Opisuje tudi obseg storitev, garancijsko kritje, plačilne pogoje, omejitve odgovornosti, postopke popravil in zahteve za podporo za izdelke Siemens. Ne glede na to, ali zahtevate popravilo na kraju samem, tehnično podporo, pomoč na daljavo, prenovljene nadomestne izdelke ali ponudbo rezervnih delov, vam bodo ti dokumenti pomagali razumeti veljavne pogoje, odgovornosti in možnosti podpore, ki jih ponuja Siemens na Japonskem.

Select...

Pogoji za popravilo na kraju samem (pogodba o servisiranju časa in materialov)

1. Popravilo na kraju samu/Pogodba o servisiranju časa in materialov

V skladu s pogodbo o storitvi časa in materialov, ki jo zagotavlja Siemens, pogodbena storitev zajema delovni čas Siemensovih tehnikov, ki opravljajo preiskave na kraju samem, preglede, popravila, prilagajanje in s tem povezane storitve za izdelke Siemens.

Sporazum je ne zagotoviti, da bo poročena težava rešena zaradi opravljenega dela. Siemens je dolžan opravljati storitve le z ustrezno strokovno skrbnostjo, pri čemer uporablja svoje strokovno znanje in znanje kot preudaren ponudnik storitev.

V skladu s tem so ne glede na izid vse delovne ure, ki jih Siemens tehniki porabijo pri izpolnjevanju teh obveznosti, zaračunavljive.

Ta pogodba je sporazum o času in materialih, ki temelji na izvedbi in ne vključuje odgovornosti za dokončanje ali odgovornosti za neskladne rezultate. To ni pogodba s fiksno ceno, namenjena doseganju določenega zaključenega rezultata.


2. Čas potovanja (popravilo na kraju samem)

Čas potovanja, potreben tehnikom Siemensa, da pridejo na servisno mesto, se zaračuna kot čas potovanja.

Dejansko trajanje potovanja se lahko razlikuje glede na prometne razmere in poti. Obračun bo temeljil na času, zabeleženem v poročilu o storitvi.


3. Stroški prevoza (merilna oprema, orodja, deli itd.) ((samo popravilo na kraju samem)

Materiali, ki tehtajo več kot 20 kg v obliki prtljage ali katerih prodajna vrednost presega 500 000 JPY, bodo poslani ločeno.

Tovor, ki presega 30 kg, se obravnava kot poseben tovor in lahko povzročijo dodatne stroške, kot so pristojbine za čartersko dostavo v namembni destinaciji.

Stroški prevoza se razlikujejo glede na način pošiljanja. Dogovore o prevozu, vključno s čarterskimi storitvami, kadar je to potrebno, bo določil Siemens na podlagi nujnosti in zahtev strank.


4. Nastanitev (popravilo na kraju samem)

Siemens lahko organizira prenočitev na delovnem mestu ali blizu njega ali ob povratni poti, če:

  • Predvideni čas vrnitve v pisarno Siemensa po zaključku dela lahko isti dan presega 20.00.
  • Zaradi prometnih okoliščin je vračanje istega dne nepraktično.

Glede na čas začetka dela in lokacijo storitve bodo morda potrebna potovanja in nastanitev pred načrtovanim datumom storitve.

Siemens lahko tudi določi potrebo po nastanitvi na podlagi dejanskega delovnega položaja na dan storitve.


5. Opombe glede uporabe delov in obračunavanja (popravilo na kraju samem)

Siemens praviloma ne zagotavlja storitev posojila za nadomestne dele.

Vsi deli, naročeni in dostavljeni neodvisno od obiska tehnika na kraju samem, se štejejo za kupljene izdelke in jih ni mogoče vrniti, razen če je drugače dogovorjeno.

Ta omejitev ne velja za dele, ki so jih prinesli Siemensovi tehniki v okviru obiska popravila na kraju samem.

Vračila se lahko sprejmejo samo za neodprte izdelke, vrnjene v dveh tednih po dostavi.

Odprtih izdelkov ni mogoče preklicati ali vrniti zaradi udobja strank.


6. Program menjave (popravilo na kraju samem)

(Kadar stranka zahteva zamenjavo okvarjene enote na podlagi zamenjave ali kadar je zagotovljena samo storitev zamenjave)

  1. Po prejemu naročila lahko Siemens stranko obvesti, da zaloge niso na voljo na podlagi pogojev zaloge v Nemčiji.

    V takih primerih se lahko naročilo prekliče.

  2. Okvarjeni izdelki bodo sprejeti po navedeni vrednosti zamenjave, na ceno obnovljene nadomestne enote pa bo uporabljen popust.
  3. Siemens ne kupuje okvarjenih izdelkov brez ustrezne transakcije zamenjave.
  4. Izmenjava ne velja za nakup novih rezervnih delov.
  5. Določitev upravičenosti do zamenjave izdelkov z okvarjenim izdelkom opravijo Siemensovi proizvodni obrati ali določeni ocenjevalni centri.
  6. Transakcije zamenjave vključujejo dodatne pristojbine za obdelavo, stroške pošiljanja, stroške ocene upravičenosti in s tem povezane stroške.
  7. Izdelki, za katere stroški predelave presegajo trgovinsko vrednost, ne bodo sprejeti. (Kot vodilo to običajno velja za opremo z ocenjeno vrednostjo menjave pod 100.000 JPY.)
  8. Okvarjeni izdelki, ki jih ni mogoče obnoviti, na primer tisti z mehanskimi poškodbami, poškodbami zaradi opeklin ali hudo kontaminacijo, niso upravičeni do zamenjave.
  9. Tudi če se izdelek šteje za neustrezen za zamenjavo, bodo vsi nastali stroški, vključno s stroški pošiljanja, pristojbinami za potrditev o neupravičenosti in drugimi stroški, še vedno zaračunani.
  10. Če se izdelek šteje za neustrezen za zamenjavo, za prenovljeno nadomestno enoto ne bo uporabljen popust.
  11. Za obnovljene nadomestne izdelke velja 12-mesečna garancija od datuma preskusa pošiljke.
  12. Razpoložljivost prenovljenih izdelkov se potrdi šele po oddaji naročila. Obvestilo o izostanku na zalogi se lahko izda po sprejetju naročila.
  13. Kupci morajo okvarjene izdelke vrniti na določeno mesto Siemens v enem mesecu po dostavi prenovljenega nadomestnega izdelka.
  14. Domači stroški povratnega pošiljanja za okvarjene izdelke so odgovorna stranka.
  15. Če okvarjenega izdelka ne vrnete v določenem roku, postane pogodba o zamenjavi neveljavna in kupec bo ponovno kotiran in zaračunan po standardni nakupni ceni.
  16. Lastništvo okvarjenega izdelka se prenese na Siemens ob oddaji naročila za zamenjavo.
  17. Izmenjave ni mogoče uporabiti, če se številka dela vrnjene enote razlikuje od številke nadomestnega prenovljenega izdelka.


7. Dodatni stroški

Naslednji stroški, nastali v zvezi s storitvijo, bodo zaračunani po dejanskih stroških:

  • Potni stroški
  • Stroški prevoza
  • Cestnine za avtoceste
  • Drugi potni stroški, povezani z delom

Stroški nastanitve bodo zaračunani v skladu z notranjimi predpisi Siemensa.

Pri uporabi službenega vozila se zaračuna pristojbina za uporabo vozila v višini 100 JPY na kilometer (vključno s stroški goriva).


8. Obseg storitve

Storitve tehnične podpore so omejene na Siemensove izdelke, vključno s preiskovanjem, pregledom, popravili, nadgradnjami in vzdrževanjem.

Siemensova podpora praviloma ne zajema delovanja ali uporabe proizvodne opreme ali strojev, za katere Siemens ni bil odgovoren za načrtovanje strojev ali zasnovo nadzorne plošče.

Po potrebi pa lahko Siemens zagotovi razumno podporo v sodelovanju s proizvajalcem strojev.

Podpora za izdelke tretjih oseb na splošno ni na voljo.


9. Storitve za posebne namene

Od kupcev se zahteva, da vnaprej razkrijejo, ali se bo izdelek uporabljal za druge namene, razen potrošniške ali splošne industrijske električne opreme, vključno, vendar ne omejeno na:

  • Jedrski nadzorni sistemi
  • Letalske aplikacije
  • Medicinska oprema
  • Transportni sistemi
  • Druge aplikacije za posebne namene
  • Objekti, ki podpirajo življenje ali življenjsko pomembni objekti
  • Objekti, kjer lahko pride do znatne škode v primeru okvare


10. Plačilni pogoji

Za stranke, ki imajo obstoječo pogodbo s podjetjem Siemens, imajo prednost pogoji te pogodbe.

Opomba: Če so potrebni alternativni plačilni pogoji (na primer plačilo z zadolžnico), morajo stranke opraviti transakcije prek distributerja, pooblaščenega za Siemens.


11. Storitev oddaljene pomoči

  1. Siemens zagotavlja podporo na daljavo s povezovanjem mesta namestitve pokritega izdelka in Siemensovega centra za podporo prek telekomunikacijskih sredstev (telefon, internet itd.). Stranke ali končni uporabniki na mestu namestitve morajo deliti video slike izdelka s tehniki Siemens.
  2. Komunikacijsko platformo, ki se uporablja za storitev Remote Assist, določi Siemens (Microsoft Teams). Stranke so odgovorne za branje ustreznih priročnikov, namestitev potrebne strojne opreme, programske opreme in aplikacij ter vzdrževanje ustreznega internetnega okolja na lastne stroške.
  3. Siemensovi tehniki zagotavljajo navodila in nasvete na podlagi skupnih video slik. Dejansko delo opravlja zastopnik stranke ali predstavnik končnega uporabnika. Stranke morajo zato zagotoviti, da je pred zahtevo za storitev dodeljeno ustrezno usposobljeno osebje.
  4. Siemens ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi dejanj ali opustitve, ki so v nasprotju z navodili Siemensovih tehnikov, niti za nesreče, ki so se zgodile med delom, ki jih opravlja osebje stranke, ali za kakršno koli škodo, ki izhaja iz vzrokov, ki jih ni mogoče pripisati podjetju Siemens.
  5. Vsi videoposnetki, slike in druge informacije, ki se delijo med storitvijo oddaljene pomoči, se obravnavajo kot zaupne informacije. Siemens in stranka bosta takšne informacije strogo zaupne, jih ne razkrivata tretjim osebam in jih uporabljata izključno za namene te storitve. Stranke morajo sprejeti ustrezne ukrepe, da se izognejo izmenjavi zaupnih informacij, ki pripadajo njej ali tretjim osebam.
  6. Stranke, ki naročajo storitve oddaljene pomoči v imenu končnega uporabnika, morajo zagotoviti skladnost s temi zahtevami s strani končnega uporabnika in so solidarno odgovorne s končnim uporabnikom.


12. Merila za sprejemanje

Sprejem storitve se šteje za popolno po predložitvi servisnega poročila, ki ga pripravi Siemensov tehnik po zaključku dela.


13. Drugi komercialni pogoji

Terms menjave, opisani v oddelku 6, in vse zadeve, ki niso posebej obravnavane v tem dokumentu, urejajo Splošni prodajni pogoji družbe Siemens:

Siemens Japan Splošni prodajni Terms


14. Pravice uporabe podatkov

Stranka podjetju Siemens in njenim podružnicam podeljuje svetovno, neomejeno in stalno pravico do gostovanja, shranjevanja, reproduciranja, spreminjanja, obdelave, analize, dostopa, prenosa in uporabe:

  • Podatki, ki jih posreduje stranka,
  • Podatki, zbrani v povezavi z zagotavljanjem Siemensovih storitev,
  • Podatki, ki jih vsebujejo rezultati, ki so jih ustvarili Siemens ali tretje osebe,

(skupaj imenovani »zbrani podatki«).

Te pravice se lahko uveljavljajo za notranje namene družbe Siemens, vključno z razvojem in izboljšanjem izdelkov in storitev ter pripravo prilagojenih predlogov za stranke.

Poleg tega lahko Siemens in njegove podružnice združujejo zbrane podatke z drugimi podatki in objavijo takšne združene informacije, bodisi neposredno bodisi prek tretjih oseb, za namene, kot je primerjalna analiza, pod pogojem, da stranke ni mogoče identificirati.

Pravice, podeljene na podlagi tega oddelka, ne veljajo za registrirane pravice intelektualne lastnine stranke.

Obrazec za zahtevo za ponudbo rezervnih delov

Stranke, ki želijo prejeti ponudbo rezervnih delov, ki jih upravlja SIEMENSOVA Digital Industries se zahteva, da pregledajo naslednje informacije in izpolnijo zahtevana polja. Po izpolnitvi obrazca kliknite Pošlji gumb.

Prosimo, upoštevajte: Ta obrazec za zahtevo za ponudbo je na voljo samo strankam, ki imajo račun za neposredno trgovanje pri Siemensu.

Stranke, ki nimajo neposrednega poslovnega računa pri Siemensu, morajo svoje zahteve za ponudbo oddati prek pooblaščenega partnerja Siemens.

Če številka modela izdelka ni znana, pošljite e-poštno sporočilo s fotografijo izdelka, priloženo na spodnji naslov.

E-poštni naslov povpraševanja za neznane številke modela: Industry.service.skk@siemens.com

Za stranke, ki nimajo neposrednega računa Siemens, se obrnite na uradnega partnerja družbe Siemens.