Od drobnega prahu do grobih lesnih sekancev: Vyncke pretvori vse vrste odpadkov v zeleno energijo. Niti dve rastlini nista si podobni, vendar imata vse eno skupno komponento: krmni bunker, ki shrani material tik preden vstopi v vir ognja. Inženir za nadzor in avtomatizacijo Stijn Denoulet:« Nadzor ravni v krmilnem bunkerju je ključnega pomena za enakomerno sežiganje, vendar še nismo imeli rešitve, ki bi delovala z vsemi vrstami goriva. Z radarskim merilnikom SITRANS LR580 smo ga našli.«
Spreminjanje odpadkov v energijo
Jugozahodna Flandrija, dvajsetih let prejšnjega stoletja. Kovač Louis Vyncke popravlja kotle, ki zagotavljajo paro za energetsko intenzivno predelavo lana. Zakaj ne bi zažgal lanenih odpadkov za pripravo pare, namesto dragega premoga, se sprašuje. Na ta način nam ni treba odlagati odpadkov in potrebovali bomo manj, če sploh, premoga. Stoletje kasneje je Vyncke uspešna multinacionalka z isto osrednjo dejavnostjo: proizvodnjo zelene energije iz proizvodnih odpadkov.
»Od majhnih peletov do velikih kosov obsežnih odpadkov: obvladali smo umetnost sežiganja,« pojasnjuje Stijn. »To vključuje nekaj strokovnega znanja. Želite, da je material popolnoma izgorel, emisije ustrezajo lokalnim standardom in, kar je najpomembneje, da obrat ostane na voljo. Sežigalnica je težka. Oblikujemo jih po potrebi čim manj intervencije.«
»Vsak stroj je po naročilu. Dobavljamo lahko samo sežigalnico, pa jih tudi zgradimo na ključ: od priprave goriva do turbine.«

Bunker zagotavlja enakomerno sežiganje
»Ena komponenta je povsod enaka: krmni bunker. To je blažilnik med silosom, kjer je gorivo shranjeno, in virom ognja. Zajema razlike v pretoku, tako da pretok ostane enakomeren. Pri visokih silosih gravitacija povzroči, da je material spodaj bolj kompakten kot na vrhu.
»Radi obdržimo bunker približno na pol polna. Očitno se ne sme prelivati, prav tako pa se ne sme popolnoma izprazniti, saj material tesni zrak med silosom in virom ognja. Merjenje ravni bunkerja je izziv, saj sežigamo toliko različnih materialov. Prah otežuje merjenje svetlobe. Lepljiv ali grob material izključuje kapacitivne merilnike in vibrirajoče vilice, saj se tam lahko nekaj zatakne. In večina radarjev propade, ker je bunker zelo majhen: med enim in tremi metri širok in visok ter le pol metra globok. To ustvarja »hrup« zaradi odsevov, ki jih doslej nismo mogli filtrirati.«
»Iskanje ločene rešitve za vsak material je prepovedano. To zahteva preveč inženirskega časa. Do sedaj smo delali z mikrovalovnimi pregradami v 90% primerov. To običajno gre dobro, vendar ne daje veliko informacij. Tri smo postavili drug pod drugega in nam pustili le tri informativne točke: prazne, točno napol polne in polne. V idealnem primeru bi morali imeti analogni signal za natančnejše informacije. Za preostalih 10% - lepljive snovi, ki se lahko prilepijo na oko pregrade - smo morali še vedno iskati alternativo.«

Ena rešitev za vse okoliščine
»Za našo dansko stranko AAK smo opravili naknadno opremo nov radarski merilnik SITRANS LR580. AAK proizvaja karitejevo olje, pri čemer je preostali izdelek fin prah. Spet smo uporabili tri mikrovalovne ovire, dopolnjene z laserskim merilnikom. Toda ta laser pogosto ni uspel zaradi velike količine prahu. Stroj je še naprej deloval, vendar nismo imeli nadzora nad nivojem in operaterji so morali vsak dan posredovati, ker je laser pošiljal sporočila o napakah. Ni idealno za rastlino v bistvu brez posadke. Nadgradnja je potekala gladko: LR580 je takoj deloval na tovarniških nastavitvah, prilagoditve smo naredili prek povezave Bluetooth.«

O Vynckeju
Vyncke (Harelbeke) na lokaciji gradi obrate na biomaso, ki proizvodne odpadke pretvorijo v zeleno energijo. Od preprostih sežigalnic do popolnih tovarn je vsak projekt prilagojen. Skupina zaposluje približno 500 ljudi na desetih lokacijah po vsem svetu.