Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
PODCAST O OPTIMISTIČNIH POGLEDIH — 27. OKTOBER 2026

V 5: Zakaj je P&G svojo tovarniško umetno inteligenco izročil inženirjem obratov

Povzetek epizode

V tej epizodi Optimističen pogled V petihLauren Espin raziskuje, kako Procter & Gamble (P&G) uporablja industrijsko umetno inteligenco za zmanjšanje proizvodnih odpadkov in izboljšanje učinkovitosti proizvodnje. Tradicionalne sisteme strojnega vida je težko reprogramirati za izdelke z mehkimi, teksturiranimi materiali in kompleksno embalažo. P&G vizualni inšpekcijski kokpit (VIC) uporablja modele globokega učenja, ki delujejo na Siemens Industrial Edge, za pregled vsakega izdelka v realnem času, prepoznavanje napak pri polni hitrosti proizvodnje in priporoča prilagoditve za zmanjšanje odpadkov.

Vic je še posebej zmogljiv, da lahko inženirji obratov konfigurirajo inšpekcijske preglede, usposabljajo modele umetne inteligence in sami posodabljajo sistem, s čimer strokovno znanje dajo neposredno v roke ljudi, ki najbolje poznajo proizvodno linijo. Zgrajen kot aplikacija za večkratno uporabo na platformi Siemens Industrial Edge, je VIC mogoče naročiti pet do desetkrat hitreje kot tradicionalni vidni sistemi po meri. Rezultati že vplivajo, saj se odpadki zmanjšajo za 10— 20%, odvisno od izdelka, kar dokazuje, kako lahko razširljiva industrijska umetna inteligenca izboljša trajnost, produktivnost in proizvodno učinkovitost.

Celoten prepis

Jaz sem Lauren Espin in to je The Optimistic Outlook In Five, hitra posodobitev o pomembnem razvoju, ki bo spremenil prihodnost.

Vsaka proizvodna linija na svetu izdeluje stvari, ki ne ustrezajo standardom podjetja in jih je treba zavreči. To je tisto, kar imenujemo odpadki.

Morda v sodobni tovarni to ni velik odstotek, vendar linija, ki deluje na tisoče enot na minuto, ne potrebuje visoke stopnje okvar, da bi ustvarila veliko odpadkov.

Kos odpadkov ni samo zapravljena surovina. Običajno je končni izdelek ali blizu njega. Že porabil je material, vodo, energijo, čas stroja in režo na liniji, ki bi jo lahko uporabilo nekaj, kar je mogoče prodati.

Zmanjšanje odpadkov je dobro za planet in dobro za končni rezultat.

Edini način za zmanjšanje odpadkov je popraviti vse, kar ga povzroča. Kar celoten problem v bistvu spremeni v inšpekcijski problem: koliko tega, kar naredite, lahko dejansko pregledate, medtem ko se hitro premika po proizvodni liniji

Ta problem se običajno reši s strojnim vidom. Toda vsakič, ko se embalaža, formulacija izdelka ali okolje spremeni, je potrebno zapleteno in dolgotrajno preprogramiranje.

Za P&G je bil problem še bolj zapleten. Tradicionalni strojni vid je dovolj izziv za ponovno programiranje za linijo izdelkov s togimi, enakimi izhodi, vendar za številne izdelke podjetja P&G dve enoti iz istega stroja, obe pravilno izdelani, ne izgledata enako.

To je zato, ker P&G izdeluje številne izdelke, ki so mehki in teksturirani, izdelani iz materiala, ki se sam premika, razteza in gubi, vse to pa še bolj počne, ko se hitro premikate po črti. Nato dodajte embalažo, ki je močno natisnjena in močno okrašena, in imate recept za veliko odpadkov.

Tako se je P&G preselil na industrijski sistem inšpekcijskih pregledov, ki temelji na umetni inteligenci, ki ga je mogoče veliko hitreje ponovno konfigurirati, lahko v realnem času opazi več napak in da priporočila za prilagoditev proizvodne linije za zmanjšanje števila težav.

Sistem se imenuje Visual Inspection Cockpit ali modeli globokega učenja VIC P&G, ki delujejo na Siemens Industrial Edge, na industrijskih računalnikih z grafičnimi procesorji Nvidia, nameščenimi poleg proizvodne opreme in ne v oblaku.

VIC bere slike kamere v živo, pregleda vsak posamezen izdelek, ki preide, in se pogovori naravnost s krmilnikom, tako da lahko zavrne en posamezni izdelek s polno hitrostjo linije, ne da bi kaj ustavil.

Kos, zaradi katerega je še posebej privlačen, je orodje, ki omogoča lastnim inženirjem obrata, da konfigurirajo pregled, usposobijo model in ga sami posodobijo. To pomeni, da namesto da bi druga ekipa prišla, da bi ponovno konfigurirala strojni vid, lahko ljudje, ki že poznajo to linijo in že vedo, kako izgleda resnična napaka na njej, spremenijo sistem, ne da bi vložili vozovnico in čakali.

Obstaja še en del tega, ki je še bolj prepričljiv za celotno industrijo.

Siemens ni dostavil izdelave po meri za eno tovarno. Celoten sistem je postavljen kot aplikacija za večkratno uporabo na platformi Siemens Industrial Edge, z infrastrukturo in integracijskimi vzorci že vzpostavljeni. Nova uvedba se začne izvajati pet do desetkrat hitreje kot tradicionalni sistem vida po meri. To je razlika med porabo veliko časa in denarja za impresiven pilot, v primerjavi z isto naložbo v sistem, ki deluje na svetovnem proizvodnem odtisu.

In deluje. Odvisno od izdelka so se odpadki od uvedbe VIC zmanjšali med deset in dvajset odstotkov.

Tu se je spremenilo, da se je strokovno znanje, potrebno za izvajanje industrijske umetne inteligence, preselilo iz strokovne ekipe na tla v sistem, ki ga je mogoče uvesti v tovarne po vsem svetu.

Jaz sem Lauren Espin in to je Optimistični pogled.

Za najnovejše posodobitve o industrijski tehnologiji in proizvodnji sledite optimističnemu izgledu.

Podrobnosti o epizodi:

Gostitelj: Lauren Espin, Siemens ZDA korporativne komunikacije
Objavljeno: 27. oktober 2026
Trajanje: 5 minut

Povezane povezave: