Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Gebroeders Doms optimizira logistiko pri Tarkettu

Tarkett avtomatizira svoj logistični proces s prilagodljivo AGV rešitvijo podjetja Doms, ki jo powered by SIMOVE. Boljša ergonomija, večja zmogljivost.

Ročno ravnanje s paletami? To je zdaj stvar preteklosti pri Tarkettu. Gebroeders Doms je avtomatiziral korak po avtomatskem skladišču: popolnoma avtomatizirano sestavljanje in zavijanje palet. Ne s fiksno transportno linijo, ampak s prilagodljivimi AGV in roboti. Idealno za ekološko skaliranje z naraščajočim obsegom proizvodnje in z bistveno manj premikov viličarjev.

Na tisoče kilogramov vsak dan

Skozi Tarkettovo logistično skladišče v Waalwijku letno teče milijoni kvadratnih metrov preprog. Leta 2020 je Tarkett zgradil novo avtomatizirano skladišče s standardnimi AGV viličarjev, da bi racionaliziral ta tok. Palete za enega izdelka so od tega trenutka naprej potrebovale zavijanje le. Vendar pa so mešane palete z več referencami izdelkov še vedno zahtevale ročno pripravo osebja skladišča.

»Ena škatla preprog tehta približno 20 kg,« pojasnjuje Ronnie van Gils, nadzornik skladišča. »Do konca delovnega dne ste zlahka dvignili na tisoče kilogramov. Razkladanje, označevanje, ponovno zlaganje na novo paleto, selitev v ovojnico... Delali smo z veliko natančnostjo, vendar je bilo fizično zahtevno in ponavljajoče se - osebje v skladišču je težko najti.«

»Poskusili smo vse, da bi bilo delo bolj ergonomsko za našo ekipo: prilagojene višine, eksoskelete... Toda to so bili le pripomočki za trak. Zato je super, da Tarkett kot podjetje vlaga v popolnoma avtomatizirano skladišče. S to nastavitvijo lahko še naprej rastemo tudi v prihodnosti.«

Doms - Ronnie van Gils

O Gebroeders Doms in Tarkettu

Gebroeders Doms je specializiran za rešitve po meri za proizvodne verige in skladišča. V zadnjih letih je podjetje veliko vlagalo v prilagodljive rešitve, ki temeljijo na AGV.

Tarkett je svetovni vodilni na področju vrhunskih talnih oblog in športnih površin, ki deluje v več kot 100 državah. V svojem obratu v Waalwijku podjetje proizvaja preproge, ki se pošiljajo po vsem svetu.

Do konca delovnega dne ste zlahka dvignili na tisoče kilogramov. To je zahtevalo drugačen pristop.
Ronnie van Gils, Nadzornik skladišča, Tarkett

Prilagodljivi otoki namesto fiksnih linij

Tarkett je iskal rešitev. »Začetni predlogi so bili fiksni transportni sistemi. Palete prispejo, se razpoložijo, škatle se premaknejo na naslednjo postajo, jih ponovno pakirajo na novo paleto in nato zavijejo. Fiksna linija ponuja malo prilagodljivosti in dejansko bi zahtevala več premikov viličarjev, kot jih imamo trenutno. Zato smo se obrnili na Gebroeders Doms-in poznali smo jih že iz projekta robotike v drugem objektu.«

»Specializirani smo za logistiko v proizvodnih okoljih: premikanje izdelkov iz stroja na stroj,« pojasnjuje Peter Doms, generalni direktor podjetja Gebroeders Doms. »Vse pogosteje to počnemo z AGV-ji. V proizvodnji opazimo premik od fiksnih, dolgih proizvodnih linij na prilagodljive proizvodne otoke, ki brezhibno delujejo skupaj. Za to skladiščno okolje smo predlagali enak pristop. Z AGV-ji veliko bolje ponavljamo, kako ljudje dejansko ravnajo z logističnim delom.«

Doms - flexible islands

To je privedlo do ustvarjanja Pick Pack: rešitve s tremi AGV-ji, ki prevažajo palete do dveh robotov, ki jih nato odlagata, označita in ponovno pakirata na pet različnih palet na robota. Končane palete se prek AGV prepeljejo nazaj v avtomatski ovoj, kjer so pripravljene za pošiljanje.

»To deluje veliko bolje kot fiksna linija,« potrjuje Ronnie. »Prav tako naredimo veliko manj premikov tovornjakov kot prej, saj AGV-ji opravijo vse delo.«

Doms - Pick Pack

SIMOVE Fleetmanager kot orodje, pripravljeno za uporabo

Hrbtenica Pick Pack je SIMOVE Fleetmanager, ki orkestrira celoten postopek. »Z AGV-ji intenzivno delamo le nekaj let,« dodaja Peter. »Običajno je to strma krivulja učenja. Večina proizvajalcev AGV razvija lastne komplete orodij in kontrole vozil, ki jih morate najprej obvladati. S paketom, kot je SIMOVE, to ni potrebno. Tehnični temelj je pripravljen, vse deluje brezhibno skupaj in lahko se osredotočimo na konkretno rešitev.«

»Imamo več ekip, ki razvijajo našo programsko opremo in dinamiko vozil ter jih ohranjajo združljive z vsemi AGV prek odprtega protokola VDA 5050,« potrjuje Jeroen Pieters, vodja računa pri Siemensu. »SIMOVE Fleetmanager je vgrajen v WinCC OA, zaradi česar je enostavno obvladljiv za podjetja za avtomatizacijo z nekaj Siemensovim strokovnim znanjem. Zagotavljamo gradnike, ki jih Gebroeders Doms lahko hitro uporabi.«

Doms - Jeroen Pieters
S sistemom SIMOVE Fleetmanager zagotavljamo gradnike, ki jih Gebroeders Doms lahko hitro uporabi.
Jeroen Pieters, Vodja odnosov s strankami, Siemens

Integracija z obstoječim avtomatiziranim skladiščem je bila tudi preprosta zahvaljujoč SIMOVE Fleetmanager. Peter pojasnjuje: »PLC preprosto pošlje pripravljen bit Fleetmanagerju in od tam prevzame prevzem. Nismo potrebovali dodatnega sistema za nadzor skladišča (WCS). V PLC je vgrajen mini-WCS, ki komunicira neposredno s sistemom upravljanja skladišč (WMS).

Vzpostavitev odporne dobavne verige

»Veseli me, da Tarkett še naprej proizvaja v Evropi. Izzivi so pomembni: pomanjkanje delovne sile, staranje delovne sile, trajnostni cilji. Avtomatizacija ni le ekonomska potreba - je družbeni imperativ. Tukaj vidimo oprijemljiv primer, kako lahko skupaj zgradimo ta prehod na odporno dobavno verigo. To je tudi v celoti usklajeno z novim trendom bližnjega in ponovnega poslovanja.«

Doms - Peter Doms
Avtomatizacija ni le ekonomska potreba - je družbeni imperativ. Tako naredimo delo ljudi bolj smiselno.
Peter Doms, izvršni direktor, Broeders Homes

Prednosti na prvi pogled

  • Prilagodljiva postavitev, brez fiksnih transporterjev
  • Manj opreme z večjo dodano vrednostjo
  • Hitra razširljivost (po potrebi dodajte AGV ali robote)
  • Boljša ergonomija
  • Manj gibov viličarjev
  • Robustna integracija s skladiščno programsko opremo
  • Popolna kontinuiteta z naraščanjem obsega