Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Modularno in standardizirano od enote do aplikacije

Popolnoma prenovljena linija premazov kot izhodišče: s standardizirano in modularno arhitekturo za avtomatizacijo in pogonsko tehnologijo podjetja Siemens Koenig & Bauer MetalPrint postavlja temelje za povečanje učinkovitosti v celotnem razvojnem procesu in za digitalne poslovne modele.

Obvladovanje kompleksnosti z modularno zasnovo

Bolj zapleteni procesi, bolj raznolike možnosti, od vmesnikov do logistike in ravnanja: »Če nimate standarda, bo težko,« pravi Markus Faude, vodja razvoja in oblikovanja pri Koenig & Bauer MetalPrint. Zaradi tega je skupaj z ekipo strokovnjakov razvil bistveno nov koncept sistema, ki je nastopil v novi liniji premazov. Cilj projekta je bil razviti linijsko arhitekturo, ki je v veliki meri sestavljena iz modulov in standardnih komponent za avtomatizacijo in pogonsko tehnologijo.

Nova linija premazov podjetja Koenig & Bauer za prevleke kovinskih pločevin, razvita skupaj s tehnološkim partnerjem indumate

»Kot dobavitelj sistemov za industrijo kovinske embalaže ne dobavljamo le celovite sisteme za tiskanje, lakiranje in sušenje pločevine, temveč tudi integriramo različne logistične in transportne sisteme: transportne sisteme brez voznika, upravljanje pretoka materialov, transportne in transportne robote — odvisno od uporabe naših strank zanje. Da bi obvladali to kompleksnost, bi radi optimizirali naša splošna prizadevanja za načrtovanje, integracijo in zagon naših rešitev, »nadaljuje Faude. Ta optimizacija velja tako za mehansko in električno zasnovo kot tudi za načrtovanje programske opreme: »Naš cilj je, da bomo na koncu imeli nastavljive module, ki se aktivirajo le na strani programske opreme, odvisno od njihovih funkcij.«

Controller pogona SIMATIC upravlja vse funkcije stroja. Tako je celotna arhitektura enostavnejša in vitkejša ter prihrani dragocen prostor v nadzorni omari.
Peter Lang, izvršni direktor, indumatec GmbH

Enostavno, dosledno in integrirano

Koenig & Bauer MetalPrint je naredil prvi korak k standardizirani arhitekturi z novo linijo za prevleke kovinskih pločevin, ki jo je podjetje razvilo skupaj s svojim tehnološkim partnerjem, indumatec GmbH. Pri tem je bila optimizirana mehanska zasnova — na primer podajalnika, kjer so kovinske pločevine ločene — medtem ko je bila preoblikovana celotna električna konstrukcija.
»Cilj je bil, da bi lahko linijo začeli obratovati po načelu plug-and-play,« pravi Peter Lang, generalni direktor podjetja indumatec. Zato vse enote, od podajalnika do premaza do sušilnika, uporabljajo PROFINET in PROFINET IRT.

Pogled od spredaj na stroj za prevleke Koenig & Bauer MetalPrint z odprtim dostopom in sistemom valjev.
Siemens SIMATIC krmilna omara s pogonskimi komponentami in ožičenjem za stroj Koenig & Bauer MetalPrint.

»To pomeni, da imamo med enotami le en vmesnik,« pojasnjuje. Krmilnih omar tudi ni treba nastaviti ločeno, saj so že integrirane v vsako enoto. »To je bil sprva velik oblikovalski izziv, saj smo resnično morali optimizirati prostor, potreben za komponente v nadzorni omari,« nadaljuje Lang.
Indumatec je imel koristi od Siemensovih komponent, ki se uporabljajo za celotno avtomatizacijo: »Prednost za nas je, da lahko sistem sestavimo iz zelo širokega portfelja tako, da ustreza vsaki posamezni zahtevi — od pogonov do krmilnega sistema do operacijskih naprav.«

Na primer, Controller pogona SIMATIC s procesorjem S7-1500TF nadzoruje vse funkcije stroja, vključno z nalogami nadzora gibanja in varnostnimi sistemi, integriranimi v krmilnik prek Safety Integrated.
»Zaradi tega je celotna arhitektura preprostejša in vitkejša,« potrjuje Lang. Siemens je indumatec podpiral tudi z električno zasnovo: krmilne omare so bile izdelane po specifikacijah projektne ekipe v tovarni Siemens v Chemnitzu v Nemčiji. »Delovalo je odlično,« potrjuje Lang.

Siemens krmilna omara s komponentami SIMATIC in pogonsko tehnologijo za linijo premazov Koenig & Bauer MetalPrint.
Trenutno pet programerjev hkrati dela na projektu na portalu TIA - in deluje zelo dobro.
Christian Daub, Vodja elektroenergetskega razvoja, Koenig & Bauer MetalPrint GmbH
Od blizu mehanizma za podajanje in transporter pločevine znotraj tiskarskega stroja Koenig & Bauer MetalPrint.

Večja učinkovitost od inženiringa do storitev

Christian Daub, ki je bil za projekt odgovoren kot vodja razvoja električne energije pri Koenig & Bauer, vidi tudi številne prednosti v standardizaciji avtomatizacije:« Na TIA Portal imamo vse komponente in samo en projekt za celoten sistem. Programska oprema je dobro zasnovana z uporabo gradnikov, tako da se lahko naše programiranje, pa tudi ekipe pri zagonu in servisiranju zlahka znajdejo pot.« Poleg tega TIA Portal omogoča delo v ekipi: »Trenutno pet programerjev dela na projektu hkrati - in deluje zelo dobro,« pravi Daub.

Programska oprema za linijo je bila ustvarjena v TIA Portal na tak način, da so različne enote in možnosti strank shranjene kot možnosti programske opreme: »V prihodnosti bomo lahko ustvarili celoten projekt in ga nato s temi možnostmi prilagodili vsaki ustrezni aplikaciji na spletnem mestu.« Za zagon in servis ponuja delo na portalu TIA še eno prednost:« TIA Portal v tem sistemu dostavljamo na industrijski računalnik in tako imamo celoten projekt na voljo na kraju samem. Poleg tega lahko do podatkov o stroju dostopamo tudi iz naših pisarn v Stuttgartu ali iz domače pisarne prek varnega oddaljenega dostopa, kot da bi bili na kraju samem. S tem je storitev veliko lažja.«

Pričakujemo, da bomo s standardizacijo in modularizacijo prihranili do 40% pri oblikovanju, ki jih lahko neposredno uporabimo za nove inovacije.
Markus Faude, Vodja razvoja in oblikovanja, Koenig & Bauer MetalPrint GmbH

Prilagodljiva in prihodnostna tehnologija

Medtem ko potekajo zaključki na novi liniji, Markus Faude že gleda v prihodnost: »S tem projektom želimo pokazati, kaj je mogoče — tudi v smislu drugih aplikacij. Tudi z modularnostjo strojne opreme naredimo velik korak k nevtralni proizvodnji. Pogon ali pogonsko enoto lahko preprosto zamenjamo za močnejšo ali šibkejšo komponento; struktura je vedno enaka. Pri tehničnih vprašanjih imamo v podjetju Siemens strokovnjaka, ki z nami opravi celotno rešitev — kar nam seveda ustreza kot ponudniku sistema. In nenazadnje je tehnologija izbrana tako, da bomo popolnoma odporni na prihodnost.« Faude razmišlja zlasti o novih digitalnih poslovnih modelih.

Sistem za transport pločevine na liniji prevleke Koenig & Bauer MetalPrint.
Koenig & Bauer - Digital Twin stroja.

Sledijo novi digitalni poslovni modeli: koncepti storitev, ki temeljijo na podatkih, aplikacije, povezane s kakovostjo in trajnostjo, ter prepoznavanje izdelkov prek sistemov kamer, ki omogočajo sledljivost embalaže na polici supermarketa nazaj do postopkov tiskanja in premazovanja ali procesnih podatkov za optimizacijo porabe virov in energije. Prva digitalna aplikacija je že v pripravi, Koenig & Bauer MetalPrint pa je razvil tudi digitalni dvojček za vnos. »Tu vidim ogromen potencial,« pravi Faude, »začenši s prodajno podporo, kjer se lahko o rešitvi pogovorimo s stranko že v zelo zgodnji fazi, skozi fazo projekta, kjer lahko ustvarimo velik del aplikacije od modela, do virtualnega zagona — to je res prepričljiv koncept.

Koenig & Bauer MetalPrint

Koenig & Bauer MetalPrint, podjetje skupine Koenig & Bauer, je vodilni na svetovnem trgu kot ponudnik sistemov za tiskarske in premazne linije, sušilnike in čiščenje izpušnega zraka za industrijo kovinske embalaže. Kot dobavitelj sistemov podjetje podpira stranke po vsem svetu s popolnimi linijami za tiskanje in premazovanje v najrazličnejših konfiguracijah. Eden od poudarkov projekta v zadnjih letih je med drugim 140 metrov dolga linija za tiskanje in premazovanje, najdaljša linija MetalStar, ki je bila kdaj nameščena.

Sistem za transport pločevine na liniji prevleke Koenig & Bauer MetalPrint.