Inovacije v službi znanosti
Večina ljudi povezuje fiziko delcev s CERN-om v Švici. Toda Brazilija je dom Sirius - enega najsodobnejših pospeševalnikov delcev na svetu. Poimenovan po najsvetlejši zvezdi na nočnem nebu, leži v brazilskem centru za raziskave energije in materialov (CNPEM) v Campinasu v Sao Paulu.
Sirius pomaga raziskovalcem pri reševanju nekaterih največjih izzivov na področju zdravstva, kmetijstva in energetike. Sodelujemo z brazilskim laboratorijem za sinkrotronsko svetlobo — ekipo, odgovorno za Sirius — za varno in zanesljivo delovanje te kritične infrastrukture.
0,5 μm Širina snopa
omogoča analizo materiala na atomski ravni.
360x Višja intenzivnost sevanja
kot prejšnji UVX pospeševalnik.
68K m² Objekt z obročem 500+ m
zagotavljanje raziskovalne infrastrukture svetovnega raziskovalnega razreda
Kako deluje Sirius
Sinkrotronska svetloba je vrsta elektromagnetnega sevanja, ki omogoča izjemno podrobno preučevanje sestave materialov, podobno kot super mikroskop. Raziskovalcem omogoča, da vidijo, kako se atomi in molekule premikajo in medsebojno delujejo, ter analizirajo notranjo strukturo različnih materialov.
To sevanje je ločeno na izjemno ozke žarke, ki merijo le 0,5 mikrometra v širino. To ustreza 0,5% debeline človeških las. Spekter je širok, od infrardeče svetlobe do rentgenskih žarkov, vključno z vidno svetlobo in ultravijoličnim sevanjem.
Kako nastane to sevanje? Ko se nabite delce odklone z zunanjim magnetnim poljem. Točno za to je Sirius zasnovan. Elektroni se pospešujejo okoli obročaste strukture in vsakič, ko spremenijo smer, se oddaja sinhrotronska svetloba.
Z uporabo različnih delov tega svetlobnega spektra lahko raziskovalci izvajajo specializirane študije na številnih področjih. Sirius pomaga razvijati nova zdravila in zdravljenje, raziskovati obnovljive vire energije in napredovati kmetijske raziskave.
Sinkrotronska svetloba je vrsta elektromagnetnega sevanja, ki omogoča podrobno preučevanje sestave materialov, kot je supermočan mikroskop.
Natančnost na vseh ravneh
Znanost na Sirius izjemno natančnost. Da bi preprečili motnje v rezultate raziskav, je treba dejavnike, kot so temperatura, vlažnost in vibracije, nadzorovati v najboljši meri. Vsako odstopanje bi lahko ogrozilo podatke.
CNPEM nas je za partnerja izbral za pomoč pri izpolnjevanju teh zahtev. Tehnologije, ki jih ponujamo in zajemajo elektrifikacijo, avtomatizacijo in digitalizacijo, so enake rešitve, ki jih ponujamo našim industrijskim in infrastrukturnim strankam. Preizkušeni so in dokazani v izjemno zahtevnih pogojih.
Industrijski nadzor - SIRIUS
S SIRIUS vam ponujamo edinstven obsežen portfelj za vsako industrijsko nadzorno aplikacijo. Glavne prednosti: S svojo modularno zasnovo lahko naše izdelke načrtujemo in vgradimo v nadzorno omarico na zelo preprost način. Še posebej jih je enostavno vključiti v porazdeljene sisteme.
Kaj sledi
Pomagamo pri reševanju nekaterih najzahtevnejših družbenih izzivov, pomoč pri napredovanju znanosti v Braziliji pa je tisto, česar smo ponosni, da smo del.