Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
ŠTUDIJA PRIMERA

Učinkovito čiščenje s posodobitvijo avtomatizacije

Posodobitev čistilne naprave v Suwałkih, ki jo je izvedla ATER Logic, je omogočila uvedbo enotnega nadzornega sistema za posamezne naprave.

Uporaba Siemensove opreme in programske opreme v procesu je pripomogla k racionalizaciji delovanja obrata, omogočil diagnostiko in spremljanje procesov ter povečal varnost delovanja naprave.

Podjetje za vodo in kanalizacijo v Suwałkih (PWik Suwałki Sp. z o.o.) je odgovorno za oskrbo z vodo prebivalcem mesta ter zbiranje in čiščenje odpadne vode. Obrat sprejema odpadno vodo iz celotnega mesta, bližnjih vasi in nezasedenih območij. Do leta 2024 je čistilna naprava delovala z razpršenim in zastarelim sistemom nadzora in vizualizacije procesov. Zaradi nujnih, a neusklajenih razširitev avtomatizacije so bili različni deli objekta upravljani z različnimi krmilniki, programskimi platformami in nadzornimi sistemi. To je otežilo vsakodnevno delovanje in oviralo učinkovito odkrivanje napak.

»Najresnejša težava v čistilni napravi je bila raznolikost in neučinkovitost nadzornih sistemov v uporabi. Vsaka namestitev je imela drugačen uporabniški vmesnik, ni bilo enotnega načina predstavitve podatkov, arhiviranje procesnih podatkov pa je bilo nepopolno. Poleg tega sta pomanjkanje tehnološke podpore in nezmožnost uvedbe sprememb bistveno ovirala vsakodnevno delovanje,«
- spominja Łukasz Kurzyna, izvršni direktor PWiK Suwałki Sp. z o.o.


Drug ključni vidik za upravljavce čistilnih naprav je bil postopek prezračevanja v bioloških komorah, ki ima ključno vlogo pri pravilnem poteku nitrifikacije in denitrifikacije. Nepravilno upravljanje puhalnikov, difuzorjev in zračnih ventilov je povzročilo neoptimalno porabo energije, povzročil nihanja ravni kisika in povzročil nestabilnost parametrov očiščene odpadne vode. To je povečalo tveganje neizpolnjevanja veljavnih okoljskih standardov.

Siemens case study PWiK Suwałki-02-1280x720

Ena ključnih nalog v procesu posodobitve je bila povečanje učinkovitosti nadzora delovanja puhalnikov, difuzorjev in zračnih ventilov.

Cilj izvajanja: enoten sistem avtomatizacije

Glavni razlog za začetek posodobitve čistilne naprave je bila potreba po poenotenju krmilnega sistema z zamenjavo obstoječih razpršenih postavitev z enim kohezivnim sistemom. Izvedba je bila namenjena tudi izboljšanju procesa prezračevanja ter povečanju zanesljivosti in obratovalne varnosti objekta.
Projekt, ki je trajal skupaj deset mesecev, se je začel s podpisom pogodbe julija 2024. Prva faza je vključevala načrtovanje, montažo in dobavo nadzornega sistema.

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 4-1

Po posodobitvi pravilno delovanje puhal in ventilov zagotavlja stabilizacijo tehnoloških parametrov v bioloških komorah in natančno optimizacijo porabe energije.

V okviru načrtovanega dela je bilo dostavljeno in naročeno industrijsko omrežje, postopoma pa so bile dobavljene specializirane kontrolne in instrumentacijske stikalne plošče (AkPiA) za deset tehnoloških področij. V naslednjih fazah je bil celoten sistem naročen in optimiziran. Projekt se je zaključil z usposabljanjem osebja maja 2025.
Poudariti velja, da so bila vsa dela izvedena, medtem ko je objekt ostal v celoti delujoč. Vsi sistemi in programska oprema so bili izvedeni brez prekinitve tehnološkega procesa. »Nove rešitve, ki temeljijo na Siemensovih komponentah, so prispevale k povečanju zanesljivosti in varnosti delovanja čistilne naprave.


»Centralizirano spremljanje vseh objektov v realnem času z ene same delovne postaje nam pomaga zaznati in odpraviti napake ter omogoča tudi daljinski nadzor. Razvoj novih nadzornih algoritmov za vse sisteme obratov je prinesel konkretne, pričakovane rezultate. Zlasti novo delovanje puhal in ventilov med drugim zagotavlja stabilizacijo tehnoloških parametrov v bioloških komorah in natančno optimizacijo porabe energije«
pojasnjuje Andrzej Maziarz, tehnični in razvojni direktor pri PWiK Suwałki.

Izboljšave kakovosti na nadzornem območju

Posodobitev krmilnega sistema v čistilni napravi odpadne vode v Suwałkih je temeljila na redundantnih krmilnikih serije S7-1500 (S7-1517H‑3PN). Redundanca ključnih naprav je znatno povečala zanesljivost in stabilnost celotnega sistema. Zahvaljujoč uporabi Siemensove opreme se tehnološki procesi zdaj nadzorujejo dosledno, z minimalnim tveganjem okvare. «


V okviru posodobitve so strokovnjaki ATER Logic izvedli celovito zamenjavo in razširitev nadzorne infrastrukture. Prej razpršen sistem, ki temelji na več računalnikih in nedoslednih rešitvah, je bil zamenjan z eno, sodobno, odvečno nastavitvijo. Ta rešitev zagotavlja neprekinjeno delovanje sistema tudi v primeru okvare krmilnika, višjo stopnjo varnosti procesov in znatno zmanjšano tveganje nenačrtovanih izpadov, kar pomeni večjo stabilnost in učinkovitost celotne naprave. Vsi tehnološki objekti so povezani v en sam nadzorni center. Posledično je delovanje obrata postalo enostavnejše, tveganje človeških napak se je zmanjšalo, diagnostika okvar in odziv na grožnje pa sta veliko hitrejša,«
- ocenjuje Sławomir Kalita, vodja prodaje v podjetju Siemens Poljska.

Drugo pomembno področje izvajanja je bila sprememba logike nadzora prezračevanja.

»Pred posodobitvijo je bil sistem nenatančen in nestabilen — tehnološki parametri so pogosto odstopali od procesnih zahtev, puhala in ventili pa so delovali neučinkovito, kar je povzročilo visoko porabo energije. Zahvaljujoč uvedbi novih krmilnih algoritmov smo stabilizirali raven kisika, uvedli dinamično regulacijo puhala in omogočili samodejno krmiljenje prezračevalnih ventilov. Kot rezultat našega dela je zdaj mogoč gladek in natančen nadzor prezračevalnega sistema,«
- poudarja Tomasz Prusinowski, CEO ATER Logic, integratorja, odgovornega za izvedbo.


Tretje področje, ki ga zajema posodobitev, je vključevalo izboljšanje varnosti delovanja. Prej nezdružljivi sistemi so povečali tveganje za okvare, onemogočili optimizacijo in potrebne spremembe ter primanjkovali celovito spremljanje opreme. Izvedba je prinesla enoten alarmni in diagnostični sistem, ki omogoča daljinski nadzor večine objektov. Posledično programska oprema in krmilniki zdaj delujejo v enem, standardiziranem okolju. Zmanjšali so se izpadi in stroški popravil, izboljšala se je zanesljivost opreme in znatno povečala varnost delovanja.

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 5-2

V okviru načrtovanega dela je bilo dostavljeno in naročeno industrijsko omrežje, postopoma pa so dobavljali specializirane nadzorne omare.

Učinki posodobitve nadzornega algoritma

V okviru posodobitve so krmilnike različnih proizvajalcev zamenjali z redundantni krmilniki Siemens SIMATIC S7‑1500H ki upravljajo celoten objekt. Poleg tega je Dostavljena je bila inženirska delovna postaja, opremljena s programsko opremo TIA Portal in naročen. Ta delovna postaja omogoča popolno delovanje glavnega krmilnika, analizo delovanja algoritma in možnost uvedbe sprememb v nadzorno logiko za celotno spletno mesto.

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 6-1

Prej razpršeni sistem, ki je temeljil na več računalnikih in nedoslednih rešitvah, je bil zamenjan z eno sodobno, redundantno nastavitvijo, zgrajeno na krmilniku SIMATIC S7-1500.

»Prej je bilo izvajanje sprememb v algoritmih težko - inženirskih orodij, kot je TIA Portal, ni bilo, vsak del nadzornega sistema pa je deloval v ločenem okolju. Nova arhitektura zagotavlja popoln nadzor, razvojne zmogljivosti in sposobnost vzdrževanja doslednega nadzornega sistema,«
- ugotavlja Tomasz Prusinowski.


Skupaj z zamenjavo krmilnega algoritma je bil poenoten tudi celoten nadzorni sloj. Zahvaljujoč programski opremi TIA Portal je bila za celoten objekt uvedena standardizirana nadzorna logika. To je omogočilo uvedbo enega skladnega sistema. Vse tehnološke enote imajo zdaj enoten vmesnik, alarme, nadzorno strukturo in arhiviranje podatkov. Posledično je delo operaterja učinkovitejše, odziv na odstopanja hitrejši, celotna zgodovina procesov pa omogoča temeljito optimizacijsko analizo.

Najpomembnejša novost v nadzornem sistemu je bila izvedba mehkega logičnega krmilnika. Hkrati analizira več procesnih parametrov, vključno s koncentracijo kisika, organsko obremenitvijo, pretokom odpadne vode, koncentracijo blata, stanjem aktivnega blata in obremenitvijo bioloških komor. Na podlagi teh podatkov določa optimalno potrebo po kisiku. Krmilnik gladko uravnava puhala, zračne ventile in porazdelitev zraka med biološkimi območji.

»Za razliko od prejšnjega sistema krmilnik ne reagira binarno vklop/izklop - namesto tega predvideva in se prilagaja procesnim spremembam. Ohranja stabilno raven kisika tudi v hitro spreminjajočih se pogojih,«
- poudarja Tomasz Prusinowski.

Ključne prednosti posodobitve

V okviru posodobitve je bila v celoti zamenjana vsa oprema, odgovorna za nadzor tehnoloških procesov.
Ključni element nove infrastrukture je bila dodatna strežniška omarica, v kateri je bila nameščena dva redundantna krmilnika Siemens S7-1500H in računalniški sistem z visoko razpoložljivostjo.
Ta rešitev zagotavlja neprekinjeno delovanje krmilnega sistema — v primeru okvare enega krmilnika drugi takoj prevzame njegove funkcije, ne da bi to vplivalo na tekoče kontrolne procese.

Poenotenje uporabniškega vmesnika po celotnem objektu, centralizacija arhiviranja procesnih podatkov in izvedba inženirske delovne postaje so bistveno izboljšali zanesljivost, preglednost in analitične zmogljivosti nadzornega sistema. Ti ukrepi so poenostavili tudi delovanje in tehnično vzdrževanje.

Zamenjava strojne opreme, ki jo je izvedla ATER Logic, je bila namenjena zagotavljanju visoke zanesljivosti in neprekinjenega delovanja sistema. Posodobitev je v veliki meri temeljila na Siemensovih strojnih in programskih rešitvah. Redundantni krmilniki PLC zmanjšujejo tveganje izpadov, medtem ko Napajalniki SITOP in moduli UPS ohranjajo delovanje sistema tudi v primeru izpada električne energije. Zahvaljujoč distribuciji ET200SP I/O postaje in novo komunikacijsko omrežje lahko sistem enostavno razširite in integrirate z dodatnimi napravami. Vgrajene zaščitne naprave medtem ščitijo operaterje in opremo pred okvarami in napetostnimi prenapetostmi, nova komunikacijska infrastruktura in sistem poročanja SQL Server Reporting Services pa omogočata hitrejše delovanje ter učinkovito ustvarjanje procesnih analiz in poročil.

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 11

Izvedba inženirske delovne postaje, ki temelji na TIA Portal, je izboljšala zanesljivost nadzornega sistema ter poenostavila delovanje in tehnično vzdrževanje.

Siemens je imel ključno vlogo pri posodobitvi krmilnega in komunikacijskega sistema, saj je zagotavljal tehnično podporo in dobavo rešitev za avtomatizacijo. Podjetje je služilo kot projektni partner, svetoval pri sistemski arhitekturi in izbiri optimalnih komponent.
Lukaš Kurzyna, GENERALNI DIREKTOR, PWiK v Suwałkach Sp. z o.o.
CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 13-1

Napajalniki SITOP in moduli UPS ohranjajo delovanje sistema tudi v primeru izpada električne energije.

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 13-2

Zahvaljujoč distribuiranim I/O postajam ET200SP in novemu komunikacijskemu omrežju je sistem mogoče enostavno razširiti in integrirati z dodatnimi napravami.

Zaradi izvedbe je bil zagotovljen enoten uporabniški vmesnik v vseh objektih, kar bistveno olajša delovanje, diagnostiko in spremljanje. Pomemben element, ki je povečal uporabnost, je bilo tudi izboljšanje in avtomatizacija procesa čiščenja v biološkem odseku.
Posodobitev krmilnih algoritmov za puhala in ventile je omogočila stabilizacijo ravni kisika v bioloških komorah in optimizacijo porabe energije.

»Prezračevanje običajno predstavlja 50— 60% obratovalnih stroškov čistilne naprave, zato je izboljšanje teh procesov znatno povečalo učinkovitost naprave in prineslo znatne prihranke energije za njeno delovanje,«
- poudarja Tomasz Prusinowski iz ATER Logic

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 15-01

Izvedeno delo se je preveljalo v še boljšo sposobnost zadovoljevanja potreb prebivalcev Suwałkov in okoliških območij.

Posodobitev je omogočila spremljanje vseh objektov v realnem času z ene same delovne postaje, pospešeno odkrivanje in odpravljanje napak ter omogočila daljinski nadzor nad instalacijo. Odprla je tudi nove priložnosti za PWiK Suwałki v smislu avtomatiziranega nadzora, avtonomnega delovanja in izvajanja inteligentnih nadzornih strategij.


»Pomemben cilj izvedbe je bila tudi priprava čistilne naprave za prihodnje nadgradnje. Zahvaljujoč odličnemu sodelovanju med naročnikom, integratorjem in ponudnikom tehnologije smo ustvarili pogoje za nadaljnjo širitev avtomatizacije v prihodnosti. Zagotovili smo boljšo integracijo z drugimi sistemi v objektu, kot so upravljanje blata, bioplinarna in sprejemne postaje,«
- pojasnjuje Sławomir Kalita iz Siemensa.

Posodobitev je naš objekt pripeljala v dobo inteligentnega, avtonomnega upravljanja virov. Vse to bo pomenilo še boljše doseganje naših ciljev, izboljšano zanesljivost sistema, opazne prihranke energije in predvsem sposobnost še boljšega zadovoljevanja potreb prebivalcev Suwałkov in okoliških območij.
Andrzej Maziarz, PWiK Suvalki