Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zgodba »Berry Good«: Vertikalno kmetovanje v Maleziji

BerryGood na novo opredeljuje gojenje jagod v tropski Maleziji z vertikalnim kmetovanjem, ki ga poganja Siemens. Z natančno nadzorovanimi okolji in avtomatizacijo, ki temelji na podatkih, zagotavlja dosleden, visokokakovosten izdelek — lokalni, svež in neodvisen od podnebnih omejitev.

Gojenje visokokakovostnih jagod v tropski Maleziji še nikoli ni bilo enostavno. Vročina in vlažnost države otežujeta doslednost. Zato Malezija še vedno uvaža večino jagod, pogosto na račun svežine, stroškov in trajnosti.

BerryGood, pionirska vertikalna kmetija v Maleziji, se je odločila kljubovati verjetam. V sodelovanju s Siemensom je ekipa vprašala: Kaj pa, če podnebje sploh ne bi moralo biti omejitev?

Rezultat je kmetijstvo z nadzorovanim okoljem (CEA), kjer se pridelki gojijo v zaprtih prostorih v strogo upravljanih pogojih. Namesto da bi reagirali na vreme, se temperatura, vlažnost, svetloba in hranila oblikujejo in nadzorujejo že od začetka.

Od rasti do inženiringa

Vključitev CEA pomeni, da jagode niso prepuščene sezonski variabilnosti. Vsaka stopnja sledi opredeljenemu »receptu«, ki ga izvajajo Siemensovi programabilni logični krmilniki (PLC), ki izvajajo nadzorne zanke v realnem času.

BerryGood: Plant Pot

Ti recepti prilagajajo okolje, ko se rastlina razvija:

  • Aklimatizacija (zgodnja faza)
    ~ 21°C dnevna temperatura, visoka vlažnost (~ 85%), manjša svetlobna intenzivnost za stabilizacijo mladih rastlin
  • Plodovanje in zorenje (pozna faza)
    Višja intenzivnost svetlobe (več kot 3-kratno povečanje), povečana koncentracija hranil (EC ~ 0,6 → ~ 1,5), nižje nočne temperature (~ 14° C) za izboljšanje okusa in kakovosti sadja
  • Nenehne prilagoditve
    Ravni pH (5,8 → 5,5), namakalni cikli (2—3-krat na dan), trajanje svetlobe (13—14 ur) se nenehno natančno prilagajajo in dosledno ponavljajo

To ustvarja ne le avtomatizacijo, ampak ponovljive biološke rezultate z zasnovo.

Od prepoznavnosti do boljših odločitev

Nadzor je pomemben le, če vidite, kaj se dogaja.

Preko Siemensovih vmesnikov človek-stroj (HMI) imajo operaterji v realnem času vidnost v vsaki rastni komori. Pogoji se nenehno spremljajo, odstopanja se zgodaj označujejo in prilagoditve izvajajo, preden vplivajo na donos ali kakovost.

V praksi to spremeni odločanje:

  • Iz instinkta → podatki
  • Od reakcije → pričakovanja

Vsaka rastna komora je modularna in samostojna, kar omogoča, da se proizvodnja poveča korak za korakom brez preoblikovanja celotne kmetije.

Vertikalno kmetovanje spremeni enačbo

Kakovost in zanesljivost hrane se spreminjata. Uvoženi pridelki so odvisni od dolge logistike v hladni verigi in ravnanja po žetvi, da se ohrani rok uporabnosti, kar uvaja variabilnost med žetvijo in porabo. Sistemi nadzorovanega okolja, kot je BerryGood, zmanjšujejo te pritiske tako, da proizvajajo bližje povpraševanju s stabilnimi pogoji med gojenjem.

BerryGood: Strawberry

Doslednost izvira tudi iz visokokakovostnih sadik jagod, pridobljenih iz uveljavljenih regij, kot je Tajvan, v kombinaciji s standardiziranimi protokoli, ki temeljijo na receptih, da bi dosegli dosledno kakovost, primerljivo z uvoženim sadjem.

V širšem smislu vertikalno kmetovanje omogoča:

  • Proizvodnja bližje trgu, zmanjšanje odvisnosti od uvoza
  • Učinkovita raba virov z neposredno dostavo vode in hranil
  • Dosledni pridelki v podnebju, ki ga omejujejo toplota in zemlja

Zahteva pa tudi:

  • Visoke vnaprejšnje naložbe v infrastrukturo in avtomatizacijo
  • Skrbno upravljanje z energijo za razsvetljavo in hlajenje
  • Integracija kompleksnih digitalnih in fizičnih sistemov

Tradicionalno kmetijstvo se širi s širjenjem zemljišč. Vertikalne lestvice kmetovanja s sistemi replikacije. Za pridelke visoke vrednosti, kot so jagode, ponuja prepričljivo alternativo.

Premiki že v teku

Kar se dogaja v BerryGoodu, odraža širši premik. Tehnologije proizvodnje - avtomatizacija, podatki in natančen nadzor - preoblikujejo kmetijstvo. Kmetovanje začne videti manj kot nepredvidljiv proces in bolj kot zasnovan sistem.

G. Lim Hooi Keong, generalni direktor, je delil: «Želeli smo preoblikovati proizvodnjo jagod v Maleziji in vedeli smo, da je to mogoče s pravo tehnologijo, kjer je prišel Siemens. Z okoljskim nadzorom, ki temelji na receptih, se lahko razširimo na druge pridelke in se osredotočimo na dosledno dobavo visokokakovostnih ekoloških pridelkov, gojenih bližje domu.«

Pri Siemensu to odraža širšo ambicijo uporabe industrijske inteligence v kmetijstvu.

Od nadzorovanih okolij do optimizacije, ki temelji na podatkih, postane kmetijstvo bolj povezano, natančno in odporno — ne z odstranjevanjem narave, temveč z oblikovanjem sistemov, ki z njo delujejo bolj zanesljivo.

In v tem premiku kmetijstvo postane del večje preobrazbe - kjer bistvene življenjske elemente oblikujejo inženiring, vpogled in inteligentno oblikovanje, namesto da se prepuščajo naključju.