Skip to main content

Trajnostna digitalizirana farmacevtska proizvodnja v podjetju Pfizer

Združevanje realnega in digitalnega sveta vodi k hitrejši, varnejši in trajnostnejši proizvodnji farmacevtskih izdelkov v novi tovarni podjetja Pfizer v Freiburgu v Nemčiji.

Pfizer je odprl novo tovarno HighCon v Freiburgu v Nemčiji

Proizvaja do sedem milijard tablet na leto. Z našo podporo je Pfizer digitaliziral farmacevtsko proizvodnjo in nadzor stavb, s čimer je postal eden najvarnejših, najučinkovitejših in trajnostnih obratov na svetu.

Dr. Gunther Bechmann (desno), višji vodja poslovanja, proizvodnje, Pfizer, ki vodi projekt tovarne HighCon, v novi tovarni Pfizer v Freiburgu v Nemčiji.

Farmacevtska industrija je v stalni dirki s časom. Vedno se razvijajo nove bolezni, ki zahtevajo nova zdravila in cepljenja. Pogoste bolezni, kot je rak, so še vedno med najpogostejšimi vzroki smrti, zato se paleta zdravljenja nenehno izboljšuje.

Eden od primerov so visoko potentne aktivne farmacevtske učinkovine (HPAPI). V vseh teh primerih je ključno, da zdravila čim hitreje pridejo na trg. To pa ni edini izziv: upoštevati je treba tudi prekinjene dobavne verige, pritiske na stroške in zahteve po učinkovitosti, kratke inovacijske cikle, visoko kakovost izdelkov ter večjo prilagodljivost.

In seveda so svetovni viri (Resources) omejeni, zato je nujna potreba po trajnosti (Sustainability). Posledično industrijski svet še nikoli ni bil tako zapleten kot danes.

Rešitev: digitalizacija

Rešitev vseh teh izzivov sta digitalizacija in avtomatizacija. Ko resnični in digitalni svet delujeta skupaj, je rezultat hitrejša in varnejša proizvodnja. Zato smo razvili celovit digitalni portfelj programske opreme (Software) in rešitev (Solutions) za avtomatizacijo.

V Pfizerjevem novem obratu z visoko vsebnostjo zadrževanja delujemo kot enovirni ponudnik celovitih industrijskih logističnih rešitev, od začetne zasnove do nemotenega sistema. Operacija v Freiburgu je tudi brez papirja. Naša rešitev za upravljanje proizvodnih operacij (MOM) je popolnoma digitalizirala proizvodne operacije. Sistem za izvajanje avtomatizacije (AES), ki temelji na Simatic IT, usklajuje celoten pretok materialov. To je vmesnik med sistemi višje ravni, kot so sistemi naročil in logistike ter oprema nižje ravni.

Visoka zadrževalnost za HPAPIS

Kar razlikuje učinkovine z visoko močjo, je njihovo povišano farmakološko delovanje pri majhnih odmerkih in visoka selektivnost, kar zmanjšuje tveganje za neželene učinke zdravil. Oba dejavnika prispevata k vse večji priljubljenosti HPAPIS v medicini. Toda njihova uporaba v zdravilih pomeni, da je treba med njihovo izdelavo upoštevati največje previdnostne ukrepe. Kadar se v proizvodnji uporabljajo visoko aktivne strupene sestavine, je nujno zagotoviti maksimalno čistočo in varnost ljudi in izdelkov v proizvodnem procesu. Obrati z visokim nivojem zadrževanja (high-containment) to omogočajo.

Posebnost Pfizerjeve nove tovarne v Freiburgu je, da se tam lahko izdelujejo zdravila iz kategorije OEB4, zaposleni pa potrebujejo le zaščitna oblačila na ravni OEB3 — kar izboljša varnost zaposlenih. To omogoča poseben koncept zadrževanja in inovativne tehnologije, ki jih nadzirajo in upravljajo naši sistemi za upravljanje stavb.

Pametno upravljanje stavb

Desigo CC je naša integrirana, razširljiva in odprta platforma za upravljanje stavb za nadzor visokozmogljivih zgradb in čistih prostorov. Lahko integrira različne sisteme in naprave ter avtomatizira vse procese. Ker je Desigo CC povezan s sistemom za vizualizacijo Simatic WinCC Unified, ki se uporablja v podjetju Pfizer, je izmenjava podatkov enostavna: podatki, pomembni za proizvodnjo s platforme za upravljanje stavb, se prek OPC UA prenesejo v sistem SCADA.

Simatic WinCC Unified, inovativen, razširljiv sistem za vizualizacijo (Visualization) procesov, ponuja številne zmogljive funkcije za spremljanje avtomatiziranih procesov. Hkrati se lahko informacije iz drugih proizvodnih sistemov vnesejo v Desigo CC in uporabijo za funkcije napovednega krmiljenja v sistemih za avtomatizacijo (Automation systems) stavb. Od distribucije električne energije do avtomatizacije tehnologije, kot je Desigo PX, integrirajo različne stavbne sisteme v novi Pfizerjevi napravi z visoko zadrževanjem, vključno s prezračevanjem, klimatsko napravo in ogrevanjem.

Oseba v maski in rokavicah, ki dela na računalniku.
Dve osebi v zaščitnih oblačilih hodita naprej.
Zunanjost stavbe.
Thanks to the smart networking of machines and processes, production at the Pfizer plant in Freiburg can be faster and more flexible and can better conserve resources.
Gunther Bechmann PhD, Senior Manager Operations, Pfizer

Trajnostna farmacevtska proizvodnja

»Zahvaljujoč pametnemu omrežju strojev in procesov je proizvodnja v tovarni Pfizer v Freiburgu hitrejša in prilagodljivejša ter lahko bolje prihrani vire (Resources),« pravi dr. Gunther Bechmann, višji vodja poslovanja, proizvodne dejavnosti, ki vodi projekt tovarne HighCon pri Pfizerju.

Na primer, povezovanje in vizualizacija podatkov v upravljalnem sistemu Desigo CC pomagata novemu Pfizerjevemu proizvodnemu obratu z visokim nivojem zadrževanja porabiti približno 40 % manj energije kot tradicionalni obrati. To je pomemben prispevek k energetski učinkovitosti, saj se kar 40 % svetovne porabe primarne energije zgodi v stavbah, ta delež pa še narašča.

Nemška zvezna agencija za okolje je priznala, da Pfizerjeva stroga pozornost do okoljskega odtisa presega fazo gradnje obrata: lokacija v Freiburgu je tudi primer najboljše prakse v trajnostni farmacevtski proizvodnji.

Ultramoderen in visoko zmogljiv obrat z visokim nivojem zadrževanja v Freiburgu ponuja visoko avtomatiziran in trajnosten proizvodni proces – od praška do tablete. Sedem milijard tablet, ki jih tukaj vsako leto proizvedejo in dobavljajo v več kot 150 držav, na koncu prispeva k boljšemu globalnemu zdravju.

marec 2023
Kontakt: Stefan Haberstroh, Andreas Bühring