Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Pametne stavbe, Avstralija

Tehnologija pametnih stavb preoblikuje muzeje Victoria

Odkrijte, kako inteligentno upravljanje stavb z design cc, analitiko v oblaku, nadgradnjami HVAC, LED razsvetljavo in sončno energijo pomaga muzejem Victoria izboljšati energetsko učinkovitost, zmanjšati stroške in zaščititi dragocene zbirke.

Trajnostno ohranjanje kulturnih zakladov

Muzeji so dragocen javni zaklad. So voditelji zapisov, osrednje točke za izobraževanje in raziskave ter varuhi kulturne identitete. Prav zato, ker morajo biti muzeji dostopni in cenovno dostopni vsem, morajo biti tudi optimalno upravljani pogoji na stroške energije in vzdrževanja.

Muzej Melbourne, Muzej priseljevanja, Scienceworks in Royal Exhibition Building so del Museums Victoria - največje avstralske javne muzejske organizacije. Skupaj vsebujejo približno 17 milijonov predmetov, dokumentov, fotografij in vzorcev. Vsako leto skozi njihova vrata sprehaja približno 2,5 milijona obiskovalcev.

Stavbe so na splošno veliki porabniki energije. Muzeji pa imajo pogosto svoje edinstvene energetske potrebe in izzive. Med eksponati muzeja Victoria so na primer fosili, stari milijone let, in občutljive redke knjige in dokumenti, ki jih je treba hraniti pod strogimi podnebnimi pogoji.

V okviru programa zelenih vladnih zgradb viktorijanske vlade je Museums Victoria iskal partnerja za energetsko učinkovitost in se obrnil na nas zaradi našega strokovnega znanja na področju inteligentne gradbene tehnologije.

Prihranki za muzeje Victoria

Skupaj so zajamčeni minimalni prihranki za Museums Victoria v 1. in 2. stopnji znatni:

28% zmanjšanje porabe električne energije

25% zmanjšanje stroškov komunalnih storitev

Vsi vemo, da nam muzeji pomagajo učiti iz preteklosti, da si lahko prizadevamo za ohranjanje prihodnosti.
Lynley Marshall, CEO, Muzeji Victoria

Podatkovni pristop k energetsko učinkovitemu muzejskemu delovanju

Z uporabo najnovejše tehnologije, inovativne dostave in podatkovno zasnovanega pristopa smo ta velik projekt zaključili leta 2019. Projekt je vrhunski industrijski organ priznal kot »najboljši v razredu«, saj je prejel nagrado Nacionalnega sveta za energetsko učinkovitost za prvo fazo.

Pogodba o energetski učinkovitosti (EPC) je bila izvedena v dveh fazah v obdobju petih let.

Stopnja 1 s središčem vključuje:

  • Nadgradnja sistema za upravljanje stavb (design cc) v muzeju Melbourne
  • Razširitev na Muzej priseljevanja z analitično platformo v oblaku Siemens Navigator
  • Nadgradnja HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija) in hladilnika
  • Nadgradnje vodne učinkovitosti
  • Nadgradnje LED razsvetljave (8.300 okovja) na šestih lokacijah, vključno s kraljevo razstavno stavbo, ki je na seznamu svetovne dediščine.

Osrednji del 2. stopnje je bila namestitev 2.743 sončnih kolektorjev (1.083 MW) na štirih lokacijah ter nadaljnja uvedba nadgradnje BMS in dodatne nadgradnje LED razsvetljave (3.500 armatur).

Nadgradnje energetske in vodne učinkovitosti, ki smo jih predlagali, so kupcu ponudile najboljše rezultate. Ukrepi za HVAC, razsvetljavo in izboljšanje vode so bili izvedeni v 15-mesečnem obdobju v okviru financiranja pogodbe o energetski učinkovitosti.

Navigator, integrirana platforma v oblaku, ki se uporablja v muzeju Melbourne, ponuja zmogljive analitične zmogljivosti in poročanja — zagotavljajo prepoznavnost dolgoročnega delovanja objektov in infrastrukture.

Muzej Victoria - Melbourne