Megavatni polnilnik je del programov za mobilizacijo PRR in ima za cilj pospešiti uvajanje električne mobilnosti visoke moči na Portugalskem, kar prispeva k dekarbonizaciji prometa in energetskemu prehodu.
Projekt vključuje namestitev polnilnih postaj velike moči za električna vozila, ki so zasnovane tako, da zadostijo naraščajočemu povpraševanju po hitrih, zanesljivih in interoperabilnih polnilnih rešitvah. Ti sistemi, ki temeljijo na Siemensovi tehnologiji, so pripravljeni za integracijo v digitalne platforme za upravljanje z energijo, kar zagotavlja inteligentno, učinkovito in trajnostno delovanje.
Megavatni polnilni sistem (MCS), ki temelji na portfelju SICHARGE UC, združuje več napajalnih omaric, stikalno matrico in prilagojen razpršilnik, ki lahko združuje moč iz več postaj in jo dostavi po potrebi. Ta tehnologija omogoča polnjenje baterij, ki se uporabljajo v električnih tovornjakih, od 20% do 80% v približno 30 minutah na ustrezni polnilni postaji.
Megavatni polnilni sistem dopolnjuje obstoječi kombinirani sistem polnjenja (CCS) in se uvršča kot potencialna sprememba igre pri elektrifikaciji težkih vozil, zlasti v prevozu na dolge razdalje, kjer je hitro polnjenje med obveznimi odmori za počitek ključnega pomena.
Glavni cilji:
- Zagotovite visoko zmogljivo infrastrukturo za hitro polnjenje.
- Zmanjšanje emisij CO₂ in podpiranje nacionalnih in evropskih ciljev ogljične nevtralnosti.
- Spodbujati sprejetje električnih vozil in trajnostno mobilnost.
- Vključite pametne rešitve za polnjenje, nadzor in daljinsko upravljanje.
To naložbo financira Evropska unija v okviru programa NextGenerationEU v okviru načrta za okrevanje in odpornost (PRR), ki prispeva k ciljem zelenega in digitalnega prehoda.
Več informacij o PRR: obnoviteportugal.gov.pt