Malcolm Waugh, vodja podjetja Frugalpac
Kdo pravi, da mora biti steklenica iz stekla?
Frugalpac, kraljevo nagrajeno podjetje za čisto tehnologijo s sedežem v Suffolku v Veliki Britaniji, revolucionira industrijo embalaže s steklenicami, izdelanimi predvsem iz recikliranega kartona in proizvedenimi blizu polnilnih linij. Ne glede na to, ali gre za vino, žgane pijače ali jedilna olja, te lahke posode nudijo jasne trajnostne prednosti pred steklom: neodvisna ocena življenjskega cikla, ki jo je opravil Intertek leta 2020 in posodobil leta 2023, je primerjala 750 ml steklenico s 750 ml steklenico Shranal Steklenico. V skladu z metodologijo študije je imela Shrugal steklenica vodni odtis vsaj štirikrat nižji, tehtala je 84% manj (440 g v primerjavi s 70 g) in je imela ogljični odtis 92 g CO₂E v primerjavi s 558 g CO₂E za steklenico - kar je 84-odstotno zmanjšanje. Papirnato zunanjo lupino in enomaterialno vrečko za živila na osnovi polietilena je mogoče ločiti in reciklirati z ustreznimi lokalnimi tokovi recikliranja, če so na voljo.
Ta rešitev embalaže z nizko vsebnostjo ogljika je dosegla — toliko, da je Frugalpac razvil novo generacijo strojev za proizvodnjo svojih varčnih steklenic: varčni stroj za montažo steklenic 2 ali FBAM 2. Poveča letno proizvodnjo na linijo s približno 2,5 milijona na več kot 14 milijonov. Za tem preskokom stoji več inovacij — od izboljšav oblikovanja procesov in strojev do popolnoma integrirane arhitekture avtomatizacije.





.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)