Koncept »Virtual Central« znižuje stroške in povečuje donos
Zasnova »Virtual Central« ponuja še vrsto drugih prednosti za plavajoče sončne elektrarne. Ker je mogoče inverterje namestiti v neposredni bližini rezervoarja, ni potrebe po obsežnem polaganju kablov. Na ta način je mogoče uporabiti le enojne MPPT-inverterje podjetja Siemens. Poleg tega ostajajo izgube moči na strani enosmernega toka, kar omogoča visoko učinkovit prenos energije iz rezervoarja na kopno pri napetosti 1500 Vdc. Zaradi tega in zaradi učinkovitosti do 99,2 % lahko enojni MPPT-inverterji zagotovijo višje donose kot konvencionalne zasnove sistemov z več MPPT-inverterji.
To so nedavno potrdili neodvisni raziskovalni inštituti. Ker je za to zasnovo potrebnih manj kablov, se lahko investicijski stroški za preostali del sistema zmanjšajo za do 10 %. To vodi do splošnega zmanjšanja investicijskih stroškov.
Skratka, pristop Virtual Central zmanjšuje investicijske stroške, zagotavlja višje donose in je ugoden za obratovalne in vzdrževalne dejavnosti, zlasti pri plavajočih fotovoltaičnih (PV) sistemih. Drugi plavajoči PV sistemi, ki temeljijo na pristopu Virtual Central, so v razvoju in bodo kmalu uvedeni.
Preberite »Študijo o možnem povečanju donosa z inverterji z več MPPT v primerjavi z enojnimi MPPT inverterji za različne konfiguracije in lokacije sončnih sistemov«.