MAREC 2024 Avtor Anth ony Casciano in Mary Claire Morris
Podnebne in vremenske nesreče - vključno s sušo, močnimi nevihtami, poplavami in ekstremnimi temperaturami - so skoraj petkrat bolj verjetne kot pred 50 leti.To predstavlja tveganje za skupnosti, podjetja in svetovno gospodarstvo, kar poudarja pomen odpornosti na podnebje in prilagajanje. Financiranje je potrebno za povečanje globalnih prizadevanj, vendar nedavni podatki kažejo, da za reševanje izziva močno premalo dodeljujemo kapital.
Od 1,3 bilijona dolarjev tokov financiranja podnebja v letih 2021—22 je bilo manj kot 5% usmerjenih v prilagajanje podnebnim spremembam ali prizadevanja za prilagajanje vplivom podnebnih sprememb ali pripravo nanje. Velika večina podnebnega kapitala je bila namenjena blaženju podnebnih sprememb ali prizadevanjem za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in omejevanje globalnega segrevanja.
Čeprav je hitra dekarbonizacija ključnega pomena, je enako pomembno zagotoviti, da so naše skupnosti, gospodarstva in okolje pripravljeni na vplive podnebnih sprememb, ki se že pojavljajo ali so neizogibne. Posojilodajalci, kot je Siemens Financial Services (SFS), podjetjem pomagajo na vsaki stopnji dobavne verige, da si preoblikujejo svojo trajnostno strategijo. Vendar pa je za napredek potrebno več sodelovanja zasebnega sektorja.
Povračanje podnebnih sprememb Po
večana globalna ozaveščenost o podnebnih spremembah je v zadnjih desetletjih sprožila eksplozijo zelenega gospodarstva in zaveze k neto ničli.
Poslovnemu sektorju so na voljo številni viri za pomoč pri reševanju dekarbonizacije, vključno z orodjem SFS za optimizacijo poslovanja za dekarbonizacijo (DBO™) — digitalno orodje, ki odpravlja začetno oviro znanja in odkriva strategije visoke vrednosti za stroškovno učinkovito dekarbonizacijo objektov podjetja.
DBO™ uporablja podatke iz številnih zaupanja vrednih virov, da malim in srednjim podjetjem (MSP) zagotovi njihov trenutni ogljični odtis, prilagojene scenarije glede na njihovo osredotočenost in povzetek njihove donosnosti naložbe. Uporabnikom omogoča vnos naslova v stavbo in razumevanje poti dekarbonizacije na podlagi energetskega profila. Orodje strankam ponuja uporabne vpoglede za zmanjšanje njihovih emisij in podpira prizadevanja za blaženje podnebnih sprememb.
Viri, kot je DBO™, poleg mednarodnih zavez, kot sta Pariški sporazum in ameriški zakon o zmanjšanju inflacije, omogočajo velike korake k blaženju podnebnih sprememb.
Vendar podnebne spremembe še vedno presegajo ta prizadevanja. Prvič je svet v celotnem letu, januarja 2024, presegel 1,5 stopinje Celzija segrevanja nad predindustrijsko raven. Ostati pod 2 stopinjami Celzija ostaja zastrašujoča naloga in ljudje po vsem svetu doživljajo posledice. Skupaj s prizadevanji za dekarbonizacijo moramo bolje pripraviti naše skupnosti in svetovne dobavne verige na težo segrevanja sveta.
Vlaganje v podnebno odpornost in prilag
ajanje Odpornost na podnebje zajema blažitev in prilagajanje, pri čemer se osredotoča na izgradnjo robustnih sistemov, ki lahko prenesejo podnebne pretrese in obremenitve ter se po njih okrevajo. Najbolj ranljive skupnosti, ki najmanj prispevajo k podnebnim spremembam, nesorazmerno vplivajo nesreče, povezane s podnebjem. Ker se pogostost in resnost teh nesreč še naprej povečujeta, postaja potreba po znatnih naložbah v prilagajanje podnebnim spremembam vse bolj nujna.
Združeni narodi ocenjujejo, da bo do leta 2030 potrebno do 387 milijard dolarjev financiranja prilagajanja v državah v razvoju za krepitev tehnologije, kmetijstva in vodnih sistemov za podnebna tveganja. Obravnavanje teh potreb ni le stvar gospodarske potrebe, ampak tudi etični imperativ. Čeprav je velik, bi lahko vsak dolar, vložen v prilagoditev, prinesel neto gospodarske koristi od dveh do 10 dolarjev v obliki zmanjšanja tveganja, povečane produktivnosti in inovacij.
Od svetovnih tokov financiranja podnebja, usmerjenih v prilagoditev v letih 2021—22, je več kot 98% pridobljenih od javnih akterjev, kar povzroča prece jšnjo vrzel v sodelovanju zasebnega sektorja. To neravnovesje je deloma posledica zaznanih tveganj in donosov, povezanih z naložbami v prilagajanje.
Za razliko od prizadevanj za ublažitev, ki pogosto ponujajo jasne finančne spodbude, kot so prihranek stroškov energije ali krediti za ogljik, so koristi ukrepov prilagajanja manj oprijemljive in jih je težje količinsko opredeliti. To ustvarja nepripravljenost zasebnih in javnih akterjev, da bi dodelili kapital za projekte prilagajanja, zlasti kadar se soočajo s konkurenčnimi naložbenimi priložnostmi ali kapitalskimi potrebami.
Poleg tega v lokaliziranem kontekstu primanjkuje ozaveščenosti in razumevanja podnebnih tveganj. Čeprav obstaja veliko podatkov o zgodovinskih podnebnih dogodkih, vključevanje prihodnjih podnebnih projekcij in njihovih učinkov v načrtovanje projektov ostaja težko. To pomanjkanje razumevanja duši dodeljevanje kapitala in ovira napredek pri prilagajanju podnebnim spremembam.
SKot del Siemensove tehnologije za Sustainability Kampanja SFS je sprožila izziv »Spodbujanje odpornosti na podnebje«, katerega cilj je povečati ozaveščenost o potrebah po prilagajanju podnebju in spodbuditi ukrepanje. Naš izziv je zbral predloge iz 25 držav, ki dokazujejo ustreznost podnebne odpornosti po vsem svetu.
Udeležence smo izzivali, naj zgradijo orodje, ki opredeli priložnosti za odpornost na podnebje in ukrepe za prilagajanje, ki jih lahko podjetja sprejmejo — posebej za svoje stavbe — na podlagi podnebnega tveganja, specifičnega za lokacijo.
Zmagovalna ekipa CRISP-X je ustvarila orodje, ki bo po popolnem razvoju podjetjem zagotovilo vpogled v verjetnost in resnost podnebnih dogodkov na njihovih lokacijah ter ponudilo strategije prilagajanja in krepitve odpornosti. Cilj orodja je omogočiti uporabnikom proaktivno obvladovanje tveganj in informirano odločanje, hkrati pa spodbujati trajnostne prakse in prispevati k odpornemu in okolju ozaveščenemu poslovnemu ekosistemu.
Dokaz je v portfel
juZ orodji, kot je tisto, ki ga je razvil CRISP-X, lahko zasebni sektor uporabi bolj podatkovno podprt pristop k naložbam v odpornost na podnebne spremembe in prilagajanje. SFS je med posojilodajalci, ki strankam že pomagajo povečati odpornost na podnebje in ukrepe prilagajanja na podnebje v njihovih objektih z uporabo inovativnih rešitev financiranja, podprtih s tehnologijo. Tako kot še naprej financiramo energetski prehod, želimo vložiti svoje dolarje za zagotavljanje odporne prihodnosti.
Na primer, pomagali smo Plus Power pri financiranju petih obratov sistema za shranjevanje energije baterij (BESS) v Teksasu in Arizoni. Vremenski dogodki, ki jih povzročajo podnebne spremembe, kot so vročinski valovi in intenzivne zimske nevihte, sprožijo rekordno povpraševanje po električni energiji. Shranjevanje energije je bistvenega pomena za vzdrževanje zanesljivega omrežja, ki lahko prenese ekstremne vremenske dogodke, hkrati pa dekarbonizira vire energije za boj proti podnebnim spremembam.
Z drugega zornega kota smo zagotovili financiranje za podporo prevzemu podjetja Charger Investment Partners podjetja CMI Limited Co., ki načrtuje in proizvaja trajnostne materiale za ohranjanje obale in dostop do morja. Z naraščanjem morske gladine je trajnost teh materialov pomembna za poplavna območja in pristanišča.
Vizija SFS-a je spodbujati odpornost na podnebje tako, da našim strankam pomagamo razogljičiti svoje poslovanje in prilagoditi svoje objekte ter identificirati priložnosti za rast.
Zaklju
ček Učinki podnebnih sprememb so uničujoči, zato je ključnega pomena, da tako javni kot zasebni sektor sprejmejo ukrepe za ublažitev in prilagajanje. S pametno tehnologijo in večjim financiranjem lahko zgradimo bolj odporno prihodnost.