Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Odporna digitalna infrastruktura za varen jutri

Preberite, kako Dubajska uprava za električno energijo in vodo (DEWA) uporablja Siemensovo tehnologijo za omogočanje napredne povezljivosti, kibernetske varnosti in zanesljivosti svojih kritičnih infrastrukturnih sistemov.

Ostanite varni v digitalnem svetu

Dubaj je hitro rastoče mesto: usmerjeno v prihodnost, usmerjeno na meje in globalno pionir pametnih mest. Mesto sprejema inovacije za ustvarjanje varnih, personaliziranih in učinkovitih izkušenj, izboljšanje kakovosti življenja in dolgoročno trajnost. V središču vsega je Dubajska uprava za elektriko in vodo (DEWA). Zato je Siemens sodeloval z DEWA pri razvoju inovativnih rešitev za izgradnjo varnega in odpornega digitalnega omrežja.

Partnerstvo za napredek

S partnerstvom s Siemensom je DEWA uvedla rešitev, ki zagotavlja ne le napredno povezljivost in kibernetsko varnost, temveč tudi zanesljivost, ki je potrebna za sisteme, ki so kritične za misijo.

S to celovito omrežno rešitvijo RUGGEDCOM lahko DEWA zdaj z izjemno učinkovitostjo upravlja podpostaje, kot je Hassyan - ena največjih v ZAE.

Strateške prednostne naloge DEWA so usklajene z vizijo Dubaja: zgraditi za prihodnost pripravljeno, inovativno in trajnostno pametno mesto, hkrati pa postati eno najsrečnejših mest na svetu.

Te drzne ambicije zahtevajo drzne rešitve.

Naše partnerstvo ponuja inovativne tehnologije, ki omogočajo DEWA, da nadaljuje svojo pot in tako pomagajo, da Dubaj postane najpametnejše in najsrečnejše mesto na planetu.

V podjetju DEWA sodelujemo z globalnimi organizacijami na vrhunski tehnologiji. Sodelovanje s Siemensom je bistvenega pomena, saj je skupno potovanje uspešno potovanje. To načelo je v središču našega partnerstva in ga še naprej spodbuja naprej.
Ali Alawazi, Svetovalec, prenosna moč, Dubajska uprava za elektriko in vodo (DEWA)

Varno, odporno in celostno omrežje

Digitalizacija spreminja energetski sektor, napredna rešitev za kibernetsko varnost podjetja Siemens, ki temelji na RUGGEDCOM, pa predstavlja pomemben mejnik v naših skupnih prizadevanjih z DEWA.

Z uporabo naših izdelkov RUGGEDCOM in rešitev za kibernetsko varnost smo zasnovali digitalno, celostno omrežno rešitev za podpostaje DEWA.

Strojna oprema RUGGEDCOM deluje najbolje, ko je okolje najslabše, medtem ko naša programska oprema zagotavlja varen dostop in upravljanje omrežja za sisteme operativne tehnologije (OT).

Rešitve RUGGEDCOM na primer zanesljivo delujejo v širokem območju delovnih temperatur od -40 °C do +85 °C, kar je ključnega pomena za brezhibno delovanje na Bližnjem vzhodu.

Komunikacije kritične infrastrukture zahtevajo visoko razpoložljivost in ne prenašajo izpadov niti nekaj milisekund. RUGGEDCOM ponuja rešitve za omrežja, odporna na napake, ki povečajo razpoložljivost omrežja v primeru okvare.

Poleg tega to počne brez tradicionalnih funkcij, kot so ventilatorji, kar pomeni, da je potencialno tveganje mehanske okvare odpravljeno.

RUGGEDCOM: Robustne rešitve za kritično infrastrukturo

RUGGEDCOM je postavil standard za zanesljive komunikacije v električni energiji, transportu, nafti in plinu ter drugih industrijskih omrežjih v težkih okoljih.

8616f46d-c58a-45bf-a0e0-c42ae8fc6c13 - Ikona za obveščanje o toploti - originalna razpoložljivost

Širok obratovalni temperaturni razpon

RUGGEDCOM deluje zanesljivo v širokem obratovalnih temperaturnih območjih od —40C do+85C.

5f77a95a-9d75-471f-81db-735790a3e60c - Icona-električna funkcija-640x360

Visoka odpornost in odpornost

RUGGEDCOM ima visoko odpornost na EMI, brez izgube paketov ter izboljšano odpornost na udarce in vibracije.

1570309c-4f35-4e76-bb06-faa8e34879e7 - Ikona-IAQ-zelena-1920x1080 izvirna

Manjše tveganje okvare

RUGGEDCOM deluje brez ventilatorjev in pomaga odpraviti tveganje mehanskih okvar.

Raziščite naše vire RUGGEDCOM

Začnite svojo pot