Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

K ogljično nevtralnemu letalstvu z upravljanjem energije

Inovativna zasnova ustreza največji energetski preglednosti: trajnostne izdelke, kot so lahke bočne stene kabine letal, morajo biti proizvedeni trajnostno. Diehl Aviation je s SIMATIC Energy Manager uvedla upravljanje obremenitve, zmanjšala porabo energije in emisije CO₂ ter spodbujala podnebno nevtralno letalstvo.

Kako lahko trajnostne letalske izdelke proizvajamo trajnostno?

V letalstvu je teža ena največjih vzvodov za zmanjšanje emisij CO₂. Inovativni modeli in materiali omogočajo izdelavo izjemno lahkih delov z največjo stabilnostjo. Da pa so resnično trajnostni, jih je treba proizvajati tudi na trajnosten način — prava priložnost za strokovnjake, kot je Diehl Aviation.

2f514f86-28dd-4598-8024-a32e5e5bee3a | Diehl Aviation PCF Erdgasverbrauch

Diehl Aviation mora izpolnjevati visoke zahteve svojih strank in lastne trajnostne cilje

Pričakovanja strank so visoka, prav tako tudi trajnostni cilji Diehl

Kot dobavitelj proizvajalcem letal mora Diehl Aviation izpolnjevati pričakovanja kupcev glede trajnostnih delov, kot so bočne stene kabine. Ti morajo biti lahki in močni, a tudi trajnostno izdelani. To zahteva nove, okolju prijaznejše materiale in energetsko učinkovite proizvodne procese. Družba Diehl Aviation mora izpolnjevati tudi vse večje pravne zahteve za Sustainability Reporting, kot je Direktiva o poročanju o trajnosti podjetij (CSRD). Podjetje mora tudi izračunati in dokumentirati ogljični odtis izdelkov (PCF) svojih izdelkov. Za dosego lastnih trajnostnih ciljev je potrebna celostna integracija IT/OT: na ta način Diehl Aviation do leta 2030 prihrani 30% svojega plina in 70% porabe električne energije.

Trajnostni izdelek

Z ECO Sidewall je Diehl Aviation razvil koncept bočne stene za letala, ki zaradi majhne teže prihrani gorivo in hkrati izpolnjuje visoke tehnične zahteve letalske industrije glede stabilnosti in požarne zaščite.

Najbolj ekološko učinkovit koncept bočne stene

ECO bočna stena podjetja Diehl Aviation postavlja nove standarde glede teže in trajnosti. Koncept bočne stene združuje materiale na biološki osnovi z optimizirano zasnovo in zmanjša težo za 10%. Leta 2024 je prejel nagrado Crystal Cabin Award.

Namesto steklenih vlaken ECO Sidewall uporablja bazaltne preprege in jedro iz kevlarja satja. Druge inovacije vključujejo lahki prašni premaz, prepreg smolo na biološki osnovi in proizvodni postopek, ki zmanjša prepreg odpadke za 33%, kar zmanjšuje materialne odpadke. Prihranki teže zmanjšajo ogljični odtis med proizvodnjo za 19% in izboljšajo učinkovitost porabe goriva, kar ima za posledico 10-odstotno zmanjšanje emisij ogljika iz poslovanja.

04542be7-eee0-4708-89ae-e1b26dbbba21 | Diehl Aviation
Delamo podnevi in ponoči, da bi postavili nove standarde in seveda — in to mi daje še posebej veselje — ustvarjamo podnebno nevtralno letalstvo.
Laura Karbach, Vodja sedeža obrata, Diehl Aviation

Večja trajnost z zmanjšano težo in emisijami

Za izdelavo najlažjih letalskih komponent je potrebna energija - manj, tem bolje. Toda kje je mogoče prihraniti? SIMATIC Energy Manager zagotavlja popolno preglednost, omogoča energetsko učinkovitejšo proizvodnjo in pomaga zmanjšati ogljični odtis izdelkov.

770b85c5-bfd5-462e-9796-16f3dab78bf9 | Diehl Aviation

Diehl Aviation uporablja Siemensov avtomatizacijski portfelj za upravljanje z energijo

Integrirana avtomatizacija kot temelj za upravljanje z energijo

Predpogoj za ta inovativni razvoj je celostna integracija IT/OT, katere osnova je bila ustvarjena že leta 2015 s Siemensovim portfeljem. Šele ko se strojna in programska oprema usklajata od trgovine do zgornjega nadstropja, je mogoče združiti podatke o proizvodnji, procesih in virih za spodbujanje trajnostne proizvodnje.

Pri Diehl Aviation je bila ta interakcija dosežena s komponentami, kot so krmilniki SIMATIC S7-1500, I/O sistem SIMATIC ET 200SP, vizualizacijski sistemi SIMATIC WinCC in SIMATIC HMI Unified Panels, inženirski okvir TIA Portal in naprave za merjenje energije, kot je SENTRON PAC. Ta kakovost podatkov v kombinaciji s podatki iz zunanjih sistemov je SIMATIC Energy Manager omogočila prepoznavnost potencialnih prihrankov pri proizvodnji.

Od preglednosti do optimizacije

SIMATIC Energy Manager je ustvaril novo vrsto preglednosti, ki prikazuje dejansko porabo posameznih proizvodnih in procesnih korakov do minute, s čimer omogoča ciljno usmerjene optimizacijske ukrepe. To podjetju Diehl Aviation omogoča zmanjšanje največjih obremenitev z dinamično porabo energije.

Poleg tega lahko Diehl Aviation vklopi samoproizvedeno energijo iz fotovoltaičnih sistemov, kadar je potrebno več energije v kratkem času. S tem prihranite denar, saj vam ni treba kupovati dodatne energije iz lokalnega omrežja, zaradi česar je Diehl prilagodljiv in neodvisen v času krize. Poleg tega proizvodnja lastne električne energije izboljša korporativni ogljični odtis (CCF) podjetja in zmanjšuje porabo CO₂.

Dva moška, ki nosijo poslovne obleke, pregledata odprt prenosni računalnik

S pomočjo SIMATIC Energy Manager lahko Diehl Aviation pokrije največje obremenitve

63737b6a-a737-4266-a2d8-97ab5175afd3 | Upravitelj Energy Manager Key-Visual

SIMATIC Energy Manager Pro

Analizirajte in upravljajte porabo energije na različnih lokacijah — idealna podlaga za večjo učinkovitost, razporeditev stroškov glede na vir, optimizirano nabavo energije in skladnost z zakonskimi zahtevami ISO 50001.

6aea82482979d1f01664b360e549a8bd95795b1f | SIMATIC Keyvisual aplikacije

SIMATIC WinCC

SIMATIC HMI je širok portfelj industrijskih operacijskih in nadzornih sistemov, od vizualizacije na strojni ravni do distribuiranih SCADA sistemov.

52fcb69e-930e-4e7f-ae31-bbf133828856 | SENTRON vizualna skupina za razpakiranje 4:3

SENTRON PAC

Prihranki energije se začnejo z merilnimi napravami SENTRON: zanesljivo merite in zabeležite porabo ter odkrijte morebitne prihranke.

3f34f20d-dc18-4e79-9f45-16f71e990798 | TIA Visual visoke ločljivosti

Portfelj za industrijsko avtomatizacijo

S pristopom avtomatizacije od konca do konca Siemens združuje tisto, kar spada skupaj. Integrirane rešitve ustvarjajo plus fleksibilnosti, produktivnosti in varnosti v prihodnosti.

Varčevanje z energijo in ustvarjanje trajnostnih inovacij na

Diehl Aviation doseže oboje: povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje porabe z največjo preglednostjo ter naredi letalstvo bolj podnebno nevtralno z edinstveno lahkimi in stabilnimi stenami kabine.

19ac2b70-38a7-4141-9ad8-e1ef72073079 | Korist: 6% poraba energije

Poraba energije

Od uvedbe SIMATIC Energy Manager se je poraba energije v proizvodnji zmanjšala z 11,5 GWh na 10,8 GWh (približno 6%).

1aa7a6b6-5977-4eb1-b2a1-8fd9107a1beb | Korist: 23% poraba plina

Poraba zemeljskega plina

Nova preglednost je privedla do zmanjšanja porabe zemeljskega plina za ogrevanje stavb z 24,4 GWh na 18,8 GWh na leto (približno 23%).

d2ea33f8-6424-458a-bf8b-0f08f5bc2525 | Korist: 21% večja teža

Emisije CO₂

S pomočjo vodje energije SIMATIC je podjetje Diehl Aviation uspelo doseči 21-odstotno zmanjšanje CO₂ pri vseh ukrepih za energijo in vire na lokaciji Laupheim. To ustreza zmanjšanju CO₂ za 2,1 tone na leto.

Prvič natančno vemo, kam gre naša energija. SIMATIC Energy Manager je vrhunski stroj za preglednost.
Mike Thierfelder, Vodja projekta Tehnični inženiring in storitve, Uradnik za upravljanje z energijo Diehl Aviation

Skupaj za bolj trajnostno letalstvo

Inovativna podjetja, kot je Diehl Aviation, potrebujejo močne partnerje, ki razmišljajo in delujejo enako trajnostno. Partner, kot je Siemens: Naše stranke podpiramo s trajnostnimi izdelki in tehnologijami, ki industrijskim podjetjem omogočajo, da svoje izdelke, proizvodne in dobavne verige naredijo bolj trajnostne.

93205760-9bcc-4082-9c14-28e5e867e6fb | Diehl Aviation

Izdelki z oznako Siemens EcoTech prispevajo k trajnosti družbe Diehl Aviation

Dolgoletno partnerstvo med Diehl Aviation in Siemensom se je začelo z našimi rešitvami za avtomatizacijo in privedlo do uporabe SIMATIC Energy Manager kot sistema za upravljanje z energijo. Skupno potovanje še naprej pripravlja Diehl Aviation na vse prihodnje izzive.

Eden od primerov je oznaka Siemens EcoTech za naše izdelke, kot so SIMATIC HMI Unified Panels. Gre za okoljsko izjavo za Siemensove izdelke, ki temelji na ocenah trajnostnih kazalnikov, povezanih s trajnostjo, specifičnih za izdelke. Ti trajnostni KPI-ji neposredno vodijo k zmanjšanju ogljičnega odtisa naših strank v podjetjih. Zaradi tega so trajnostni ne le izdelki in proizvodnja, temveč tudi dobavne verige naših strank.

Začnite svojo pot