Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Pasji robot gre na inšpekcijsko misijo.
VPOGLEDI

Varovalna naprava: varnost in zanesljivost z robotskimi psi

Robotski pes, imenovan AnyMAL, lahko izvaja preglede rastlin, ki povečuje varnost delavcev in izboljša vzdrževanje.

Z uporabo robotske različice človekovega najboljšega prijatelja lahko procesna industrija izboljša varnost delavcev in izboljša vzdrževalna dela. V tovrstnih avtonomnih mobilnih robotih se združita dve vrhunski tehnologiji: robotika in AI.

Delo v procesni industriji je tvegan posel. Kemične reakcije, električni požari in visoke temperature predstavljajo potencialne nevarnosti. Trdna strategija vzdrževanja je ključnega pomena za zagotavljanje varnosti osebja in zanesljivosti delovanja.

Sama velikost teh objektov - od katerih se nekateri razprostirajo na več kvadratnih kilometrih - ustvarja lastne izzive. Operaterji potrebujejo zagotovilo, da imajo trden in natančen pogled na vse sisteme, ki delujejo v tako velikih kompleksih.

Prav to je spodbudilo Siemens, da se je vprašal: »Kako lahko s tehnologijo preoblikujemo in olajšamo industrijsko vzdrževanje?« In tako se je rodil inšpekcijski robotski pes.

A robot is inspecting a mission outdoors, possibly in a forest or mountainous area.

Sodelovanje: Več kot vsota njegovih delov

Avtonomni mobilni robot (AMR), ki je postal rešitev, je bil že od samega začetka skupno prizadevanje. »Siemens je skupaj s kolegi iz AnyBotics in Roboverse Reply opravil nekaj raziskav,« pripoveduje vodja izdelka COMOS Mobile Worker Guido Schimmang, »in spoznal, da nam ni treba znova izumiti kolesa.« Razvoj umetne inteligence je spodbudil, da so zmogljivosti mobilnih robotov postale bolj avtonomne in sodelovalne ter dovolj inteligentne, da lahko opravljajo več kot razmeroma preproste, ponavljajoče se naloge.

Ustrezno imenovani robot AnyMAL je zasnoval proizvajalec originalne opreme AnyBotics. Siemens uporablja COMOS Mobile Worker za upravljanje in združevanje podatkov iz ERP, inženirskih in CMS sistemov obratov in objektov. IT svetovalno podjetje Roboverse Reply je povezava med obema; njegova platforma združuje robotiko in združuje podatke iz resničnega sveta z okolji virtualne in razširjene resničnosti.

Inšpekcijski pregled: AMR olajšajo zbiranje podatkov in izboljšujejo trajnost

Tri podjetja so ustvarila različico AnyMala, ki je posebej prilagojena tako, da olajša breme vzdrževanja in inšpekcijskih pregledov v kompleksnih industrijskih okoljih. Na ukaz AnyMAL sam zbira natančne in kakovostne podatke iz več sto inšpekcijskih točk. Opremljen s tehnologijo Light Detection and Ranging (LiDAR), ki ustvarja natančne 3D modele objektov visoke ločljivosti - in v kombinaciji z mobilnostjo, ki jo poganja umetna inteligenca, lahko bot enostavno krmarja po večnadstropnih rastlinah, tudi brez svetlobe.

Tako kot njegov realni kolega ima tudi robotski pes odličen vid in lahko »sliši« in »diši«. AnyMAL je opremljen z infrardečo kamero, ki zajema temperature črpalk in motorjev. Njegovi zvočni senzorji merijo tako slišne kot neslišne frekvence do 15.000 Hz, kar AnyMAL omogoča zaznavanje tudi uhajanja plina, kar močno vpliva na stroške energije in trajnost, saj se zaradi uhajanja izgubi do 30% plina.

Podatki v realnem času zagotavljajo vpogled in zmanjšujejo zaostanek

Med pregledovanjem, zajemanjem in merjenjem AMR proizvaja veliko podatkov. »In tu pride v poštev naša platforma za integracijo zajetih podatkov v sisteme naših strank,« pravi Cornelius Heim, poslovni razvijalec/inženir rešitev iz Roboverse Reply. Platforma Roboverse Reply filtrira podatke, ki jih je zajel COMOS Mobile Worker, tako da sistem prikazuje samo podatke, ki so pomembni za vas, dodaja. Roboti in sistemi uporabljajo umetno inteligenco za interpretacijo zajetih podatkov, tako da upravljavci objektov vidijo ključne informacije o obratu, ki jim pomagajo narediti naslednje korake.

»Dobite veliko globlji vpogled v svoje trenutne objekte in vaše tekoče procese, kar vam omogoča prehod iz reaktivnega na napovedno vzdrževanje,« nadaljuje Cornelius Heim. »In povečate produktivnost, ker imate boljši vpogled v dejansko stanje vašega obrata ali objekta.«

Robotski psi opravljajo dolgočasno, nevarno in umazano delo

Avtonomni mobilni roboti opravljajo ponavljajoče se delo, tako da se lahko operaterji osredotočijo na dejavnosti z dodano vrednostjo. »Avtomatiziramo inšpekcijske naloge, ki so pogosto dolgočasne, nevarne in umazane,« pravi Purnendu Kushwaha, višji vodja za trgovanje AnyBotics.

Moški robotski najboljši prijatelj lahko opravlja tudi druge naloge. »Naš AnyMAL je sposoben iti v skoraj vsa območja: zunaj v dežju, v snegu, v eksplozivna območja,« dodaja upravitelj. To delavcem prihrani, da bi se znašli v potencialno nevarnih situacijah.

Z vsako misijo roboti razširjajo svoje zmogljivosti: integrirani algoritmi globokega učenja jim omogočajo, da postanejo bolj vsestranski, povečajo svojo prilagodljivost pri odzivanju na svoje okolje in omogočajo večjo zanesljivost pri prepoznavanju, razvrščanju in zaznavanju predmetov.

Prihodnost inšpekcijskih pregledov je tu danes. Robotski psi zmanjšujejo tveganje, izboljšujejo varnost delavcev in pomagajo izboljšati trajnost v procesni industriji.

Naročite se na naše novice LinkedIn Odkrijte digitalizacijo

Naše glasilo LinkedIn za nosilce odločitev v industriji vsebuje široko paleto tem, vključno z Industrial Metaverse metaverzom, digitalnimi dvojčki, konvergenco IT/OT, umetno inteligenco, Cybersecurity varnostjo in drugimi. V vsaki od naših številk delimo zgodbe o digitalnih transformacijah in vam ponujamo vrhunski vpogled v to, kako postati trajnostno digitalno podjetje.