Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Digitalizacija revolucionira proizvodnjo športnih čevljev

Francosko podjetje ASF 4.0 preoblikuje prihodnost proizvodnje športnih čevljev. Z avtomatizacijo in digitalizacijo so zgradili pametno tovarno v Franciji in se širijo na Portugalsko z novo Megafactory. Njihovo poslanstvo? Da bi bila evropska proizvodnja čevljev konkurenčna, trajnostna in razširljiva.

Ponovno izdelano v Evropi

Športni čevlji so že desetletja sinonim za proizvodnjo na Daljnem vzhodu — posledično pa velik ogljični odtis zaradi dolgih prometnih poti. To se spreminja. Advanced Shoe Factory 4.0 (ASF 4.0), hčerinska družba skupine Chamatex, specializirana za tehnični tekstil, dokazuje, da je mogoče proizvodnjo športnih čevljev preseliti v Evropo, hkrati pa ostati konkurenčna.

Vse se je začelo z drzno ambicijo: dokazati, da je proizvodnjo športnih čevljev, ki je zgodovinsko industrijski priročnik, mogoče avtomatizirati in digitalno integrirati. »Treba je bilo dokazati, da lahko v Evropi izdelujemo čevlje po konkurenčni ceni, za to pa smo potrebovali Siemens avtomatizacijo,« pojasnjuje Gilles Réguillon, CEO ASF 4.0 in skupine Chamatex.

Digitalno načrtovanje športnih čevljev

Od vizije do industrijske resničnosti

Naša ekipa je bila vključena ves čas, začenši z začetnimi študijami izvedljivosti, ki temeljijo na Plant Simulation Tecnomatix in Mehatronski oblikovalec konceptov NX (MCD). Skupaj smo ustvarili virtualno tovarno za testiranje različnih proizvodnih scenarijev še pred gradnjo. Ta pristop je potrdil verodostojnost projekta: da, proizvodnjo je bilo mogoče donosno vrniti v Francijo.

Pametna tovarna v akciji

Pilotna tovarna v Ardoixu v francoski regiji Auvergne-Rhône-Alpes je bila opremljena s prefinjeno tehnološko arhitekturo s stroji, ki so jih večinoma patentirali njihovi proizvajalci za proizvodnjo čevljev z avtomatizacijo.

SIMATIC WinCC Open Architecture, ki deluje kot sloj integracije avtomatizacije, je digitalna hrbtenica, ki povezuje sisteme podjetja in trgovin. Zagotavlja enoten podatkovni model obrata, brezhibno integracijo IT/OT ter logiko transformacije in orkestracije, potrebno za pretvorbo podatkov podjetja v informacije, pripravljene za avtomatizacijo, hkrati pa zagotavlja realno prepoznavnost stanja proizvodnje, uspešnosti sredstev in operativnih KPI-jev.

Stroji so opremljeni z SIMATIC S7-1500 krmilniki tako da lahko med seboj komunicirajo prek odprtega protokola OPC UA.

Ta preglednost omogoča tovarni učinkovito izdelavo izdelkov za več blagovnih znamk, vključno z Salomon, Babolat, Millet in 555, hkrati pa podpira konfiguracije in proizvodne zahteve, specifične za blagovno znamko.

SIMATIC HMI plošča znotraj napredne tovarne čevljev 4.0
Avtomatizirana proizvodnja čevljev v pametni tovarni ASF 4.0

Uspeh, ki se pospešuje

Na tisoče senzorjev, vključno s čipi SIMATIC RFID, je razpršenih po celotni proizvodni liniji. Zagotavljajo popolno preglednost: operaterji v realnem času poznajo preostale korake, prejemajo opozorila v primeru okvare in imajo ključne kazalnike uspešnosti za spremljanje kakovosti in donosa. SCALANCEki je v središču operativne tehnologije, zagotavlja varno komunikacijo po celotnem sistemu, hkrati pa SINEMA daljinska povezava omogoča celo intervencije vzdrževanja na daljavo.

Štiri leta po odprtju leta 2022 je tovarna Ardoix izdelala več kot 200.000 parov čevljev, kar potrjuje zrelost edinstvenega avtomatiziranega procesa ASF 4.0 na svetu. Ta uspeh je potrdil zanimanje zgodovinskih partnerjev — Salomon, Babolat, Millet — ter inovacijske agencije Groupe Zebra, ki so delničarji že od začetka in imajo skupno vizijo: ponovno izumiti proizvodnjo športnih čevljev v Evropi.

Evropska širitev: Portugalska kot novo središče

S to potrditvijo ASF 4.0 naredi odločilen korak. Podjetje je pravkar zaključilo veliko zbiranje sredstev v višini 7 milijonov evrov leta 2025, dopolnjeno z bančnim financiranjem in lokalnimi nepovratnimi sredstvi, za ustanovitev druge visoko robotske tovarne na Portugalskem.

Barcelos, severno od Porta, bo gostil Megafactory ASF 4.0 Portugal. Izbira Portugalske ni naključna: država ima zgodovinsko znanje na področju proizvodnje čevljev, geografsko bližino francoske lokacije in lokalno strokovno znanje na področju proizvodnje tehničnih podplatov.

Začetne produkcije so predvidene za julij 2026. Prva faza (2026) bo vključevala dve proizvodni liniji z zmogljivostjo 500.000 parov na leto in ustvarila 200 kvalificiranih delovnih mest. V letih 2028 in 2030 sta načrtovani dve fazi širitve, ki bosta letno dosegli 1,5 milijona parov in več kot 500 ljudi. Prihodki, ustvarjeni v prvi fazi, naj bi dosegli 20 milijonov evrov.

Načrtovano novo proizvodno mesto ASF 4.0 (Advanced Shoe Factory 4.0) v Barcelosu na Portugalskem

Prednosti strateške premestitve

Širitev podjetja obravnava velike izzive za blagovne znamke in evropsko industrijo:

Odziven in prilagodljiv

Organizacija kratkega stika omogoča blagovnim znamkam, da se hitro odzovejo na evropske tržne trende, hkrati pa prilagodljivo testirajo inovacije s potrošniki prek manjših serij.

Konkurenčna in trajnostna

Racionalizacija in robotizacija krepita konkurenčnost v primerjavi z azijskimi proizvajalci, lokalna proizvodnja pa zmanjšuje ogljični odtis.

Ustvarjanje lokalnih delovnih mest

V Franciji je ustvarjenih 80 kvalificiranih delovnih mest, v dveh letih na Portugalskem pričakuje več kot 200

Vzorec za evropsko industrijo

Gilles Réguillon, izvršni direktor ASF 4.0 in skupine Chamatex

Poleg te širitve se povečuje tudi spletna stran ASF 4.0 France. Ostala bo strateško središče za raziskave in razvoj, inovacije in industrializacijo, ki bo igrala ključno vlogo pri nenehnem izboljševanju tehnologij in pospeševanju razvoja novih modelov. Tudi francoska tovarna širi svojo ponudbo na izdelke z višjo dodano vrednostjo. »Ogromno zadovoljstvo je doseči Evropo, obkroženo z blagovnimi znamkami, industrijskimi partnerji, športniki in financerji na visoki ravni,« pravi Gilles Réguillon.

Model ASF 4.0 je konkretna ponazoritev našega celostnega pristopa: inovativne tehnološke rešitve v kombinaciji s strukturirano finančno podporo prek Siemensovih finančnih storitev, ki prispevajo k preoblikovanju tradicionalno ročne industrije v digitalne in avtomatizirane ecosystems. To celostno partnerstvo ne zagotavlja le donosnosti naložb, temveč tudi olajša prehod na mednarodni obseg, kar dokazuje, da je sinergija med tehnologijo in financami bistvena gonila trajnostne reindustrializacije. ASF 4.0 preoblikuje prihodnost evropske proizvodnje: lokalno, agilno, konkurenčno in okolju prijazno.

Ogromno zadovoljstvo je doseči Evropo, obkroženo z blagovnimi znamkami, industrijskimi partnerji, športniki in financerji na visoki ravni.
Gilles Réguillon, CEO, ASF 4.0 in skupina Chamatex

Profil stranke

ASF 4.0 je hčerinsko podjetje CHAMATEX GROUP, industrijske skupine, specializirane za tehnični tekstil s sedežem v Franciji.

ASF 4.0: tovarna, ki se sooča z izzivi prihodnosti, ki proizvaja tehnične čevlje v Franciji in je namenjena avtomatizirani proizvodnji za trg športnih čevljev.

Avtomatizacija proizvodnje, uporaba digitalnih tehnologij, obvladovanje novih načinov montaže in industrijska selitev so glavni problem za igralce na tem področju, saj pomagajo ustvarjati dobiček na več ravneh: hitrost, prilagodljivost, konkurenčnost in trajnost.