Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Ste pripravljeni na industrijsko umetno inteligenco naslednje generacije?

Umetna inteligenca (AI) ima ogromen potencial v industrijskih aplikacijah. Zdaj je izziv spremeniti ta potencial v poslovno vrednost v obsegu. To bo vključevalo ustvarjanje novih procesov in premagovanje novih in zanimivih izzivov, od katerih so mnogi bolj človeški kot tehnični.

Bi zaupali algoritmu?

Slaba odločitev v industrijskem kontekstu ima lahko resne posledice. Ko se višji inženir ne strinja s priporočilom naprednega sistema AI, kako se bodo organizacije odločile? V kolikšni meri bodo organizacije zaupale AI za nadzor kritičnih sistemov? Da bi razumeli stališča, koristi in ovire pri izvajanju umetne inteligence, je Siemens sodeloval s podjetjem Longitude Research, da bi raziskali več kot 500 višjih vodstvenih delavcev iz energetike, težke industrije, infrastrukture in prometa. Njihovi odzivi ponujajo edinstven vpogled v prihodnost industrijske umetne inteligence.

Prenesite poročilo »Industrijska umetna inteligenca naslednje generacije«

Raziskava raziskuje pet dejavnikov, ki spodbujajo industrijsko umetno inteligenco naslednje generacije

  • Umetno razumevanje:
    Sposobnost umetne inteligence, da integrira podatke in uporablja kontekstualne podatke, bo privedla do močnih primerov uporabe.
  • AI povsod:
    Internet stvari, robno računalništvo in vgrajena inteligenca bodo spodbudili večjo moč napovedovanja, bolj avtonomne stroje in bogatejše simulacije.
  • Pametne izmenjave podatkov:
    Preboji AI naslednje generacije bodo odvisni od organizacij, ki si delijo podatke. Kdo bo delil s kom?
  • Sodelovanje med človekom in AI:
    Ko se umetna inteligenca razvija od orodij do kolegov, kaj se zgodi, ko se ljudje in AI ne strinjata?
  • Upravljanje varnostnih pomislekov AI:
    Naši stroji, vozila in oprema postajajo avtonomni. Kako lahko zaupamo umetni inteligenci in zagotovimo, da sprejema varne odločitve?

Prednosti in ovire sprejetja umetne inteligence v industrijskih organizacijah

V naslednjih treh letih, ko bodo industrijske organizacije povečale sprejemanje umetne inteligence (AI), bodo številne dolgoletne ovire za napredek postale pomembne. Po mnenju anketirancev se bodo najbolj zmanjšale težave z integracijo podatkov in kakovostjo, s 73%, ki jih danes pravi, da je to velika ali zmerna ovira, na 31% do leta 2022. Hkrati bo napredek nove generacije aplikacij AI prinesel koristi še veliko več organizacij. V spodnji vizualizaciji lahko raziščete, kako so anketiranci ocenili več specifičnih ovir in koristi, tako za danes kot za tri leta.

Shield icon with a padlock icon in front of it.

Dodatni reflektorji

Select...