Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Podružnica sistemov vodnih sistemov

Podružnica Mohelnice se osredotoča na proizvodnjo sistemov vodnikov, ki prenašajo električno energijo od 40 A do 6.300 A, ki se uporabljajo v specializiranih in industrijskih stavbah, podatkovnih centrih in obnovljivih virih energije.

Naslov

Siemens, s.r.o., Podružnica sistemov vodnikov

Nadražni 1351/30
789 85 Mohelnice
Češka

E-pošta: busbar.cz@siemens.com

O podružnici

Od montaže do popolnoma digitalizirane proizvodnje

Podružnica sistemov sabirnic Siemens, s.r.o., je bila ustanovljena oktobra 2010 z združitvijo s podjetjem Siemens, s.r.o., in trenutno zaposluje do 400 ljudi. Danes obrat deluje večinoma digitalno, od naročanja materiala do proizvodnje do odpreme. Do 99% proizvodnje se izvaža predvsem v Nemčijo, Nizozemsko, Švico, Avstrijo in Poljsko.

Ključni mejniki

  • 2005: Gradnja nove proizvodne hale
  • 2005 — 2008: Postopni prenos proizvodnje vodnikov iz Združenega kraljestva, Nemčije in Španije
  • 2015: Predstavitev nove linije izdelkov LI za prevoz in distribucijo električne energije, zlasti za podatkovne centre velikih internetnih velikanov ali operacij, ki zahtevajo zaščito IP55
  • 2020: Širitev proizvodnje na lastno predproizvodnjo komponent
  • 2022: Zagon preskusnega objekta za certificiranje distribucijskih (podružničnih) škatel
  • 2023: Namestitev prve robotske delovne postaje za varjenje aluminijastih komponent in začetek projekta dekarbonizacije
  • 2024: Montaža enot za stikalne naprave SIVACON S8
  • 2026: Dokončanje projekta proizvodnje bakrenih komponent

Zaposlitev

Ponujamo raznolike, zanimive in dolgoročne karierne možnosti v mednarodnem podjetju, ki je tehnološko vodilno. Razvijamo in izdelujemo inovativne izdelke in nove rešitve za inteligentne industrijske operacije. Našim zaposlenim nudimo stabilnost, zanesljive temelje in globalne karierne priložnosti. Naša temeljna vrednota je odgovornost — do zaposlenih, kupcev, skupnosti, poslovne etike in okolja.

Pridružite se naši ekipi: Koga iščemo?

Trenutno v tehnološko naprednih, popolnoma klimatiziranih objektih dela približno 280 zaposlenih. Večina zaposlenih se ukvarja z različnimi operativnimi vlogami, vključno z upravljanjem materialov, logistiko, financami in nadzorom proizvodnih procesov. Drugi prispevajo k raziskavam in razvoju, zagotavljajo kakovost izdelkov in storitev ali delajo pri javnih naročilih. Ta raznolikost oddelkov in vlog podpira učinkovito delovanje in rast organizacije.

V tovarni Busbar Trunking Systems lahko zaposlitev najdejo naslednji poklici:

  • Elektromehanik, varilec, kovinski strojnik, električar, montažni delavec, vzdrževalni tehnik, CNC operater, specialist za logistiko

Bodite del tega in nam pomagajte oblikovati prihodnost.

Nasmejan moški v modri Siemensovi polo majici, ki stoji pred avtomatiziranimi stroji in transportnim trakom v sodobni tovarni

Sorodne teme