Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Začetek optimizacije proizvodnje

Preberite, kako vam lahko naš paket za optimizacijo proizvodnje za Industrial Edge pomaga doseči preglednost celotne učinkovitosti opreme (OEE), avtomatizirati procese in doseči optimalno učinkovitost.

Zakaj optimizacija proizvodnje z Industrial Edge?

Izboljšajte zmogljivost trgovine za do 30%

  • Pridobite vpogled v KPI-je, kot sta kakovost proizvodnje in prepustnost, hitreje, tako da ročno ustvarjene Excelove nadzorne plošče zamenjate z avtomatiziranim poročanjem.
  • Prepoznajte in povečajte učinkovitost vaše opreme; Ta paket za optimizacijo proizvodnje vam omogoča, da takoj po zagonu zagotovite preglednost vaše splošne izbirnosti opreme (OEE).

Prednosti industrijskega roba

Diagram, ki prikazuje prednosti učinkovitosti z ikonami in besedilom.

Enostavna namestitev in nastavitev

Začnite gladko z vodniki po korakih. Preprosto namestite in se povežite z omrežjem OT, da analizirate podatke in pridobite preglednost glede učinkovitosti stroja. Optimizirajte svoje poslovanje še danes.

Graf, ki prikazuje učinkovitost delovanja črte s povečevalnim steklom in ikono iskanja.

Povečajte svojo proizvodnjo

Upravljajte 3-5 strojev s priloženo virtualno napravo Industrial Edge, odvisno od količine ustvarjenih podatkov. Če imate v trgovini več strojev, lahko svoje zmogljivosti razširite z dodatnimi podatkovnimi paketi.

Diagram, ki prikazuje prednosti zaupanja v poslovnem kontekstu, s poudarkom na Siemensovem pristopu.

OEE in digitalna transformacija

Vzpostavitev preglednosti OEE z Industrial Edge gradi temelje za vašo digitalno preobrazbo in odpira priložnosti za več primerov uporabe, kot je izboljšanje upravljanja z energijo in zmanjšanje odpadkov v trgovini.

Ključne značilnosti

Hitro začnite

Ta paket vključuje Industrial Edge Management Cloud (IEM Cloud), operacijsko kabino za vse, ki želijo:

  • Začnite z operacijami za hitro zagotavljanje in enostavno namestitev aplikacij
  • Z avtomatiziranimi posodobitvami upravljajte robustno in varno

Temelji na letni naročnini na programsko opremo, ki temelji na licenci, za enostavno načrtovanje in prilagodljivo upravljanje Industrial Edge robov.

Zaslon tabličnega računalnika prikazuje temen vmesnik z ikono nakupovalnega vozička, znakom plus in več ikon v obliki diamanta, od katerih je ena označena z belim kazalcem.

Vpogledi v uspešnost

Spremljajte, analizirajte in optimizirajte učinkovitost proizvodnje z intuitivno rešitvijo nadzorne plošče Performance Insight. Orodje:

  • Izračuna bistvene KPI-je, kot so OEE, MTTR in TEEP
  • Zagotavlja prilagodljive pripomočke za vizualizacijo pogojev stroja v realnem času
  • Omogoča sledenje uspešnosti v več proizvodnih linijah in časovnih obdobjih
  • Zagotavlja podrobne histograme, regresijsko analizo in primerjalne poglede
Tablični računalnik prikazuje nadzorno ploščo Siemens Performance Insight z več linijskimi grafi, ki prikazujejo podatke« Shranjevanje začimb »,« Pregled začimb »in« Splošno začimbe », s poudarjenim vrhom na enem od grafov.

Notifier

Z Notifier lahko znatno skrajšate čas odziva in izpadov. Prejemajte obvestila o stanju obrata in izmenjujte push sporočila z ustreznimi sodelavci.

  • Povežite pametni telefon, da takoj prejemate push obvestila.
  • Spremljajte podatke o stroju in določite pragove za sprožitev obvestil z urejevalnikom pravil.
  • Načrtujte in usklajujte naloge s funkcijo povratnih informacij prijavitelja.
Pametni telefon, ki prikazuje zaslon« Pregled »z opozorili, opozorili in obvestili o informacijah je prikazan poleg pametne ure, ki prikazuje čas in krožnega vmesnika z različnimi ikonami.

Mendix na robu

Aplikacije po meri za proizvodne ali poslovne procese je mogoče razviti z uporabo Mendix, platforme z nizko kodo. Sistem zagotavlja vnaprej izdelane industrijske komponente in omogoča konfiguracijo prek Mendix Marketplace. Uporabniške vmesnike in poteke dela je mogoče sestaviti s standardnimi elementi. Vtičnik Industrial Edge se lahko integrira z Mendix Studio Pro za enostavno uvajanje.

Hitra nastavitev Industrial Edge

Pospešite začetno namestitev vašega sistema Industrial Edge z uporabo orodja Industrial Edge Quick Setup. Do njega lahko dostopate prek vašega osebnega Industrial Edge Hub.

Pojdite na« Prenesi Software opremo »in odprite hitro nastavitev v« Orodja za začetno nastavitev«. Hitro vas bo popeljal skozi namestitev tega paketa.

Digitalna ilustracija prikazuje dve osebi, ki komunicirata z industrijskimi stroji, pri čemer ena drži ključ, druga pa prenosnik, poleg velikega pametnega telefona, ki prikazuje grafe, vse za »Siemens Industrial Edge Quick Setup«. »

Začetek optimizacije proizvodnje

Ta paket za optimizacijo proizvodnje powered by orodje za namestitev. Do njega je mogoče dostopati prek razdelka za prenos Industrial Edge Hubs. Kako uporabljati namestitveni program in kakšne so zmogljivosti za podporo vgradnji z Industrial Edge, je opisano tukaj: Industrial Edge robove