Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Konštrukcia drôtových zväzkov

Drôtený zväzok je systém izolovaných vodiacich drôtov spojených dohromady a používaných v elektrickom systéme motorového vozidla, komplexného stroja alebo lietadla.

Čo je inžinierstvo drôtových zväzkov?

Inžinierstvo drôtených zväzkov je proces vývoja elektrického základu pre bezpečné a spoľahlivé rozloženie energie v celom systéme. Tvorí základ spoľahlivého, nákladovo efektívneho a úspešného návrhu a výroby výrobkov.

Konštrukcia, inžinierstvo a výroba káblových zväzkov je komplikovaná kratšími cyklami spustenia programu a zvyšujúcim sa cenovým tlakom spojeným so zvyšujúcou sa zložitosťou produktov a konfigurácie. Softvér na navrhovanie zväzkov pomáha mnohým spoločnostiam riešiť inžinierske výzvy drôteného zväz. Výkonné možnosti automatizácie dizajnu v spojení s procesom inžinierstva káblových zväzkov založeným na modeli pomáhajú výrobcom znížiť náklady, zlepšiť kvalitu výrobkov a zvýšiť efektivitu.

Súvisiace produkty: Capital Logic Designer | Capital Harness Designer | Capital Formboard Designer

This is an image for the wire harness engineering glossary page. It shows a white-gloved person working on a wire harness.

Harness design software súvisiace produkty

Zatiaľ čo digitalizácia je základným krokom k implementácii a realizácii Priemyslu 4.0, úspech výrobcov postrojov závisí od schopnosti presne navrhnúť, optimalizovať a nákladovať výrobné procesy, prácu, materiál a zdroje potrebné na výrobu drôtených zväzkov.

Optimalizovaný výkon a spoľahlivosť

Správne navrhnuté káblové zväzky zaisťujú optimalizovaný výkon a spoľahlivosť elektrických systémov.

Skrátený čas a náklady na inštaláciu

Dobre navrhnuté postroje s jasne označenými vodičmi, štandardizovanými konektormi a logickými trasami smerovania skracujú čas inštalácie a zložitosť počas montáže alebo údržby.

Zvýšená bezpečnosť a dodržiavanie predpisov

Inžinierstvo drôtových zväzkov zabezpečuje dodržiavanie bezpečnostných noriem a predpisov špecifických pre každé odvetvie.

Aký je účel drôteného zväzku?

Účelom káblového zväzku je usporiadať jednotlivé vodiče do jednej jednotky na efektívny prenos elektrickej energie a signálov. Drôtený zväzok znižuje pracovný čas a potenciál ľudských chýb, čo umožňuje technikom namontovať zložité elektroinštalačné zostavy do malých alebo ťažko dostupných priestorov.

Napríklad v niektorých moderných vozidlách existuje približne 40 rôznych postrojov, ktoré pozostávajú z zhruba 700 konektorov a viac ako 3000 vodičov. Spojenie drôtov a káblov do káblového zväzku zjednodušuje pripojenie k väčším komponentom ako jedna jednotka pre vstupnú inštaláciu namiesto pripojenia každého jednotlivého vlákna.

Čo je to dizajn drôteného zväzku?

Konštrukcia drôteného zväzku je proces, pri ktorom inžinier vyhodnotí požiadavky elektrickej časti systému vzhľadom na dostupný fyzický priestor na vytvorenie zostavy drôtov na dodanie energie a informácií podľa potreby. Konštrukcia musí spájať všetky potrebné komponenty a nesmie zasahovať do iných systémov kritických pre prevádzku a účel výrobku.

Napríklad drôtený zväzok v lietadle musí napájať všetko od ovládania letu až po pohodlie cestujúcich a podvozok. Konštrukcia drôteného zväzku musí brať do úvahy mechanické systémy, pohodlie cestujúcich a posádky, rozloženie hmotnosti, inštalatérske práce a ďalšie, aby sa zabezpečila bezpečná a efektívna preprava.

Výzvy v inžinierstve drôtových zväzkov

Hoci výroba drôtových zväzkov existuje už viac ako storočie, dnešní výrobcovia čelia nespočetným výzvam s nízkymi maržami, stratou kmeňových znalostí, zložitými procesmi, neustálymi zmenami a prísnymi požiadavkami na kvalitu a dodávku. Implementáciou pracovných postupov založených na modeloch môžu výrobcovia zjednotiť predtým fragmentované oblasti dizajnu a výroby automatizáciou výmeny údajov a uľahčením rozhodovania medzi doménami. Prostredníctvom integrácie pravidiel návrhu, ktoré podporujú automatizáciu a konzistentnosť v celom inžinierskom procese, možno kmeňové znalosti zachytiť namiesto straty.

Využite komplexné digital twin v procese navrhovania káblových zväzkov

Nahradenie zastaraných výrobných inžinierskych nástrojov a metód pri pokračovaní toku projektových údajov je možná pomocou digitálnej dvojitej technológie. To je nevyhnutné pre efektívnosť a nákladovo efektívnu výrobu. Výsledkom je, že čoraz viac spoločností sa spolieha na komplexné digital twin v konštrukcia káblového zväzku proces.

Väčšina výrobcov vozidiel napríklad zaviedla digital twin s plným životným cyklom, aby sa zachovala vysledovateľnosť procesov dizajnu, výroby a používania vozidla. Vďaka komplexnému digital twin dvojčaťu pozostávajúcemu z overeného modelu zväzku a digitalizovaného modelu výrobného procesu môžu spoločnosti transformovať inžinierske, nákladové a výrobné výkony, čo v konečnom dôsledku zvýši zisky.

Naučiť sa

Capital vytvára optimalizované digital twin zložené z overeného modelu zväzku a digitalizovaného modelu výrobného procesu káblových zväzkov.

Sledujte

Riešte výzvy v oblasti dizajnu drôtených zväzkov pomocou spoločnosti Capital.

Prečítajte si

Webinár - Konštrukcia drôteného zväzku lietadla

elektronická kniha - Vývoj systémov EE

Brožúra - Inžinierske riešenia drôtených zväzkov