Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Robotické virtuálne uvedenie do prevádzky

Virtuálne uvedenie do prevádzky robotiky využíva simuláciu robotiky na overenie skutočného správania riadiaceho systému.

Čo je virtuálne uvedenie do prevádzky robotiky?

Virtuálne uvedenie do prevádzky robotiky využíva na testovanie správania systému na základe skutočného riadiaceho softvéru namiesto systému fyzickej robotiky namiesto systému fyzickej robotiky. Virtuálne uvedenie do prevádzky robotiky sa vykonáva pred nasadením a uvedením do prevádzky na výrobnom podlahe. Je to jedna z viacerých funkčných možností softvér na simuláciu robotiky.

Virtuálne uvedenie do prevádzky robotiky využíva digital twin, čo je interaktívna virtuálna reprezentácia robotického systému a okolitého výrobného prostredia na simuláciu plánovanej a naprogramovanej prevádzky robotického systému. Umožňuje výrobným inžinierom vykonávať offline robotické programovanie a testovať ho bez narušenia súčasných výrobných operácií.

Virtuálne uvedenie do prevádzky robotiky využíva automatizačné simulačné prostredie, a nie systém fyzickej robotiky, na testovanie správania systému pred nasadením a uvedením do prevádzky na výrobnom podlahe na základe skutočného riadiaceho softvéru. Je to jedna z niekoľkých funkčných možností softvéru na simuláciu robotiky.

Súvisiace produkty: Process Simulate Tecnomatix

Engineer with an HMI, a PLC and process simulation software conducting virtual commissioning.

Výhody virtuálneho uvedenia do prevádzky robotiky

Virtuálne uvedenie do prevádzky robotiky potvrdzuje, že robotický systém bude fungovať podľa očakávania pred stiahnutím riadiaceho programu do skutočného zariadenia. To umožňuje vykonať nápravné opatrenia pred nasadením, čím sa eliminuje ladenie a prepracovanie fyzického systému.

Skrátený čas na spustenie výroby

Dôkladne otestujte a ladte automatizačnú riadiacu logiku a kód PLC v digitálnom prostredí, čím minimalizujete potrebu rozsiahleho ladenia počas zrýchlenia a po nasadení na výrobnom podlahe.

Nižšie náklady na uvedenie

Identifikujte a vyriešte potenciálne problémy v logike riadenia automatizácie, bezpečnostných blokovaniach a kóde PLC, keď sa dajú oveľa jednoduchšie opraviť, čím sa znížia celkové náklady na uvedenie do prevádzky, ladenie a prepracovanie pred spustením.

Virtuálne školenie

Poskytujte inštrukcie operátora, prax a rozvoj zručností virtuálne a na diaľku bez potreby hardvéru, fyzickej prítomnosti alebo tradičného nastavenia v triede.

Funkcia virtuálneho uvádzania do prevádzky

Virtuálne uvedenie do prevádzky robotiky simuluje oveľa viac ako samotný robot. Pomocou digitálneho dvojčaťa prináša softvér na simuláciu robotiky všetky relevantné zariadenia, zariadenia a štruktúry do rovnakej 3D interaktívnej reprezentácie. Moderný softvér na simuláciu robotiky je „robot-agnostik“, čo znamená, že pracuje s akoukoľvek značkou robotov. Podporuje tiež viacero robotov v rovnakej pracovnej oblasti.

Zatiaľ čo simulácia robotiky zahŕňa virtuálny hardvér, niektoré simulácie môžu zahŕňať skutočný hardvér. Napríklad hardvérové riadiace zariadenie, ako je programovateľný logický regulátor (PLC), môže byť pripojené k simulačnému modelu, aby sa zistilo, ako systém reaguje. V tejto konfigurácii simulácia testuje skutočný riadiaci vstup z PLC a spätnú väzbu zo simulačného modelu.

Počas virtuálneho uvedenia do prevádzky robotiky inžinieri vytvárajú scenáre na overenie, či robotické offline programovanie vytvorilo funkčný a efektívny program. Dosah a časy cyklu je možné overiť. Virtuálne uvedenie do prevádzky robotiky tiež zvyčajne spúšťa simulácie založené na udalostiach, aby sa zabezpečilo, že nepredvídané udalosti

Virtuálne ladenie je kľúčovou črtou virtuálneho uvedenia do prevádzky robotiky. Softvér umožňuje používateľom ladiť automatizačnú riadiacu logiku a kód PLC v digitálnom prostredí. Ak sú systémy fyzikálnej robotiky uvedené do prevádzky až po vybudovaní na výrobnom podlahe, všetky ladenia musia byť vykonané po nasadení, čo znamená zastavenie výroby na dlhú dobu. Naproti tomu, keď softvér pre virtuálne uvedenie do prevádzky robotiky vykonáva ladenie, čas medzi nasadením a živou výrobou sa značne skráti.

Preskúmajte produkty súvisiace s virtuálnym prevádzkovaním robotiky

Začnite s bezplatnou skúšobnou verziou

Žena sediaca pri stole s výhľadom na les. Jej ruky sú na klávesnici notebooku.

Skúšobná verzia softvéru NX X

NX X CAD, vyvinutý pre produktových dizajnérov všetkých úrovní skúseností, poskytuje bezkonkurenčný výkon. Využite všetky výkonné funkcie a funkčnosť NX s výhodami cloudu, a to aj pri absencii internetového pripojenia.

Žena sedí pri stole a pracuje na svojom notebooku.

Študentské vydanie NX CAD CAM

Študentský softvér CAD využíva plnohodnotnú 3D CAD technológiu a robí ju bezplatným pre študentov inžinierstva. Softvér je rovnaký ako ten, ktorý používajú profesionáli, ale s niektorými kľúčovými rozdielmi.

Prečítajte si viac

Výrobné blogy

Malé a stredné spoločnosti môžu prevádzkovať a dodávať výrobné systémy rýchlejšie a za nižšie náklady.

Biela kniha

Implementujte pokročilú robotiku na ceste do továrne zajtrajška.