Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Dodržiavanie výroby

Dodržiavanie výrobných predpisov zabezpečuje dodržiavanie predpisov, ktoré zahŕňajú technické, právne a firemné požiadavky, ktorých cieľom je vyrábať a uvádzať výrobky na trh a zároveň zmierňovať riziká, zabezpečiť bezpečnosť spotrebiteľov a dodržiavať normy kvality.

Čo je to výrobná súlad?

Riziko nedodržania predpisov sa v posledných rokoch stáva čoraz väčším problémom, najmä pre výrobcov, ktorí pôsobia vo viacerých krajinách a jurisdikciách. Rastúca škála výrobných predpisov sa stáva náročnejším na splnenie v dôsledku rastúcej úlohy vládnych regulačných orgánov v určitých odvetviach priemyslu spolu s vznikom globálnych noriem dodržiavania výrobných predpisov na riešenie čoraz globálnejšej povahy výroby.

Na zabezpečenie súladu výroby s týmto rastúcim zoznamom výrobných predpisov v súčasnosti mnoho spoločností používa softvér na dodržiavanie súladu a softvér na kontrolu dokumentov, ktoré predstavujú neoddeliteľné komponenty v rámci softvér na riadenie kvality (QMS) riešenie.

Súlad s výrobou sa musí brať do úvahy, pretože výrobcovia sledujú strategické ciele výroby konkurenčných produktov, ziskové fungovanie a rozvoj podnikania v prostredí rastúcej globalizácie a zvýšených nákladov na vývoj produktov. V odvetviach trhu, od výroby zdravotníckych pomôcok a biotechnológií až po automobilový priemysel, je úsilie o dosiahnutie týchto cieľov ešte skľučujúcejšie kvôli požiadavkám na dodržiavanie predpisov výroby, ktoré pochádzajú od mnohých rôznych regulačných orgánov, dokonca aj v rámci tej istej krajiny. Napríklad v USA musia výrobcovia dodržiavať štandardy kvality a okrem iného nariadenia Úradu pre potraviny a liečivá (FDA), Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA), Úradu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA) a Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC).

Na výrobcov sa priamo alebo nepriamo môže vzťahovať množstvo oblastí dodržiavania predpisov výroby vrátane:

  • Bezpečnosť výrobkov
  • Vplyv na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie
  • Ochrana údajov
  • Kontroly vývozu
  • Protikorupcia
  • Bezpečnosť a bezpečnosť IT
  • Spravodlivá súťaž
  • Pracovné právo

Súvisiace produkty: Opcenter Quality, Riadenie kvality a dodržiavania predpisov Teamcenter, Opcenter Execution

A glossary of manufacturing compliance terms is displayed on a white background.

Pochopte výhody

Bezpečnosť spotrebiteľa a zabezpečenie kvality výrobkov

Dodržiavanie predpisov, ako sú dobré výrobné postupy (GMP), zabezpečuje implementáciu robustných systémov a procesov kvality, čím sa minimalizujú riziká spojené s produktmi s neštandardnými výrobkami.

Prevádzková efektívnosť a zníženie nákladov

Zefektívniť a optimalizovať interné procesy tak, aby spĺňali priemyselné a regulačné požiadavky, čo vedie k zlepšeniu produktivity, zníženiu chýb a proaktívnemu zmierňovaniu potenciálnych narušení.

Zmierňovanie rizík a právna ochrana

Identifikovať a riešiť potenciálne regulačné problémy a vytvoriť zdokumentovaný rámec, ktorý preukazuje proaktívne dodržiavanie noriem a znižuje pravdepodobnosť právnych problémov alebo pokút.

Typy výrobných predpisov a mandátov na dodržiavanie predpisov

Dodržiavanie predpisov výroby v niektorých odvetviach - najmä vo výrobe zdravotníckych pomôcok a liekov - sa sústreďuje na výrobné predpisy FDA. Hlavným mandátom, ktorý riadi regulačný dohľad FDA, je bezpečnosť spotrebiteľa. V dôsledku toho FDA definovala dobré výrobné postupy (GMP) pre výrobcov pomôcok aj liekov, ktoré určujú opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabezpečenie zavedenia systémov a procesov kvality na dôslednú výrobu bezpečných a kvalitných výrobkov. Výrobcovia v týchto odvetviach preto hľadajú výrobné osvedčenie o zhode s uvedením, že spĺňajú GMP.

Vývojári softvéru reagovali na túto potrebu vytvorením riešení na riadenie dodržiavania predpisov v rámci QMS a systémy na vykonávanie výroby (MES). Pre tých, ktorí sú vo výrobných odvetviach regulovaných FDA, musia byť tieto riešenia v súlade s hlavou 21 CFR časťou 11 a časťou 820. Časť 11 vyžaduje, aby výrobcovia liekov, výrobcovia zdravotníckych pomôcok, biotechnologické spoločnosti, vývojári biologických látok, zmluvné výskumné organizácie a iné odvetvia regulované FDA (s niektorými špecifickými výnimkami) implementovali kontroly. Tieto kontroly zahŕňajú audity, overovanie systémov, audítorské stopy, elektronické podpisy a dokumentáciu softvéru a systémov zapojených do spracovania elektronických údajov, ktoré sú (a) povinné udržiavať pravidlá predikátu FDA alebo b) používané na preukázanie súladu s pravidlom predikátu.

S príchodom globalizácie sa medzinárodné normy stávajú čoraz dôležitejšími pre výrobcov, ktorí chcú byť v súlade na medzinárodných trhoch. Implementáciou smernice EMC (t. j. európskej smernice o strojoch) a podobných predpisov v iných krajinách sa dodržiavanie predpisov stalo hlavným míľnikom vo vývoji a marketingu výrobkov pre väčšinu výrobcov. Medzi kľúčové medzinárodné priemyselné normy týkajúce sa súladu s výrobnými predpismi patria:

  • ISO 9001
  • ISO 13485
  • IEC 61215
  • IEC 61646

Okrem toho sa naďalej vyvíjajú nové a harmonizované normy týkajúce sa súladu s výrobnými predpismi.

Imperativ riadenia pre Compliance

Riešenie výzvy súvisiacej s dodržiavaním predpisov vo výrobe si vyžaduje vytvorenie konzistentnej stratégie zhora nadol na zabezpečenie súladu v celom podniku.

Ak manažment nedokáže vytvoriť prostredie, ktoré zaisťuje súlad výroby — alebo chýba dokumentácia, ktorá by dokázala, že boli prijaté všetky potrebné kroky na dosiahnutie tohto cieľa — môže byť zodpovedné za porušenia dodržiavania predpisov. Z tohto dôvodu musí byť dodržiavanie výroby zakorenenou súčasťou každodenných obchodných operácií, a teda súčasťou organizačnej kultúry. Zapojenie zamestnancov do úloh týkajúcich sa dodržiavania predpisov a ich akceptovanie vrátane úplného pochopenia výrobných predpisov, požiadaviek a cieľov, sú neoddeliteľnou súčasťou správnej praxe dodržiavania predpisov vo výrobe.

Prečítajte si viac

elektronická kniha

Softvér spoločnosti Siemens Opcenter Quality pomáha výrobcom splniť ich ciele v oblasti kvality

Biela kniha

Zefektívnite kvalitu a súlad pomocou osvedčených postupov