Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

IBS QMS

Systém riadenia kvality IBS (QMS), ktorý je teraz súčasťou Opcenter, ponúka komplexné riešenie kvality v celom životnom cykle výrobku a dodávateľskom reťazci.

Čo je IBS QMS?

Softvér IBS QMS pomáha výrobcom kontrolovať kvalitu, výrobu, vysledovateľnosť a úsilie o dodržiavanie predpisov s cieľom optimalizovať proces a hodnotu produktu. Pomáha výrobcom riešiť všetky problémy s kvalitou tým, že vytvára riešenia osvedčených postupov pre rôzne odvetvia aj špecifické pre odvetvie. Softvér IBS QMS vyhovuje kľúčovým štandardom kvality vrátane ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Basel II a AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR časť 11 a 820, ISO 14971 a 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, Q 101, SOx a VDA 6.1.

Softvér IBS QMS, navrhnutý na zefektívnenie procesov v oblastiach vývoja produktov, výroby, testovania a akceptácie, predstavuje pilier spoločnosti Siemens riadenie výrobných operácií (MOM) portfólio.

IBS QMS teraz pod záštitou Opcenter Quality zahŕňa systémy prispôsobené konkrétnym kľúčovým odvetviam a/alebo funkčným oblastiam. Riešenia IBS QMS umožňujú aplikáciám špecifickým zákazníkom poskytovať zabezpečenie kvality nezávisle od vertikálnej integrácie, výrobných procesov/modelov a etáp dodávateľského reťazca. V rámci portfólia IBS QMS je vlajková loď IBS QMS Professional procesne orientovaným, modulárnym, viacjazyčným a medzipriemyselným riešením kvality (CAQ). IBS QMS Automotive rieši integrované zabezpečenie kvality v konštrukcii automobilov, ktoré pokrýva celý proces od plášťa karosérie až po hotový výrobok. CompliantProTM je integrované riešenie riadenia dodržiavania predpisov v IBS QMS, ktoré vytvára transparentnosť v každom z definovaných procesov spoločnosti a zabezpečuje dodržiavanie všetkých príslušných usmernení, predpisov a požiadaviek. Tieto systémy sú podrobnejšie diskutované nižšie.

Súvisiace produkty: Opcenter Quality | Riadenie kvality a dodržiavania predpisov Teamcenter

Business meeting with a central speaker engaging colleagues in a professional discussion.
Výhody IBS QMS

Výrobcovia, ktorí používajú softvér IBS QMS v jeho súčasnej podobe - Opcenter Quality - sa tešia kvantitatívnym aj kvalitatívnym zlepšením produktov a výroby. S komplexnejšími výrobkami dosahujú kratšie inovačné cykly, čím sa skracuje čas uvedenia na trh.

Prehľad všetkých výrobných údajov

Získajte lepšiu viditeľnosť a ponúknite komplexný prehľad všetkých výrobných údajov na prvý pohľad na informované rozhodovanie.

Znížené náklady na kontrolu a prepracovanie

Zažite podstatné zníženie nákladov na kontrolu a prepracovanie, čo prispieva k celkovej prevádzkovej efektívnosti a nákladovej efektívnosti.

Znížené náklady na záruku a povinnosť

Zvýšte finančnú výkonnosť a spokojnosť zákazníkov prostredníctvom lepšej kvality výrobkov.

Znížené náklady na stiahnutie a stiahnutie

Získajte podstatné zníženie stiahnutí a súvisiacich nákladov, čím sa zabezpečí vyššia prevádzková efektívnosť a spokojnosť zákazníkov prostredníctvom zvýšenej kvality výrobkov.

Zvýšená spokojnosť zákazníkov

Optimalizuje procesy, znižuje chyby a zabezpečuje produkty vyššej kvality, čo vedie k zlepšeniu zákazníckych skúseností.

Zvýšená spokojnosť zákazníkov

Zvýšte spokojnosť zákazníkov optimalizovanými procesmi, znížením chýb a zvýšenou celkovou kvalitou produktov, ktoré prispievajú k vyššej úrovni spokojnosti zákazníkov.

Funkčnosť softvéru IBS QMS

Softvér IBS QMS robí oveľa viac než len podporuje inšpekčné rutiny a dokumentáciu. Vďaka svojmu holistickému prístupu k kvalite umožňuje softvér IBS QMS na riadenie kvality začať plánovanie kvality počas inžinierstva a návrhu produktu. Pokračuje v kontrole kvality počas výroby výrobku. Softvér IBS QMS detekuje riziká a poruchy pri navrhovaní a výrobe produktu, aby mohlo dôjsť k neustálemu zlepšovaniu. Konkrétne zhromažďovaním kvalitných údajov z dizajnu a výroby poskytuje IBS QMS informácie potrebné na nepretržité a udržateľné iniciovanie procesov riešenia problémov výrobkov a výroby — nepretržite a udržateľne.

Funkcie poskytované softvérom na riadenie kvality IBS QMS zahŕňajú:

  • Štruktúrovaná metóda definovania a iniciovania potrebných krokov na prechod produktu z fázy plánovania do sériovej výroby, typicky pokročilé plánovanie kvality výroby (APQP)
  • Analýza spôsobu porúch a účinkov (FMEA) na podporu preventívneho predchádzania poruchám s vyhodnotením následkov zlyhania a súvisiacich rizík už vo fáze plánovania
  • Získavanie relevantných údajov a náklady na externé a interné sťažnosti
  • Riadenie kvality dodávateľov vrátane kontroly prichádzajúceho tovaru, posudzovania dodávateľov, auditu dodávateľov a riadenia sťažností
  • Správa meradiel na monitorovanie výkonu prístroja a kalibráciu prístrojov podľa špecifikácií produktu
  • Kvalita výroby vrátane plánovania inšpekcií, kontroly počas výroby a štatistickej kontroly procesov (SPC), ktorá pomáha odhaliť odchýlky tolerancie, identifikovať základné príčiny a opravovať chyby v reálnom čase
  • Riadenie súladu (zákazník/dodávateľ/interný)
  • Audit (dodávateľ/interný)
  • Získanie a vyhodnotenie defektov

IBS QMS Professional

Opcenter Quality

IBS QMS Professional je viacjazyčné, multipriemyselné počítačovo podporované štandardné riešenie kvality (CAQ). Moduly IBS QMS Professional sú navrhnuté tak, aby zefektívnili procesy v oblastiach vývoja produktov, výroby, testovania a akceptácie.

IBS QMS Professional harmonizuje a štandardizuje procesy kvality počas celého životného cyklu produktu. Od návrhu a plánovania (ideácie) cez výrobný proces (realizácia) a späť s neustálym zlepšovaním (využitie), IBS QMS Professional podporuje komplexný proces kvality uzavretej slučky. Významná optimalizácia procesov sa vykonáva vo fáze plánovania výroby, vývoja a výstavby. Ďalej sa riadia obstarávacie a výrobné procesy, aby sa dosiahla požadovaná kvalita. Zrelý produkt potom slúži ako hlavný zdroj vstupu, aj keď sa získali ponaučenia, do procesu navrhovania produktu, čím uzatvára slučku kvality.

IBS QMS Professional vykonáva kvalitné procesy bezpečne zachytávaním a účtovaním všetkých komplexností produktov a procesov. Systém podporuje rozhrania širokého spektra meracích zariadení, od jednoduchých kalibrov až po zložité súradnicové meracie stroje alebo 100% kontrolné stroje. Systém riadenia meradla poskytuje nástroje na správu rôznych typov meracích prístrojov (napr. mechanických, elektrických) a na dokumentáciu všetkých postupov súvisiacich s históriou meradla (napr. kalibrácia meradla, vydanie/vrátenie a oprava). Výber meradla je životne dôležitou požiadavkou pri dosahovaní štandardizovanej dokumentácie relevantných kvalitných údajov o produktoch a procesoch a pomáha identifikovať a monitorovať termíny pre každý merač.

Dôležité je, že IBS QMS Professional spĺňa regulačné normy a zabezpečuje — a demonštruje — plný súlad. Výrobcovia musia spĺňať normy a dodržiavať pokyny týkajúce sa ich konkrétneho odvetvia.

IBS QMS Professional je navrhnutý tak, aby zvýšil transparentnosť vo výrobnom podniku a znížil riziká a náklady na problémy s kvalitou a porušovanie procesov. Ako procesne orientovaný modulárny systém podporovaný spoľahlivosťou a štruktúrou Demingového cyklu (Plan-Do-Check-Act), IBS QMS Professional zaisťuje najvyššiu kvalitu výkonu. Demingový cyklus podporuje IBS QMS Professional v celom hodnotovom reťazci produktov ako vedecký krok za krokom prístup k riešeniu problémov a neustálemu zlepšovaniu. IBS QMS Professional sa navyše zaoberá tým, čo je zvyčajne odlišný súbor kvalitných aktivít v celom podniku a nahrádza mnohé decentralizované nástroje, ktoré riadia procesy kvality rôznymi databázami v heterogénnom a neintegrovanom IT prostredí. Systém obsahuje všetky údaje relevantné pre kvalitu v centralizovanej databáze.

IBS QMS automobilový priemysel

IBS QMS Automotive prináša transparentnosť celej škály výrobných údajov od dodávateľa po predajcu, čím chráni prevádzkovú kapacitu, presnosť, stabilitu a skrátenie doby spracovania počas výroby. Ovláda technickú zložitosť automobilovej výroby, ponúka kompletnú správu konfigurácií a poskytuje jednoduchý prístup ku všetkým výrobným údajom na prvý pohľad.

Vďaka svojmu špecifickému prispôsobeniu potrebám automobilového priemyslu IBS QMS Automotive:

  • Spĺňa všetky hlavné normy vrátane QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016, a AIAG
  • Podporuje stratégiu nulovej chyby
  • Podporuje elektronické pracovné karty vozidiel
  • Efektívne riadi prepracovanie
  • Riadi umiestnenie a dynamické vytváranie inšpekčných príkazov špecifických pre vozidlo
  • Vytvára komplexnú vysledovateľnosť s presnou lokalizáciou chybných produktov
  • Znižuje náklady na záruku a urýchľuje spracovanie reklamácií
  • Zabraňuje viacnásobným kontrolám a sprísnenie procesu kontroly
  • Určuje obchodné pomery pre optimalizáciu procesov

IBS QMS CompliantProtm

IBS QMS CompliantPro je integrované riešenie dodržiavania predpisov, ktoré poskytuje udržateľnú podporu pre všetky oblasti správy a riadenia spoločností, riadenia rizík a dodržiavania predpisov. Podporuje históriu zmien, mechanizmy eskalácie, e-mailové upozornenia a ďalšie.

CompliantPro je možné prispôsobiť tak, aby vyhovoval existujúcim firemným procesom a jasne ich mapoval. Integrované kontrolné funkcie a štruktúry zodpovednosti umožňujú rýchly a efektívny tok informácií, čo zase umožňuje rýchlejšiu identifikáciu trendov a rizík a predchádzanie negatívnym následkom.

Riešenie IBS QMS CompliantPro integruje správu používateľov, aby umožnilo spoľahlivé prideľovanie úloh a funkcií pre každého jednotlivého používateľa. To zaisťuje bezpečnosť prístupu na každej úrovni. Systém je silne orientovaný na osvedčené postupy, ako aj na predpisy a požiadavky.

IBS QMS CompliantPro je navrhnutý tak, aby podporoval hodnotovo orientovaný a spoľahlivý firemný manažment ku spokojnosti všetkých skupín zainteresovaných strán. Umožňuje včasné plnenie všetkých relevantných interných a externých predpisov a noriem uplatniteľných pre spoločnosť dnes aj v budúcnosti, bez vysokých nákladov pre organizáciu. IBS QMS CompliantPro:

  • Podporuje kultúru dodržiavania predpisov™ v spoločnostiach v celom dodávateľskom reťazci
  • Zabezpečuje dodržiavanie všetkých príslušných noriem a predpisov, ako aj zákonných požiadaviek
  • Poskytuje vysoko konfigurovateľné a škálovateľné softvérové riešenie
  • Nevytvára žiadne sektorové obmedzenia, vďaka čomu je použiteľný v každej organizácii
  • Podporuje širokú škálu rôznych typov dokumentov, rôznych práv a rôznych pracovných postupov
  • Môže byť použitý pre každú jednotku, bez ohľadu na umiestnenie