Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Generatívny dizajn

Generatívny dizajn v inžinierstve umožňuje dizajnovú spoluprácu s umelou inteligenciou. Počítačové algoritmy skúmajú celý rad možných dizajnových riešení založených na špecifikovaných kritériách a obmedzeniach na generovanie potenciálnych návrhov pre nové produkty alebo vylepšenia súčasného dizajnu produktov.

Čo je generatívny dizajn?

Na vysokej úrovni je generatívny dizajn pomerne jednoduchý. Je to schopnosť aplikácií generatívneho inžinierstva CAD, ktorá autonómne generuje množstvo návrhových alternatív vzhľadom na stanovený počet obmedzení. To sa dá urobiť bez vedenia alebo interakcie inžiniera, čo ich uvoľní na iné úlohy. Po dokončení si inžinieri môžu vybrať, ktoré návrhy chcú podrobnejšie preskúmať. Celkovo to urýchľuje proces návrhu bez podrobnej pozornosti inžiniera.

Generatívny dizajn v počítačom podporovaný dizajn (CAD) je inovatívny prístup, ktorý zahŕňa použitie algoritmov a umelej inteligencie (AI) na generovanie viacerých možností návrhu na základe špecifikovaných parametrov a obmedzení. Umožňuje dizajnérom a inžinierom preskúmať širokú škálu potenciálnych riešení a optimalizovať návrhy pre rôzne ciele, ako je zníženie hmotnosti, efektívnosť materiálu, minimalizácia nákladov a zvýšenie výkonu. Generatívny dizajn v CAD je obzvlášť cenný pre komplexné inžinierske výzvy, kde tradičné metódy návrhu môžu byť obmedzené časom, zdrojmi alebo ľudskou kreativitou. Využitím výpočtovej sily a algoritmov generatívneho inžinierstva umožňuje generatívny dizajn dizajnérom vytvárať optimalizované, inovatívne riešenia, ktoré posúvajú hranice toho, čo je možné v produktovom dizajne a inžinierstve.

Kľúčové charakteristiky generatívneho inžinierstva v CAD

Algoritmická optimalizácia v generatívnom dizajne:

Algoritmy generatívneho dizajnu analyzujú vstupné parametre, ako sú funkčné požiadavky, vlastnosti materiálu, výrobné obmedzenia a výkonnostné kritériá, aby generovali konštrukčné riešenia.

Iteratívny prieskum v generatívnom dizajne:

Dizajnéri môžu rýchlo a efektívne preskúmať množstvo alternatív dizajnu. Nástroje generatívneho dizajnu zvyčajne generujú množstvo možností návrhu, ktoré je možné potom vyhodnotiť na základe konkrétnych kritérií.

Komplexná geometria v generatívnom dizajne:

Generatívny dizajn často vytvára zložité geometrické tvary a štruktúry, ktoré môžu byť ťažké manuálne predstaviť. Tieto návrhy môžu využiť plný potenciál pokročilých výrobných techník, ako je aditívna výroba (3D tlač).

Multidisciplinárna optimalizácia v generatívnom dizajne:

Generatívny dizajn môže optimalizovať návrhy vo viacerých disciplínach, ako je štrukturálna analýza, dynamika tekutín, tepelné riadenie a elektromagnetické simulácie, aby sa dosiahol optimálny výkon v rôznych kritériách.

Human-in-the-loop v generatívnom dizajne:

Zatiaľ čo algoritmy generatívneho dizajnu automatizujú tvorbu alternatív dizajnu, ľudskí dizajnéri zohrávajú kľúčovú úlohu pri určovaní požiadaviek na dizajn, hodnotení generovaných možností a zdokonaľovaní konečného dizajnu.

Skúmanie dizajnového priestoru v generatívnom dizajne:

Generatívny dizajn umožňuje dizajnérom preskúmať celý dizajnový priestor a odhaliť inovatívne riešenia, ktoré možno neboli zvážené pomocou tradičných metód návrhu.

Parametrické modelovanie v generatívnom dizajne:

Generatívny dizajn často využíva techniky parametrického modelovania, kde sú definované a manipulované konštrukčné parametre, aby poháňali generovanie alternatív dizajnu.

Generatívny dizajn a optimalizácia topológie

Generatívny dizajn podporuje kľúčové možnosti, ako je optimalizácia topológie na vykonávanie štruktúrnej simulácie a odstránenie zaťaženia z prázdnej plochy v materiáloch. Siemens NX 12 je jediný softvér na generatívny dizajn, ktorý vkladá optimalizáciu topológie powered by technológiou konvergentného modelovania, ktorá umožňuje zjednotenú schopnosť 3D modelovania kombinácií údajov Facet a B-rep. Výsledkom sú ľahšie komponenty bez obetovania konštrukčného zámeru alebo integrity.

Posilnenie inžinierov generatívnym dizajnom a fazetovým modelovaním

Generatívny dizajn je CAD inžiniersky softvér funkcia, v ktorej dizajnér spolupracuje s algoritmami umelej inteligencie na generovaní a vyhodnotení stoviek potenciálnych návrhov pre nápad na produkt. Proces generatívneho návrhu začína definovaním cieľov a obmedzení projektu. Patria sem, ale nie sú obmedzené na, konštrukčné parametre, ako sú:

  • veľkosť výrobku alebo geometrické rozmery
  • prípustné zaťaženie a prevádzkové podmienky
  • cieľová hmotnosť
  • materiály
  • výrobné metódy
  • cena za jednotku

Súvisiace produkty: NX CAD

Multiple design options generated from a generative design process.

Pochopte výhody

Použitím generatívneho dizajnu môžu inžinieri vytvoriť a simulovať tisíce návrhov (z ktorých mnohé si možno nepredstavili sami) za zlomok času, ktorý by to bežne trvalo. Proces generatívneho návrhu môže poskytnúť vysoko prispôsobené zložité tvary ako najlepšie riešenia

Optimalizácia dizajnu v generatívnom dizajne

Algoritmy generatívneho dizajnu skúmajú početné možnosti návrhu založené na definovaných parametroch, ako je materiál, výrobná metóda, požiadavky na výkon, čo vedie k ľahšiemu, silnejšiemu alebo efektívnejšiemu ako tradičné návrhy

Spravujte zložitosť pomocou generatívneho dizajnu

Generatívny dizajn dokáže zvládnuť zložité geometrie, ktoré môžu byť pre ľudského dizajnéra ťažké alebo nemožné predstaviť. To umožňuje vytváranie zložitých organických tvarov optimalizovaných pre špecifické funkcie

Generatívny dizajn poskytuje úspory času a nákladov

Automatizáciou procesu navrhovania môže generatívny dizajn výrazne skrátiť čas potrebný na generovanie viacerých alternatív dizajnu. Táto účinnosť sa premieta do úspory nákladov, najmä tam, kde je častá iterácia dizajnu

Ďalšie výhody generatívnych návrhových nástrojov v CAD

  • Inovácia a tvorivosť: Generatívny dizajn môže inšpirovať nové dizajnové riešenia skúmaním netradičných tvarov a konfigurácií, ktoré ľudskí dizajnéri nemusia brať do úvahy. To podporuje inovácie a otvára nové možnosti vo vývoji produktov.
  • Zlepšenie výkonu: Návrhy vytvorené touto metódou sú často prispôsobené špecifickým výkonnostným kritériám, ako je pevnosť konštrukcie, aerodynamika, odvod tepla atď. Výsledkom je, že produkty fungujú lepšie v reálnych podmienkach.
  • Sustainability: Generatívny dizajn môže viesť k udržateľnejším dizajnom optimalizáciou využívania materiálu a minimalizáciou odpadu. Vytvorením ľahších a efektívnejších štruktúr znižuje vplyv výroby a dopravy na životné prostredie.
  • Prispôsobenie: Generatívny dizajn môže ľahko vyhovovať požiadavkám na prispôsobenie. Úpravou vstupných parametrov môžu dizajnéri generovať návrhy prispôsobené individuálnym preferenciám alebo konkrétnym prípadom použitia.
  • Iteratívne zlepšenie: Generatívny dizajn uľahčuje rýchlu iteráciu a zlepšenie. Dizajnéri môžu rýchlo vyhodnotiť viacero alternatív dizajnu, spresniť svoje kritériá a generovať nové iterácie, kým nenájdu optimálne riešenie.

Vyskúšajte bezplatný softvér

Žena sediaca pri stole s výhľadom na les. Jej ruky sú na klávesnici notebooku.

Skúšobná verzia softvéru NX X

NX X CAD, vyvinutý pre produktových dizajnérov všetkých úrovní skúseností, poskytuje bezkonkurenčný výkon. Využite všetky výkonné funkcie a funkčnosť NX s výhodami cloudu, a to aj pri absencii internetového pripojenia.

Prečítajte si viac

Generatívny dizajn umožňuje dizajnérom vytvárať optimalizované, inovatívne riešenia, ktoré posúvajú hranice toho, čo je možné v produktovom dizajne a inžinierstve.

Sledujte

Softvér Siemens NX software obsahuje možnosti, ktoré umožňujú multidisciplinárny tímový prístup k dizajnu spotrebiteľských produktov, ktorý prináša dizajn, prototypovanie, plánovanie a validáciu do jedného digitálneho pracovného priestoru.

Prečítajte si

Vytvorte organické geometrické riešenie so zníženou hmotnosťou špecifického materiálu optimalizovaného v rámci definovaného priestoru, ktoré zohľadňuje prípustné zaťaženia a obmedzenia.

Preskúmať

Hall Designs ponúka služby dizajnu, upevnenia a reverzného inžinierstva pre priemysel motoristických športov, pričom premieňa nápady a vzorky do formátov CAD pripravených na výrobu. Zistite, ako skracujú čas revízie produktu o 20 až 25 percent.