Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

AUTOCAR

Automotive Open System Architecture alebo AUTOSAR je celosvetové rozvojové partnerstvo zainteresovaných strán automobilových vozidiel.

Čo je AUTOSAR?

AUTOSAR (Automotive Open System Architecture) je celosvetové rozvojové partnerstvo zainteresovaných strán automobilových vozidiel. Primárnym cieľom vývojového partnerstva AUTOSAR je poskytnúť špičkové riešenie pre automobilové softvérové platformy prostredníctvom štandardizácie základných systémových funkcií a funkčných rozhraní. Rámec umožňuje efektívny rozvoj vstavaný aplikačný softvér ktorá podporuje úlohy týkajúce sa základných automobilových funkcií v kontexte vývoja vozidiel.

Súvisiace produkty: Capital Embedded AR Classic | Capital Network Designer | Capital Embedded Integrator AR Classic | Capital Embedded Virtualizer AR Classic

A diagram showing the architecture of an embedded software system with various components and their interactions.

Pochopte výhody

AUTOSAR poskytuje výrobcom a dodávateľom automobilov niekoľko kľúčových výhod.

Štandardizácia a interoperabilita

Vymedzením spoločnej architektúry, rozhraní a metodík umožňuje AUTOSAR interoperabilitu medzi softvérovými komponentmi rôznych dodávateľov.

Škálovateľnosť a opätovné použitie

AUTOSAR podporuje škálovateľnosť a opätovné použitie softvérových komponentov na rôznych platformách vozidiel a elektronických riadiacich jednotkách (ECU).

Údržba a diagnostika

AUTOSAR obsahuje štandardizované mechanizmy diagnostiky a údržby, ktoré zvyšujú celkovú spoľahlivosť a ovládateľnosť automobilových systémov.

Čo znamená AUTOSAR?

Štandard Automotive Open System Architecture (AUTOSAR) je vývojovým partnerstvom spoločností a organizácií z automobilového, elektronického, polovodičového a softvérového priemyslu.

Je AUTOSAR nástroj?

Nie, AUTOSAR je štandardne definujúci vstavaný softvér a vývojový tok, ktorý podporuje úlohy týkajúce sa základných automobilových funkcií v kontexte vývoja vozidiel. Príkladom implementácie štandardu AUTOSAR je Capital® Embedded AR Classic™, súčasťou portfólia Siemens Xcelerator. Je to kompletná ponuka s nástrojmi a softvérom na uspokojenie všetkých potrieb platformy elektronickej riadiacej jednotky (ECU), od aktualizácií extraktu ECU až po konfiguráciu softvérovej platformy.

Aké sú výhody AUTOSAR?

Od roku 2003 spoločnosť AUTOSAR spája kombinované znalosti a skúsenosti väčšiny významných výrobcov a dodávateľov automobilov. Platformy middleware špecifikované spoločnosťou AUTOSAR sú podporované formátami pracovných postupov a výmenných súborov definovanými v štandardoch, podporujúcimi otvorený ecosystem, dostupný z výberu členov. AUTOSAR podporuje komplexný súbor prípadov použitia v automobilovom priemysle. Integruje alebo spolupracuje s technológiami potrebnými v softvéri ECU vozidiel a architektúrach e/e - napr. SOME/IP, DDS iné typy middleware používané ako súčasť heterogénnej softvérovej platformy a štandardy, ako sú štandardy z ASAM, IEEE a ďalšie.

Klasická platforma AUTOSAR

Táto softvérová platforma je vhodná pre širokú škálu staticky definovaných funkcií používaných v tradičných automobilových ECU s jednoduchými alebo zložitými funkciami. Architektúra AUTOSAR Classic Platform podporuje celý rad technológií automobilových sietí, CAN, LIN, FlexRay a Ethernet a funkčnú bezpečnosť až do ASIL D. Môže byť rozšírená na podporu kybernetickej bezpečnosti.

Adaptívna platforma AUTOSAR

Táto flexibilná softvérová platforma, ktorá podporuje funkcie a aktualizácie typu aplikácie, je vhodná pre vysoký výpočtový výkon a komplexné ECUS. Adaptívna platforma AUTOSAR podporuje komunikáciu a architektúry založené na službách založené na IP. Má silné možnosti kybernetickej bezpečnosti a v súčasnosti podporuje až funkčnú bezpečnosť ASIL B. Aplikačný kód založený na POSIX je bežne písaný v jazyku C ++.

Nadácia AUTOSAR

Prvky AUTOSAR, ktoré podporujú adaptívnu platformu aj klasickú platformu, sú špecifikované v štandarde Foundation, aby sa zabezpečilo zachovanie interoperability medzi platformami.

Partneri AUTOSAR

Štandard AUTOSAR je vyvinutý a udržiavaný svojimi partnermi s ohľadom na prípady použitia potrebné na podporu plánov používateľov. Partneri sú kategorizovaní podľa typu členstva. Existuje viacero kategórií pre rôzne úrovne príspevku, vývoja, implementácie a používania normy. Hlavné kategórie sú:

  • Hlavní partneri — zakladajúci členovia normy
  • Prémioví partneri vrátane spoločnosti Siemens — zvyčajne aktívne zapojení do vedenia vývoja štandardu a jeho používania
  • Vývojoví partneri — sú zvyčajne používatelia štandardu a prispievajú k vývoju štandardu
  • Pridružení partneri — zvyčajne majú plánované alebo zavedené výrobné využitie AUTOSAR, ale pri vývoji štandardu zohrávajú obmedzenú úlohu

Prečítajte si viac

Zobrazenie

Webinár - Vývoj AUTOSAR v automobilovom priemysle

Zobrazenie

Webinár - Návrh softvéru AUTOSAR pre viacjadrové zariadenia ECU