Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Automobilový ethernet

Komunikácia založená na Ethernet ponúka vysokú šírku pásma a vyššiu flexibilitu pre integráciu s cloudovými službami a spotrebiteľskými produktmi.

Čo je to automobilový ethernet?

Automobilový Ethernet je forma ethernetovej siete s fyzickou vrstvou prispôsobenou prípadom použitia v automobilovom priemysle. Náklady na kábel sa znižujú použitím sofistikovaných vysielačov Phy poskytujúcich systém, ktorý je schopný uspokojiť automobilovú elektromagnetickú kompatibilitu a imunitu v automobilových podmienkach. Umožňuje vyššiu prenosovú rýchlosť komunikácie ako tradičné automobilové sieťové technológie a umožňuje opätovné použitie softvérových technológií internetového protokolu (IP) priamo z iných priemyselných odvetví alebo prispôsobených automobilovému použitiu, funkčnej bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti atď.

Súvisiace produkty: Capital Embedded AR Classic | Capital Network Designer

A diagram of an automotive Ethernet network showing interconnected devices and connections.

Pochopte výhody

Automotive Ethernet ponúka robustnú a flexibilnú komunikačnú infraštruktúru, ktorá je vhodná na podporu trendov pripojenia, automatizácie a elektrifikácie, ktoré formujú budúcnosť automobilového priemyslu.

vysoká šírka pásma

Ethernet poskytuje vysokorýchlostný prenos dát, ktorý je rozhodujúci pre spracovanie rastúceho objemu údajov generovaných pokročilými asistenčnými systémami vodiča (ADAS), systémami infotainmentu a inou palubnou elektronikou.

Škálovateľnosť

Ethernetové siete sa môžu ľahko rozmerovať tak, aby prispôsobili ďalšie zariadenia a vyššie dátové rýchlosti, pretože systémy vozidiel sa stávajú zložitejšími.

Spoľahlivosť

Ethernet ponúka vyššiu spoľahlivosť v porovnaní s tradičnými automobilovými sieťovými protokolmi vďaka funkciám, ako je detekcia a korekcia chýb, redundancia a schopnosť uprednostňovať kritické údaje.

Nákladová efektívnosť

Technológia Ethernet je široko používaná a štandardizovaná, čo vedie k nižším nákladom na komponenty a infraštruktúru v porovnaní s patentovanými automobilovými sieťovými riešeniami.

Integrácia so systémami založenými na IP

Ethernet je kompatibilný s komunikačnými protokolmi založenými na IP, čo uľahčuje integráciu systémov vozidiel s externými sieťami a službami, ako sú cloudové aplikácie a bezdrôtové aktualizácie.

Podpora časovo citlivých sietí

Podpora pre časovo citlivé siete (TSN) je rozšírením ethernetu pre deterministickú komunikáciu s presným načasovaním, ktorá je nevyhnutná pre aplikácie v reálnom čase, ako je autonómna jazda a komunikácia medzi vozidlom.

Aký je rozdiel medzi ethernetom a automobilovým ethernetom?

Rozdiely medzi ethernetom a automobilovým ethernetom sú vo fyzickej vrstve. Vyššie uvedená komunikácia je IP ako v prípade iných typov ethernetu. Fyzická vrstva bola optimalizovaná podľa prípadov použitia v automobilovom priemysle, 100Base-T1 a 1000Base-T1 sú prepínané siete ako štandardný Ethernet, ale vysielače a káble Phy sú odlišné, používajú lacnejšie jednorazové skrútené páry s úplnou duplexnou komunikáciou, ale môže to byť tienený (STP) alebo netienený (UTP) skrútený pár v závislosti od potrieb. 10Base-T1S je tiež jeden skrútený pár, ale viacnásobná zbernica (napríklad CAN), a nie prepínaná sieť.

To sa líši od diagnostiky cez IP (DoIP) používanej na pripojenie k diagnostickej zásuvke SAE J1962 mnohými automobilovými výrobcami OEM, čo je štandardný ethernet 100Base-TX, 4-vodičový, dvojitý skrútený pár.

Prečo sa Ethernet používa v automobilovom priemysle?

Komunikácia medzi elektronickými riadiacimi jednotkami (ECU) sa stala zložitejšou a sieťová priepustnosť sa zvýšila v šírke pásma so zvýšenou softvérovou funkčnosťou v automobiloch. Komunikácia založená na Ethernet ponúka vysokú šírku pásma a vyššiu flexibilitu pre integráciu s cloudovými službami a spotrebiteľskými produktmi. A hoci môže pridať zložitejší súbor noriem a protokolov, sú škálovateľnejšie ako špecializované automobilové siete s rovnakým komunikačným softvérom, ktorý sa používa na uľahčenie aktualizácií v priebehu času.

Aká je šírka pásma automobilového ethernetu?

Prvá verzia automobilového ethernetu vyvinutá spoločnosťou Broadcom ako Broadr-Reach, potom štandardizovaná OPEN Alliance SIG pretože IEEE 100Base-T1 má prenosovú rýchlosť 100 Mbits/s. Následne bol 1000Base-T1 štandardizovaný a ponúka 1Gbit/sec a 10Base-T1S je najnovšia, ktorá ponúka lacnejšiu fyzickú vrstvu podporujúcu 10 Mbits/sec, ktorá poskytuje alternatívu k verziám zbernice CAN FlexRay a vysokej prenosovej rýchlosti. Viacnásobné prenosové rýchlosti Ethernetu je možné používať spoločne na tej istej architektúre bez zložitej brány rôznych protokolov, čo uľahčuje škálovateľnosť počas životnosti danej architektúry E/E.

Splňte právne predpisy a bezpečnostné požiadavky pomocou automobilovej ethernetovej komunikácie

Informácie v sieťach vozidiel majú zmiešanú kritickosť — niektoré z nich súvisia s bezpečnosťou alebo sú právne predpisované, zatiaľ čo iné sú pre pohodlie alebo pohodlie vodiča. Súčasná potreba komunikovať informácie súvisiace s bezpečnosťou a informácie nesúvisiace s bezpečnosťou zavádza požiadavky na spracovanie a prezentáciu takýchto údajov a návrh siete. Ethernetové siete poskytujú ďalšie možnosti konfigurácie pre návrhára siete. Môžu využívať rôzne úrovne protokolov, metód a prvkov na zabezpečenie okamžitého prístupu prioritných údajov, signálov a služieb a zároveň umožniť viacero typov údajov v tej istej fyzickej sieti.

Včasné overenie návrhu automobilového priemyslu

Existuje mnoho výhod, ktoré automobilový Ethernet prináša v porovnaní s tradičnými automobilovými komunikačnými protokolmi, ale musí byť primerane navrhnutý tak, aby plne využíval svoj potenciál. Okrem toho majú výrobcovia výrobcov návrhu pravidiel a štandardy, ktoré inštruujú inžinierov sieťového návrhu, aké ochrany sa majú použiť v scenároch návrhu systému. Automobilové softvérové riešenia pomoc s nastavením návrhového modelu, umožňuje kontroly konzistentnosti, ktoré usmerňujú dizajnéra k problémom a zabezpečujú, že siete sú podľa návrhu správne a dôsledne opísané vo výstupoch konfigurácie softvéru.

Prečítajte si viac

Sledujte

Zvládnite dizajnové výzvy automobilovej ethernetovej komunikácie.

Prečítajte si

Reálne úvahy o dizajne pokročilých sietí vozidiel.

Naučiť sa

Efektívne navrhovanie, inžinierstvo a validácia komplexných produktov v kontexte digitálneho dvojčaťa.