Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Automatizácia automobilovej montážnej linky pomocou robotických ramien na zváranie šasi

Inžinierstvo automatizácie liniek pre automobilový priemysel

Rýchlejšie, flexibilnejšie a efektívnejšie inžinierstvo automatizácie automobilových liniek s prístupom typu end-to-end.

Využite dátové aplikácie na zníženie nákladov na automatizáciu linky

Automobilový priemysel sa čoraz viac transformuje smerom k výrobe založenej na údajoch. Automobilové výrobné linky vyžadujú nepretržitú adaptáciu a optimalizáciu s veľkým úsilím o inžinierstvo a uvedenie do prevádzky Využívanie sily výrobných údajov si vyžaduje harmonizáciu a štandardizáciu ich toku. Technologicky riadené riešenia umožňujú virtuálnu simuláciu a optimalizáciu konceptov flexibilných výrobných liniek pred fyzickým nárastom v reálnom svete. Štandardizácia v automatizácii znižuje riziko, zaisťuje ziskovosť a prispieva k dodržiavaniu predpisov. Štandardizácia je základom digitalizácie a zjednodušuje implementáciu digitálnych aplikácií.

Získajte vyššiu efektivitu v inžinierstve automatizácie linky

Aby výrobcovia zostali konkurencieschopní v digitálnom automobilovom prostredí, musia byť pripravení na budúcnosť. Naše riešenia poskytujú pokročilú automatizáciu, optimalizáciu a správu údajov, skracujú čas uvedenia do prevádzky, zjednodušujú optimalizáciu závodu a zvyšujú výkon výroby bez ovplyvnenia prevádzkyschopnosti.

50% Skrátený čas na uvedenie do prevádzky a výstavbu

Rýchlo skonštruované v existujúcej továrni, pričom pokračuje v súčasnej výrobe pri plnej rýchlosti linky a poskytuje flexibilitu pre viaceré konfigurácie. (Porsche)

50% Skrátený čas uvedenia na trh

Vytvorte škálovateľnú továreň na greenfield za menej ako dva roky a postavte plne digitálnu továreň o 50 percent rýchlejšie ako obvykle. Vinfast

95% Vylepšená presnosť návrhových údajov

Splňte globálne strategické plány a znížte cykly vývoja nových vozidiel a zároveň zlepšujte kvalitu a udržujte si reputáciu značky. (BYD Auto Company Limited)

Automatizácia, optimalizácia a správa údajov na ďalšej úrovni

Rýchlo sa prispôsobte zmenám dopytu prostredníctvom štandardizovaných postupov a interoperability zariadení pomocou automatizácie ďalšej úrovne. Povoľte virtuálne overenie a prevádzku na overenie produktivity prostredníctvom digitálnych dvojčiat a simulácií. Nakoniec využite silu údajov z výroby a podniku.

Robotické ramená pohybujúce sklo čelného skla v inteligentnom automobilovom závode

Automatizácia ďalšej úrovne

Š@@
  • tandardizácia pomocou osvedčených a overených šablón a knižníc na skrátenie času navrhovania a uľahčenie hladkého rozširovania výrobných liniek.
  • Štandardizácia automatizačných zariadení na optimalizáciu údržby a riadenia náhradných dielov a umožnenie implementácie digitálnych aplikácií.
Digitálne dvojité virtuálne overenie a prevádzka inteligentného výrobného zariadenia

Virtuálne overenie a prevádzka

  • Overte produktivity na základe virtuálnej reprezentácie aplikácie alebo zariadenia
  • Vy
  • hodnoťte výrobné procesy a rôzne konfigurácie linky simuláciou
  • Využite
  • digitálne dvojča na optimalizáciu výroby a toku materiálu
Digitálne zobrazenie zhromažďovania údajov z predajne v inteligentnom výrobnom zariadení

Správa údajov ďalšej úrovne

  • Zhromažďovanie a štruktúrovanie údajov z obchodu pre bezproblémovú spoluprácu medzi OT a IT
  • Povoli
  • ť aplikácie založené na údajoch pre analýzu, konfiguráciu, optimalizáciu a kontrolu
Technologické zručnosti dopravníkových technológií, ktoré ponúka Siemens, sú ideálne pre automobilový závod. V montážnej dielni sme rozsiahle využili technológiu Siemens.
Reiner Luth, Projektový manažér výroby, Porsche AG

Často kladené otázky